SIWAREX WP351

Компактный электронный весоизмерительный модуль для наивысшей точности
SIWAREX WP351 — это правильный выбор для многих ответственных задач взвешивания, будь то производство точных смесей, обеспечение точного наполнения или коммерческая упаковка, проверка, суммирование или дозирование. Модуль SIWAREX WP351 может использоваться как в задачах автоматического, так и неавтоматического взвешивания.
Подключение стандартных весоизмерительных ячеек, работающих по принципу тензодатчика, позволяет избежать зависимости от производителя. Таким образом, существует широкий спектр совместимых, всемирно известных и проверенных временем датчиков, которые можно использовать.
Все эксплуатационные характеристики модуля SIWAREX WP351 заключены в сверхкомпактный дизайн. При ширине всего 20 мм и высоте 65 мм это один из самых маленьких электронных весоизмерительных устройств в мире.
Благодаря прямой интеграции в систему ET 200SP его можно непосредственно подключать к системам SIMATIC PLC, таким как S7-300, -400, -1200 и -1500, что делает его интеллектуальной альтернативой весовым терминалам типа «черный ящик».
Интерфейсный модуль ET 200SP IM155-6MF HF обеспечивает простое подключение к системам автоматизации на базе Ethernet IP или Modbus TCP.
Преимущества
- Ультра-компактный: ширина 20 мм, высота 65 мм
- Быстрый: время реакции дискретных выходов 1 мсек
- Высокая точность: разрешающая способность 20’000’000, многодиапазонные/многоинтервальные весы с разрешением до 3 x 6000d; 0.5 µV/d
- Удобство использования благодаря веб-серверу для обслуживания и ввода в эксплуатацию
- Сертификация для коммерческих операций согласно OIML R-51, R-61, R-76 и R-107
- Прямая интеграция в различные системы автоматизации
- Встроенные различные коммуникационные интерфейсы
- Человеко-машинный интерфейс и функциональный блок «готов к использованию»
Технические данные
Типовое применение: автоматические (не коммерческие/коммерческие) весы для наполнения, упаковки в мешки, суммирования и контрольного взвешивания, неавтоматические (не коммерческие/коммерческие) весы, такие как платформенные или бункерные весы.
Контакты
Чем мы можем Вам помочь?
Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.