Весоизмерительный модуль SIWAREX WP521 ST/522 ST

SIWAREX WP521 ST и WP522 ST - технологические модули для семейства инновационных контроллеров SIMATIC S7-1500: SIWAREX WP521 ST - одноканальный вариант для построения одних весов, а SIWAREX WP522 ST - двухканальный вариант для построения двух независимых весов. Интеграция в SIMATIC S7-1500 позволяет использовать все преимущества системы автоматизации. Бесплатное программное приложение «готов к использованию» помогает быстро и легко создавать решения для конкретных клиентов и специфических задач. Кроме того, сервисное программное обеспечение SIWATOOL V7 позволяет быстро и удобно настраивать и обслуживать модуль. Интегрированная функция контроля импеданса весоизмерительных ячеек, а также функции сигнализации процесса и диагностики оптимизируют безопасность предприятия и, соответственно, эксплуатационную готовность завода.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Прямая интеграция  платформенных и бункерных весов в среду системы автоматизации SIMATIC S7-1500

  • Единая структура и унифицированная коммуникация благодаря интеграции в систему SIMATIC S7-1500

  • Интегрированная часть TIA Portal

  • Разрешающая способность до +/- 4 миллионов

  • Частота измерения 100/120 Гц (эффективное подавление помех)

  • Автоматический контроль импеданса весоизмерительных ячеек, технологическая и диагностическая сигнализация

  • Возможность полной параметризации и ввода в эксплуатацию через центральный процессор системы управления, панель оператора или ПК

  • Непосредственное использование во взрывоопасной зоне 2

Технические данные

Применение
Стандартные весы, например, платформенные и бункерные весы
Интеграция в систему управления
SIMATIC S7-1500 (централизовано или децентрализовано через ET200MP)
Другие системы через Modbus RTU или Modbus TCP/IP 
Коммуникационные интерфейсы (встроенные)
Системная шина SIMATIC S7-1500 
RS485 – один на канал (Modbus RTU, удаленный дисплей)
Ethernet (Modbus TCP/IP, SIWATOOL)
4 дискретных выхода на канал (24 В постоянного тока)
3 дискретных входа на канал (24 В постоянного тока)
Внутреннее разрешение
Up to +/- 4 миллиона
Частота измерения
100/120 Гц
Артикул (заказной код)
WP521 ST : 7MH4980-1AA01
WP522 ST : 7MH4980-2AA01

Типовое применение: гравиметрическое измерение уровня в бункерах и силосах, а также платформенные весы. Кроме того, весоизмерительные модули могут использоваться для взвешивания во взрывоопасных зонах (с взрывозащищенным интерфейсом SIWAREX IS).

Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки