Весоизмерительный модуль SIWAREX FTA

SIWAREX FTA — это калибруемый универсальный электронный весоизмерительный модуль для систем автоматизации SIMATIC S7, C7 и PCS7. Функциональный модуль SIWAREX FTA интегрирован в SIMATIC S7/PCS7 и использует функции этой современной системы автоматизации, такие как встроенные средства коммуникации, диагностики и конфигурирования. Задав параметр в SIWAREX FTA, можно активировать индивидуальный тип весов.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Единая структура и унифицированная коммуникация благодаря интеграции в системы SIMATIC S7 и SIMATIC PCS 7
  • Применение в концепции децентрализованной системы управления путем подключения к PROFIBUS DP / PROFINET через модуль ET 200M
  • Измерение веса или силы с разрешающей способностью до 16 миллионов
  • Точность 3 x 6000 d, калибруемая
  • Быстрое дозирование с быстрой коммуникацией
  • Дисплей для коммерческих операций со стандартными операторскими панелями SIMATIC HMI
  • Непрерывное или ступенчатое управление дозированием
  • Точный сигнал переключения дозирования (1 мсек)
  • Назначаемые входные и выходные параметры
  • Назначаемые параметры для самых разнообразных задач
  • Гибкая настройка под разные требования
  • Простое назначение параметров с помощью программы SIWATOOL FTA
  • Теоретическая настройка без эталонных гирь
  • Возможность замены модуля без необходимости новой калибровки весов
  • Регистрация процесса взвешивания
  • Алиби-память для коммерческих операций
  • Может применяться для задач с взрывоопасной атмосферой

Технические данные

 Интеграция в системы автоматизации S7-400, PCS7, S7-300, C7, IM151-7 CPU
Через модуль ET 200M, прямая интеграция в S7-300 
 S7-300
Коммуникационные интерфейсы
SIMATIC S7 (P-Bus), RS485, RS232, TTY 
 232, TTY
Сертификация EU в качестве неавтоматических весов, класс III
3 x 6000 d, ≥ 0,5 µV/e
Внутреннее разрешение
16 миллионов
Внутрення/внешняя частота обновления данных
400/100 Гц
 Сертификация
Взрывозащита ATEX 95, FM, CULUS; коммерческие операции согласно OIML R76, R51, R61, R107
OIML, R51, R61, R107

Типовые применения:

NAWI (неавтоматические весоизмерительные устройства) согласно OIML R76  (бункерные весы, весы для заполнения, платформенные весы, крановые весы)

 

AWI (автоматические весоизмерительные устройства) в соответствии с OIML R61 (весы для мешков, весы для заполнения)

 

Автоматические устройства для взвешивания раздельных грузов в соответствии с OIML R51 (однокомпонентные весы для наполнения и опорожнения, многокомпонентные весы, статические контрольные весы)

 

Автоматические весы дискретного действия для суммарного учета в соответствии с OIML R107 (весы для разгрузки, весы для загрузки)

Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки