Взрывозащищенный интерфейс SIWAREX IS

Взрывозащищенный интерфейс представляет собой барьер, отделяющий весоизмерительные ячейки, установленные во взрывоопасной зоне, от весоизмерительных процессоров в невзрывоопасной зоне в соответствии с видом защиты «искробезопасная цепь». Доступны две версии для монтажа в шкаф управления. Взрывозащищенный интерфейс SIWAREX IS может использоваться для всех весоизмерительных модулей SIWAREX. Он содержит 6 барьеров искрозащиты и имеет обозначение ATEX II (2) G [EEx ib] IIC.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Универсальные возможности, доступны разные версии

  • В очень незначительной степени влияет на сигнал весоизмерительной ячейки и поэтому одобрен для весов, использующихся для коммерческих операций. (SIWAREX IS)

Технические данные

Степень защиты
SIWAREX IS: IP54
Вид взрывозащиты
SIWAREX IS: искробезопасная цепь"i", [EEx ib] II C согласно ATEX

Типовое применение: барьер искрозащиты для весоизмерительных ячеек, установленных во взрывоопасной зоне.

Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки