Весоизмерительные ячейки
Правильная весоизмерительная ячейка для любой номинальной нагрузки
Широкий выбор конструктивного исполнения: от платформенных измерительных ячеек до консольных ячеек (с изгибающей или с поперечной нагрузкой), S-образных и компрессионных ячеек. Разные серии весоизмерительных ячеек перекрывают диапазон номинальных нагрузок от 0.3 килограмм до 500 тонн. Наши весоизмерительные ячейки могут комплектоваться монтажными устройствами, которые обеспечивают оптимальную установку ячейки, защищают ячейки от перегрузок или изгибающих усилий, и которые существенно упрощают сборку. Монтажные устройства очень важны для обеспечения наилучшей точности весоизмерительных ячеек.
Широкий выбор, простой монтаж – наши весоизмерительные ячейки подойдут для любых задач
Наши весоизмерительные ячейки перекрывают широкий диапазон номинальных нагрузок, от 3 килограмм до 500 тонн. Стандартно каждая ячейка соответствует требованиям для класса точности C3 согласно OIML R60. Дополнительно мы предлагаем Вам ряд монтажных устройств и аксессуаров для наших весоизмерительных ячеек.Сделаны для любой задачи взвешивания
Разнообразие модулей и их характеристики делают весоизмерительные ячейки SIWAREX подходящими практически для любых промышленных задач взвешивания, таких как контейнерные и бункерные весы, платформенные весы, автомобильные весы, гибридные весы и т.д.
Контакты
Мы можем вам помочь?
Если вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.