Кабель заземления SIWAREX

Ультра-гибкий кабель заземления для отвода паразитных токов. Кабель заземления имеет длину 400 мм и соответствует электрическому байпасу. Он защищает весоизмерительную ячейку от нежелательных электрических напряжений, в том числе вызываемых сваркой или грозовыми разрядами. Мы рекомендуем использовать по одному кабелю заземления для каждой весоизмерительной ячейки. Весоизмерительная ячейка и/или прочие монтажные элементы не входят в комплект поставки кабеля заземления.
Контакты
Чем мы можем Вам помочь?
Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.