Соединительная коробка SIWAREX DB

Цифровая соединительная коробка для расширенных возможностей диагностики и контроля

Цифровая соединительная коробка SIWAREX DB за счет непрерывной интеграции гарантирует, что данные могут быть собраны и проанализированы более комплексно, чем когда-либо прежде. Эти данные можно оптимально использовать для целевого мониторинга процессов взвешивания, а также для расширенной диагностики и упрощения обслуживания. Отчеты об ошибках для каждой подключенной весоизмерительной ячейки будут отображаться централизованно на контроллере SIMATIC или на дисплее панели оператора. Уже при настройке и вводе в эксплуатацию отображается нагрузка каждой отдельной весоизмерительной ячейки. SIWAREX DB предлагает возможность подключения весов, имеющих до четырех весоизмерительных ячеек, и, благодаря цифровизации хорошо зарекомендовавшей себя технологии тензодатчиков, предлагает полную гибкость при проектировании технологической установки. Используя SIWAREX WP231 в качестве весоизмерительного модуля, возможно непосредственное соединение с процессором SIMATIC S7 для системы управления SIMATIC S7-1200. А для системы распределенного ввода-вывода SIMATIC ET 200SP первым выбором в качестве весоизмерительного модуля является использование SIWAREX WP321. Благодаря прочному корпусу со степенью защиты IP66 соединительная коробка SIWAREX DB также подходит для взвешивания в сложных промышленных условиях.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Дополнительные возможности диагностики за счет анализа отдельно каждой весоизмерительной ячейки 
  • Интеграция в систему SIMATIC через подключение к весоизмерительному модулю SIWAREX
  • Непосредственная связь между управляющим и полевым уровнем, поддержка отслеживания номера заказа и кода местоположения
  • Простая замена по сравнению с аналоговой соединительной коробкой
  • Использование в суровых окружающих условиях благодаря IP66 
  • Упрощение обслуживания: больше не нужен мультиметр 
  • Быстрая первичная диагностика с помощью светодиодов


Преимущества мониторинга каждого канала в отдельности:

  • Сигнализация обрыва провода: больше не будет неправильных подключений весоизмерительной ячейки
  • Измерение импеданса: контроль изменения сопротивления весоизмерительной ячейки 
  • Контроль отсутствия нагрузки и перегрузки 
  • Текущая нагрузка каждого тензодатчика: возможен расчет средней точки

Технические данные

Подключение к системам управления:
SIMATIC S7-1200; SIMATIC ET 200SP
Степень защиты IP
IP66, DIN 60529
Материал корпуса:  
Литой под давлением алюминий, DIN EN 1706
EN AC-AlSi 12 (Fe)
Окружающая температура:
-20 … +80°C
Размеры
100 x 160 x 81 mm

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки