Весоизмерительная ячейка SIWAREX WL230 BB-S SA

SIWAREX WL230 BB-S SA – работающая на изгиб консольная весоизмерительная ячейка с максимальной разрешающей способностью 15’000. Это позволяет создавать очень точные весы. Класс точности C3 согласно OIML R60 позволяет применение для коммерческих операций. Диапазон номинальных нагрузок от 10 кг до 500 кг. Степень защиты IP68. При использовании SIWAREX WL230 BB-S SA с соответствующим монтажным блоком Вы также дополнительно получаете защиту от перегрузки, эластомерные опоры и другие функции.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Для коммерческих операций

  • Простая и быстрая установка с монтажными блоками SIWAREX

  • Вариант для применения во взрывоопасных зонах – в стадии подготовки

Технические данные

Номинальная нагрузка
10, 20, 50, 100, 200, 350, 500 кг
Класс точности
C3 согласно OIML R60
Разрешающая способность
 до 15.000 
Степень защиты
IP68
Материал сенсора (DIN)
Нержавеющая сталь

Типовое применение: бункерные, конвейерные и платформенные весы (с несколькими опорами)

Аксессуары

Для наших весоизмерительных ячеек, работающих на изгиб, мы предлагаем следующие монтажные аксессуары

Монтажный блок SIWAREX WL230 BB-S SA

Самовыравнивающийся компактный монтажный блок для весоизмерительных ячеек SIWAREX WL230 BB-S SA особенно полезен для установки в бункерные и платформенные весы, или в рольганговые весы. Монтажный блок также может использоваться в качестве имитатора ячейки для облегчения работ по установке. Кроме того, он включает в себя защиту от подъема, а также защиту от перегрузки.

Эластомерная опора SIWAREX WL230 BB-S SA

Самоцентрирующаяся эластомерная опора для весоизмерительных ячеек серии SIWAREX WL230 BB-S SA — это идеальный элемент распределения нагрузки для весов без направляющих. Она служит для демпфирования ударов и вибраций.

Весоизмерительная ячейка и нижняя опорная плита не входят в комплект поставки эластомерной опоры.

Нижняя опорная плита SIWAREX WL230 BB-S SA

Нижняя опорная плита с интегрированной защитой от перегрузки для весоизмерительных ячеек серии SIWAREX WL230 BB-S SA обеспечивает легкий и правильный монтаж ячейки. Встроенная защита от перегрузки гарантирует невозможность повреждения весоизмерительной ячейки при статической перегрузке с вертикальной силой до 5 кН. 

Весоизмерительная ячейка не входит в объем поставки нижней опорной плиты с защитой от перегрузки.

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки