Весоизмерительная ячейка SIWAREX WL230 SB-S CA

SIWAREX WL230 SB-S CA – это консольная весоизмерительная ячейка с поперечной нагрузкой, изготовленная из стали, покрытой никелем. Ячейки с номинальной нагрузкой 100 и 250 кг являются весоизмерительными ячейками, работающими на изгиб. Передача усилия легко реализуется при помощи регулируемого башмака. Этот тип весоизмерительных ячеек подходит для номинальных нагрузок от 100 кг до 10 т. Кроме того, эти измерительные ячейки сертифицированы для коммерческих операций согласно OIML R60. Они доступны в классах точности C3, C4 и C5. Благодаря гальваническому покрытию никелем и степени защиты IP67 ячейки SIWAREX WL230 SB-S CA могут использоваться в суровых условиях.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Широкий диапазон номинальных нагрузок

  • Высокая  степень защиты

  • Сертификация для коммерческих операций

  • Высокие классы точности

Технические данные

Номинальная нагрузка
100 кг, 250 кг, 500 кг, 1 т, 2 т, 3 т, 5 т, 10 т
Класс точности
C3, C4, C5
Степень защиты
IP 67
Материал сенсора (DIN)
Никелированная сталь

Типовое применение: для платформенных и бункерных весов в суровых условиях

Аксессуары

Для наших консольных весоизмерительных ячеек с поперечной нагрузкой мы предлагаем следующе монтажные аксессуары

Опорный башмак SIWAREX WL230 SB-S CA

Самовыравнивающийся опорный башмак для весоизмерительных ячеек SIWAREX WL230 SB-S CA может применяться для быстрого и простого создания платформенных и бункерных весов. Вместе с весоизмерительной ячейкой он формирует самовыравнивающийся опорный узел. Опорный башмак непосредственно передает силу на весоизмерительную ячейку. Опорный башмак рассчитан на номинальные нагрузки от 100 кг до 10 т.

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки