Весоизмерительная ячейка SIWAREX WL230 SB-S SA

Консольная весоизмерительная ячейка с поперечной нагрузкой SIWAREX WL230 SB-S SA чрезвычайно компактна и поэтому особенно полезна в условиях ограниченного пространства. При установке с помощью прилагаемого монтажного блока SIWAREX монтажная высота для ячеек до 2 т составляет всего 76 мм (3 дюйма), а для 5 т - всего 111 мм (4.4 дюйма). С разрешающей способностью 15’000 возможно использование в коммерческих весах. Весоизмерительная ячейка обеспечивает класс точности C3 согласно OIML R60.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Сертификация для коммерческих операций 

  • Экстремально компактная конструкция 

  • Простая и быстрая установки с монтажными устройствами SIWAREX

Технические данные

 Номинальная нагрузка
500, 1000, 2000, 5000 кг
Класс точности
C3 согласно OIML R60
Разрешающая способность
10.000...15.000 
Степень защиты
IP68
Материал сенсора
Нержавеющая сталь

Типовое применение: большие платформенные весы, системы дозирования, системы наполнения мешков или бункерные весы

Аксессуары

Для наших консольных весоизмерительных ячеек с поперечной нагрузкой мы предлагаем следующие монтажные аксессуары

Монтажный блок SIWAREX WL230 SB-S SA

Самовыравнивающиеся монтажные блоки для весоизмерительных ячеек SIWAREX WL230 SB-S SA подходят для использования в бункерных, платформенных и рольганговых весах. С этими новыми монтажными блоками Вы можете сделать свои весы по-настоящему компактными. Установочная высота, например для ячейки 2 т, составляет всего 76 мм.

Базовая пластина с эластомерной опорой SIWAREX WL230 SB-S SA

Сочетание базовой пластины и эластомерной опоры вместе с весоизмерительной ячейкой серии SIWAREX WL230 SB-S SA создает самовыравнивающийся опорный узел. Опора из эластомера имеет особую структуру: боковое усилие вызывает гораздо больший прогиб, чем такое же усилие в направлении измерения. Вследствие этого можно предотвратить высокие напряжения на корпусе весоизмерительной ячейки в случае боковых сил. 

Весоизмерительная ячейка не входит в объем поставки базовой пластины и эластомерной опоры.

Опорный башмак SIWAREX WL230 SB-S SA

Самовыравнивающийся опорный башмак для весоизмерительных ячеек SIWAREX WL230 SB-S SA может применяться для быстрого и простого создания платформенных и бункерных весов.

Опорный башмак непосредственно передает силу на весоизмерительную ячейку и рассчитан на номинальные нагрузки от 500 кг до 5 т.

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки