Весоизмерительная ячейка SIWAREX WL260 SP-S AA

Ячейка SIWAREX WL260 SP-S AA специально разработана для использования в небольших платформенных весах с нагрузкой от 3 до 100 кг. Максимальный размер платформы 400х400 мм. Весоизмерительная ячейка может использоваться для коммерческих операций, имеет класс точности C3 в соответствии с OIML R60. Герметизированная весоизмерительная ячейка обеспечивает промышленную степень защиты IP65.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Доступная цена

  • Разрешающая способность до 15’000

  • Сертификация для коммерческих операций

Технические данные

Номинальная нагрузка
 3, 5, 10, 20, 50, 100 кг
Класс точности
C3 согласно OIML R60
Разрешающая способность      
7.500...15.000
Степень защиты
IP65
 Материал (DIN)
Алюминий

Типовое применение: платформенные весы

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки