Весоизмерительная ячейка SIWAREX WL260 SP-S AE

SIWAREX WL260 SP-S AE – это миниатюрная одноточечная измерительная ячейка, сделанная из алюминия. Она подходит для самых малых номинальных нагрузок от 0.3 кг до 3 кг, и размеров платформ до 200х200 мм. Точность 0.015% позволяет использовать эту весоизмерительную ячейку в весах высокого разрешения. Благодаря степени защиты IP65 измерительную ячейку можно чистить при помощи струи воды.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Подходит для самых малых нагрузок

Технические данные

Номинальная нагрузка
0,3 кг, 0,6 кг, 1 кг, 1,2 кг, 1,5 кг, 3 кг
(0.7 lb, 0.8 lb, 2.2 lb, 2.7 lb, 3.3 lb, 6.7 lb)
Класс точности


0,015%

Степень защиты
IP65
Материал
Алюминий

Типовое применение: платформенные весы для самых малых нагрузок

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки