Весоизмерительная ячейка SIWAREX WL260 SP-S SA

Весоизмерительная ячейка для платформенных весов SIWAREX WL260 SP-S SA изготовлена из нержавеющей стали и герметизирована. Имея степень защиты IP67, она особенно подходит для суровых окружающих условий. Ячейка позволяет реализовать платформенные весы от 5 кг до 200 кг с максимальным размером платформы 400x400 мм. По запросу доступна версия для применения в коммерческих операциях.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Нержавеющая сталь, герметичность, IP67
  • Особенно подходит для суровых условий окружающей среды
  • Размер платформы до 400х400 мм

 

Технические данные

 Номинальная нагрузка
 5, 10, 20, 50, 100, 200 кг
Класс точности
C3 согласно OIML R60
Разрешающая способность
7.500
Степень защиты
IP67
Материал (DIN)
Нержавеющая сталь

Типовое применение: платформенные весы в жестких условиях эксплуатации

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки