Весоизмерительная ячейка SIWAREX WL270 CP-S SA

SIWAREX WL270 CP-S SA - компактная компрессионная весоизмерительная ячейка, оптимальна для использования в контейнерных или автомобильных весах малого и среднего размера. Ячейка имеет класс точности C3 согласно OIML R60. С соответствующим монтажным устройством SIWAREX установка ячейки быстрая и простая насколько это только возможно. В дополнение монтажное устройство может использоваться как имитатор ячейки для безопасного проведения сварочных работ.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Сертификация для коммерческих операций

  • Простая и быстрая установка с монтажными устройствами SIWAREX

  • Опции для применения во взрывоопасных зонах – в стадии разработки

Технические данные

Номинальная нагрузка
10, 20, 30, 50 т
Класс точности
C3 согласно OIML
Разрешающая способность

10.000

Степень защиты
IP68
Материал
Нержавеющая сталь

Типовое применение: автомобильные и железнодорожные весы, взвешивание цистерн и бункеров, а также большие промышленные весы

Аксессуары

Для наших компрессионных весоизмерительных ячеек мы предлагаем следующие монтажные аксессуары

Монтажное устройство и направляющий элемент SIWAREX WL270 CP-S SA

Самовыравнивающееся монтажное устройство для весоизмерительных ячеек SIWAREX WL270 CP-S SA особенно подходит для использования в бункерных, платформенных, автомобильных или рольганговых весах. Монтажное устройство помогает установить весоизмерительную ячейку и делает монтаж более безопасным. Кроме того, оно защищает ячейку от перегрузки и боковых нагрузок, а также от подъема.

Комплект опорных элементов и адаптерная пластина SIWAREX WL270 CP-S SA

В комбинации с опорными элементами и адаптерной пластиной ячейка SIWAREX WL270 CP-S SA формирует самоцентрирующуюся самовыравнивающуюся опору. Комплект опорных элементов состоит из верхнего и нижнего элементов. Вместе с весоизмерительной ячейкой набор опорных элементов образует самоцентрирующийся блок со встроенной защитой от перекоса. Две адаптерные пластины служат для удержания опорных элементов и превращает устройство в самовыравнивающуюся опору.

Весоизмерительная ячейка заказывается отдельно. Адаптерные пластины заказываются по одной штуке.

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки