SIWAREX WL270 K-S CA

Компрессионная весоизмерительная ячейка SIWAREX WL270 K-S CA отличается очень высокой номинальной нагрузкой до 500 т и чрезвычайно низкой установочной высотой — вот почему он особенно подходит для использования в контейнерных и бункерных весах, например, для измерения уровня. Помимо существующих опций для расширенных диапазонов нагрузок и высоких температур, эта компрессионная весоизмерительная ячейка теперь также доступна в исполнении для взрывоопасных зон 2 и 22. zone 2 and 22.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Очень малый установочный размер

  • Экстремально высокие номинальные нагрузки до 500 т

  • Опция для высокой температуры до 250°C и опция с двойным мостиком повышают безопасность измерения

  • Взрывозащита для зон 2 и 22

Технические данные

 Номинальная нагрузка
2.8, 6, 13, 28, 60, 130, 280, 350, 500 тонн
Класс точности
0,1%*
Степень защиты
 IP66
 Материал
Окрашенная сталь

* Точность отличается для высокотемпературной опции

Типовые применения: 

 

Использование в экстремальных температурах до 250°C
Эта весоизмерительная ячейка имеет опции расширенного диапазона температур для всех номинальных нагрузок. Специально разработанные тензодатчики могут использоваться в диапазоне температур от -30 °C до 250 °C без каких-либо повреждений. Кабели и аксессуары соответствующим образом адаптированы к этим диапазонам температур. 

 

Повышенная безопасность применения с двойным мостиком 
Применение на таких объектах, как подъемные краны, требует соблюдения высоких стандартов безопасности. SIWAREX WL270 K-S CA предлагает опцию с двойным мостиком в весоизмерительной ячейке для резервирования. Оба измерительных мостика обеспечивают непрерывную передачу результатов измерения, что позволяет проверять любые расхождения во время процесса взвешивания. Если один мостик вышел из строя, второй мостик продолжает работать 
Эта опция доступна для номинальных нагрузок от 13 т и выше 
Корпус из окрашенной стали защищает тензодатчик от воздействия окружающей среды.

 

Использование во взрывоопасных зонах
Весоизмерительная ячейка также доступна во взрывозащищенном исполнении для зон 2 и 22.

Деформация весоизмерительной ячейки зависит от номинальной нагрузки и составляет от 0.23 до 3.11 мм (0.01 ... 0.11 дюйма).

Аксессуары

Для наших компрессионных весоизмерительных ячеек мы предлагаем следующе монтажные аксессуары

Самовыравнивающаяся опора SIWAREX WL270 K-S CA

Самоцентрирующаяся самовыравнивающаяся опора для весоизмерительной ячейки SIWAREX WL270 K-S CA состоит из двух пластин, которые вместе с весоизмерительной ячейкой формируют самоцентрирующийся опорный узел. Это позволяет верхней плите и, следовательно, грузонесущему устройству выдерживать горизонтальные смещения (например, из-за колебаний температуры).

Весоизмерительная ячейка не входит в объем поставки самовыравнивающейся опоры.

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки