Весоизмерительная ячейка SIWAREX WL280 RN-S SA

SIWAREX WL280 RN-S SA – это весоизмерительная ячейка с кольцевой пружиной. Благодаря высокой разрешающей способности эта весоизмерительная ячейка может также быть использована для операций дозирования или для коммерческих весов. Весоизмерительные ячейки WL280 RN с номинальной нагрузкой до 13 т дополнительно оборудованы интегрированной защитой от перегрузки. Благодаря небольшим установочным размерам, весоизмерительная ячейка может применяться в широком диапазоне задач. Большое количество монтажных аксессуаров, таких как самовыравнивающаяся опора, эластомерная опора, направляющие элементы и т. д., упрощают применение и обеспечивает надежный монтаж, а также оптимальное распределение сил.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Возможность калибровки в соответствии с OIML

  • Быстрая и простая установка с использованием монтажных устройств SIWAREX

Технические данные

 Номинальная нагрузка
60 кг, 130 кг, 280 кг, 0.5 т, 1 т, 2 т, 3.5 т, 5 т, 10 т, 13 т, 28 т, 60 т
Класс точности
C3 согласно OIML R60
 Степень защиты
IP66/ IP68
Материал (DIN)
Нержавеющая сталь, W.-Nr. 1.4542

Типовое применение: контейнерные, конвейерный и платформенные весы

Аксессуары

Для весоизмерительной ячейки с кольцевой пружиной мы предлагаем следующие монтажные аксессуары

Монтажное устройство и направляющий элемент SIWAREX WL280 RN-S SA

Вместе с весоизмерительными ячейками серии SIWAREX WL280 RN-S SA компактное монтажное устройство образует самовыравнивающийся опорный узел. Направляющий элемент может устанавливаться спереди или сзади компактного монтажного устройства. При необходимости можно использовать два направляющий элемента, что позволяет удвоить возможную приложенную боковую силу.

Весоизмерительная ячейка не входит в объем поставки компактного монтажного устройства.

Самовыравнивающаяся опора SIWAREX WL280 RN-S SA

Самоцентрирующаяся самовыравнивающаяся опора для весоизмерительной ячейки SIWAREX WL280 RN-S SA особенно подходит для контейнерных и платформенных весов из-за своей малой монтажной высоты.

Эластомерная опора SIWAREX WL280 RN-S SA

Используемая в сочетании с базовой частью самовыравнивающейся опоры, самоцентрирующаяся эластомерная опора для весоизмерительных ячеек серии SIWAREX WL280 RN-S SA — это идеальный элемент распределения нагрузки для весов без направляющих. Она используется в контейнерных, платформенных и рольганговых весах и служит для демпфирования ударов и вибраций.

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки