Весоизмерительная ячейка WL260 SP-S SC

Одноточечная весоизмерительная ячейка SIWAREX WL260 SP-S SC изготовлена из нержавеющей стали и герметично запечатана. Эта весоизмерительная ячейка имеет диапазон нагрузки от 10 кг до 500 кг. Максимальный размер платформы составляет 800х800 мм. В дополнение она сертифицирована для применения в коммерческих весах с классом III с максимальным числом интервалов nmax=4.000d. Опция C4 MR с максимальным поверочным интервалом ячейки Y=40’000 является оптимальным решением для высокоточных измерений веса. 

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Небольшой прогиб от 0.03 мм до 0.19 мм

  • Нержавеющая сталь, герметизация, высока степень защиты IP68/69K

  • Высокоточное измерение с опцией C4 MR и Y=40.000

 

Технические данные

Номинальная нагрузка  
10,20, 50, 100, 200, 500кг  
Класс точности  
C3 согласно OIML R60, опционально C4  
Степень защиты  
IP68/69K 
Материал
Нержавеющая сталь

Типовое применение: платформенные весы, небольшие конвейерные весы, контрольные весы или дозирующие устройства; также подходит для пищевой и фармацевтической промышленности

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки