Весоизмерительная ячейка WL270 CP-S SB

Ячейка SIWAREX WL270 CP-S SB с номинальной нагрузкой 100 т особенно подходит для большегрузных контейнерных весов и автомобильных весов. Весоизмерительная ячейка выполнена из нержавеющей стали, имеет степень защиты IP68, и может применяться в жестких окружающих условиях. SIWAREX WL270 CP-S SB имеет класс точности C3 согласно OIML R60.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Сертификация для коммерческих операций

  • Простая и быстрая установка с монтажными устройствами SIWAREX

  • Опции для применения во взрывоопасных зонах – в стадии разработки

Технические данные

Номинальная нагрузка
100 т
Класс точности
C3 согласно OIML R60
Разрешающая способность
9.000
Степень защиты
IP68
Материал
Нержавеющая сталь

Типовое применение: большегрузные контейнерные весы и автомобильные весы

Аксессуары

Для наших компрессионных весоизмерительных ячеек мы предлагаем следующие монтажные аксессуары

Монтажное устройство и направляющий элемент SIWAREX WL270 CP-S SB

Компактный монтажный комплект SIWAREX WL270 KE CP-S SB упрощает установку весоизмерительной ячейки и обеспечивает ее безопасную и надежную работу.  Монтажный комплект и весоизмерительная ячейка изготовлены из нержавеющей стали, и оба могут быть установлены в агрессивной окружающей среде. Монтажный набор поставляется в собранном виде и может быть использован в качестве имитатора ячейки при монтаже системы. 

Комплект опорных элементов SIWAREX WL270 CP-S SB

В комбинации с опорными элементами весоизмерительная ячейка SIWAREX WL270 CP-S SB формирует самоцентрирующуюся самовыравнивающуюся опору. Это устройство особенно подходит для установки на контейнерных, бункерных и автомобильных весах. Комплект опорных элементов состоит из верхнего и нижнего элементов. Вместе с весоизмерительной ячейкой набор опорных элементов образует самоцентрирующийся блок со встроенной защитой от перекоса. Сформированный таким образом самоцентрирующаяся самовыравнивающаяся опора позволяет несущему нагрузку устройству перемещаться по горизонтали (например, из-за колебаний температуры). 

Весоизмерительная ячейка заказывается отдельно.

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки