Защита процесса

Защищенные процессы, которые работают без сбоев

Устройства Siemens для защиты технологического процесса образуют надежную систему раннего предупреждения. Благодаря своей прочной конструкции они нечувствительны к пыли, грязи, отложениям и влажности. Наши бесконтактные акустические датчики измеряют неслышимые высокочастотные шумы, а наши бесконтактные датчики скорости регистрируют изменения в приводе и скорости в Ваших поршневых, вращающихся и конвейерных системах.

PIA Life Cycle Portal: Инструментарий для инжиниринга, заказа, монтажа и эксплуатации

Выберите Ваши приборы сейчас

Акустические сенсоры

Мониторинг насоса и движения материала

С помощью акустических датчиков для контроля насосов SITRANS DA даже самые незначительные утечки на нагнетательных клапанах поршневых насосов могут быть обнаружены путем измерения кавитации. SITRANS AS100 – акустический сенсор, используемый для определения потока твердых сыпучих веществ. SITRANS AS100 может быть подключен к SITRANS CU02, который обрабатывает сигналы от датчика, обеспечивая релейные и аналоговые выходы для подключения к процессу, или он может быть подключен непосредственно к аналоговому входу ПЛК

Сенсоры движения

Сенсоры движения

Все сенсоры движения MFA 4p можно установить на расстоянии до 100 мм (4 дюйма) от ферромагнитной цели, что снижает вероятность повреждения датчика и оборудования. Сенсоры не подвержены влиянию влаги или пыли

Интеллектуальная защита технологического процесса

Защита процессов является основой безопасных технологических процессов с высоким коэффициентом готовности. Компания Siemens предлагает устройства, необходимые для высоконадежной защиты технологического процесса, включая проблемы с потоком, засоры, проблемы с ситом и фильтром, а также кавитацию насоса. Эти проблемы можно выявить на ранней стадии, чтобы избежать внеплановых дорогостоящих прерываний процессов и остановок системы.

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для ультразвуковых расходомеров Siemens
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

How can we help you?

Если Вам нужно измерить давление, температуру, расход, уровень или вес, у Siemens есть лучшие в своем классе приборы, соответствующие уникальным потребностям вашего предприятия или области применения, а также глобальная сеть технической поддержки, доступная 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наш экономичный ассортимент промышленных решений с высокими эксплуатационными характеристиками также включает устройства для позиционирования клапана, защиты процесса, регистрации, управления, коммуникации и многое другое.

Ваша прямая связь с Сименс

Контакты

Важные ссылки