Повысьте эффективности Вашего производства благодаря SIPLUS CMS

Воспользуйтесь цифровыми преимуществами, которые предоставляют данные о техническом состоянии машин
Наличие машин и установок является основным требованием для обеспечения производительности. Для того, чтобы свести к минимуму незапланированные простои, необходимо выявить источники неисправностей на ранней стадии. С этой целью созданы системы мониторинга состояния SIPLUS CMS: они непрерывно контролируют состояние механических компонентов Ваших машин по всему заводу. Таким образом, SIPLUS CMS представляет собой важный шаг на пути к цифровому предприятию, где все игроки, включая машины, продукты и людей будут подключены к сети. SIPLUS CMS совместно с MindSphere - открытой облачной, операционной системой Сименс для IoT - открывает совершенно новые возможности. Мощная облачная платформа предназначена для анализа больших объемов данных и позволяет контролировать весь парк машин по всему миру в целях превентивного обслуживания, чтобы предотвратить возникновение нежелательных простоев.
Действуйте дальновидно - это ведет к повышению эфективности
Системы мониторинга состояния SIPLUS CMS создают предпосылки для раннего выявления неисправностей в машинах и оборудовании, а также целенаправленного планирования работ по техническому обслуживанию для сокращения времени простоев к минимуму.Просмотрите видео и узнайте, как данные, полученные из Ваших машин и оборудования с помощью системы мониторинга состояния SIPLUS CMS, превращаются в дополнительную ценность для Вашего предприятия.
Обеспечение прозрачности на всех уровнях благодаря полностью интегрированной автоматизации (TIA)
Система SIPLUS CMS собирает и анализирует данные, полученные из машин, интегрирует их в мир автоматизации и предоставляет вспомогательные средства для принятия решений обслуживающему персоналу, операторам и руководству. Открытая архитектура системы и эффективное взаимодействие между всеми компонентами автоматизации (TIA) позволяют контролировать состояние механических компонентов на всех уровнях. При таком подходе центры управления могут внимательно следить за актуальной информацией о состоянии машин и оборудования. В случае отклонения от нормы можно быстро оценить, насколько максимально можно продлить безопасную эксплуатацию. Так же, отклонения на заводе можно сравнить непосредственно с состоянием окружающих компонентов, чтобы определить, например, повышение температуры, применяя индикатор перегрева подшипника.
Ваши преимущества
SIPLUS CMS выпускается в трех вариациях - от компактных и интегрированных до модульных и мощных. Независимо от того, каким будет Ваш выбор, Вы получите много преимуществ.
Компактная и интегрированная система
Для постоянного контроля состояния критических механических компонентов. Записанные данные анализируются с помощью внутреннего программного обеспечения CMS1200 и хранятся в модуле мониторинга состояния SM 1281. SIPLUS CMS1200 полностью интегрирована в систему автоматизации через TIA портал.
Структура:
- Встроенное программное обеспечение для параметрического и частотно-селективного анализа
- Простое архивирование данных в собственной системе памяти объемом 800 Мб
- Потоковая передача данных в онлайн-режиме о вибрации для осуществления анализа в CMS X-Tools
- Возможность подключения: 4 датчика вибрации IEPE на SM 1281, 1 датчик скорости вращения, до семи модулей SM 1281 на процессор S7-1200.
Основные функции:
- Анализ переменных величин и частотно-селективный анализ
- Анализ алгоритмов в модуле мониторинга состояния SM 1281
- Анализ трендов
- Пороговый мониторинг внутри определенных диапазонов частот
- Хранение необработанных данных различных категорий применения, активная передача на ПК для осуществления анализа данных
Главные преимущества:
- Выявление механических повреждений на ранней стадии
- Предиктивное обслуживание вместо незапланированного ремонта
- Не требуется дополнительное программное обеспечение для диагностики и визуализации
- Простое архивирование данных
- Анализ работы мельчайших деталей оборудования, например, определение степени износа зубцов в редукторе
- Мониторинг приводов с переменной скоростью
Модульная и гибкая система
SIPLUS CMS2000 работает автономно и не зависит от системы автоматизации. Данная система способна анализировать, диагностировать и визуализировать сигналы без использования дополнительного ПО. Модульная конструкция позволяет легко адаптировать систему к конкретным требованиям.
Структура:
- Базовый блок со встроенным программным обеспечением для проведения диагностики
- Использование до двух модулей расширения VIB-MUX и двух температурных модулей
- Максимальное количество подключений датчиков вибрационного ускорения IEPE - 16
- Сборка с использованием монтажных или съемных винтовых зажимов
Основные функции:
- Анализ переменных величин и частотно-селективный анализ
- Встроенные алгоритмы анализа
- Анализ трендов
- Передача сообщений системы и состояния
- Синхронизация времени через LAN
Главные преимущества:
- Снижение непродуктивного времени
- Раннее выявление механического повреждения увеличивает срок службы устройства
- Низкие эксплуатационные расходы в сочетании с минимальными инвестиционными затратами
Мощная и масштабируемая система
Для мониторинга, как отдельных компонентов машины, так и сложных систем. SIPLUS CMS4000 с легкостью можно интегрировать в любое автоматизированную среду. Мощное диагностическое программное обеспечение CMS X-Tools также позволяет создавать и защищать собственные модели анализа и интегрировать данные процесса из системы управления.
Структура:
- Подключение до 30 узлов аппаратного интерфейса (IFN) и аналоговых сигналов
- Программные узлы (ION) используются в качестве функциональных блоков
- Технология шинного соединения: EEE1394a (FireWire) для передачи измеряемых значений на ПК (например, Microbox)
- Анализ с использованием диагностического программного обеспечения CMS X-Tools
Основные функции:
- Запись механических сигналов с помощью 180 датчиков - синхронно и в реальном времени с частотой дискретизации до 192 кГц
- Получение данных процесса через ION непосредственно с SIMATIC S7, SIMATIC TDC и SIMOTION
- Передача данных в CMS X-Tools через TCP / IP-связь
Главные преимущества:
- Простая интеграция в существующие и новые системы автоматизации
- Обеспечение качества производственных процессов применяя функции бортового регистратора
- Детальный анализ, диагностика, мониторинг, визуализация и архивирование
Семь шагов к выбору индивидуального решения мониторинга состояния (CMS)
Выбор правильной системы мониторинга состояния требует серьезных подходов. Используйте следующее пошаговое руководство, чтобы найти лучшее решение для мониторинга состояния для Ваших потребностей:
1. Определитесь с исходными требованиями: определите, какие механические компоненты и их повреждения необходимо контролировать.
2. Выберите систему CMS: выберите устройство с нужным количеством датчиков и необходимыми характеристиками.
3. Подключите датчики к системе CMS: обратите внимание на максимальную длину кабеля при фиксации датчиков.
4. Выберите метод анализа: определите необходимый метод анализа (параметрический, частотно-избирательный или анализ по методу свободной конфигурации).
5. Запустите систему CMS: установите порог срабатывания сигнала предупреждения в соответствии со стандартом ISO 10816-3.
6. Запустите систему управления совместно с CMS: определите, какие данные необходимо визуализировать и для кого.
7. Оптимизируйте пределы срабатывания сигнализации и предупреждения: настройте пороги срабатывания сигнализации и предупреждения на основе показателей кривых начальных трендов и действующей системы.
Воспользуйтесь преимуществами MindSphere с помощью MindConnect Edge Analytics на основе CMS X-Tools.