Промышленная идентификация и позиционирование

Эффективность начинается с информации: интеллектуальное управление данными благодаря промышленным системам идентификации
Интеллектуальное управление данными с применением промышленной идентификации и систем позиционирования. Промышленные процессы на цифровом предприятии требуют полной прозрачности. Способность собирать и обрабатывать данные в стратегически важных точках становится все более важным фактором долгосрочного успеха в бизнесе. В результате промышленная идентификация и системы позиционирования в режиме реального времени (RTLS) становятся ключевыми технологиями для цифрового предприятия. Наши решения сокращают разрыв между реальным и цифровым мирами и предоставляют клиентам новые возможности для экономии средств и времени.
Добавленная стоимость Вашего бизнеса благодаря нашим системам
Увеличение количества выпускаемых моделей усложняет как производство, так и цепочку поставок. Поэтому важно выбирать такие процессы, которые позволяют контролировать как их сложность, так и расходы. Инструменты и процессы является ключом к эффективной оптимизации производственных задач. Вы хотите иметь возможность гибко управлять производством, эффективно управлять ресурсами, надежно отслеживать качество продукции и ее компонентов, а также координировать логистику? Откройте для себя широкий ассортимент продуктов и решений SIMATIC Ident.Совершенствуйте производство и управление материально-техническими ресурсами
Системы машинной, автоматизированной и бесконтактной идентификации позволяют повысить качество производства и поставок: можно сократить количество операций, выполняемых вручную, выявить и избежать потенциальные источники ошибок и повысить эксплуатационную готовность оборудования. Производство можно структурировать более гибко и сделать его более быстрым, даже при наличии индивидуальных требований заказчика. Например, последовательная корректная поставка деталей позволяет гибко планировать автономные этапы производства, предотвращать сбои при монтаже и необходимости устранения неисправностей. Вы получаете выгоду от повышения эффективности и экономии в вопросах логистики, управления материальными ресурсами, производства и обслуживания.
Повышение уровня удовлетворенности заказчиков
С помощью SIMATIC Ident каждый продукт обеспечивает цифровой контроль, который может быть зафиксирован на каждом этапе, от создания отдельных компонентов до утилизации. Это означает, что можно отслеживать колебания качества продукции, а также выявлять и устранять источники ошибок на ранней стадии. В сфере логистики системы позволяют обнаруживать, анализировать и устранять уязвимости в процессе. Требования законодательства - например, в фармацевтической или пищевой промышленности - могут быть надежно выполнены с помощью промышленной идентификации.
Планируйте заблаговременно
Какие продукты или компоненты есть в наличии, в какой промежуток времеени, где и в каком состоянии? SIMATIC Ident дает быстрые и достоверные ответы на эти вопросы. С помощью RFID и оптических систем считывания Siemens все продукты и детали могут быть отслежены в режиме реального времени на всех этапах процесса транспортировки, а внешние процессы более эффективно интегрированы в текущее производство.
И по мере развития цифровой трансформации мы можем достичь еще большего: виртуальные потоки данных и реальные потоки продуктов будут объединяться для обеспечения максимальной прозрачности как производственных, так и логистических процессов. Это позволит не только анализировать и визуализировать информацию об отслеживании, но и обеспечивать доступность анализируемых данных по всему миру. ТБлагодаря этому, продукты быстрее поставляются клиентам.
Security tips
To secure plant, systems, machines, and networks against cyber threats, it’s essential to have an end-to-end industrial security strategy in place that reflects the state of the art (and to keep it updated at all times). The products and solutions from Siemens are just one part of this strategy.
For further information about Industrial Security, see: