Комунікаційні модулі

Communication modules

Висока ефективність інтеграції для будь-яких вимог

Комунікаційні модулі дозволяють підключати системи SIMATIC Ident до контролерів SIMATIC, встановлених на ПК системам і контролерів сторонніх виробників, починаючи від виробництва до систем логістики.

Дізнайтеся все про RFID-системи

Зв'яжіться з нами

Завжди на зв'язку

Комунікаційні модулі: особливості нової лінійки SIMATIC RF100C

Неважливо, яку RFID-систему або систему зчитування кодів Ви використовуєте, і незалежно від того, підключаєтеся Ви до контролерів SIMATIC, ПК або контролерів сторонніх виробників: дані комунікаційні модулі можуть інтегруватися в систему SIMATIC в якості RFID-інтерфейсів як частина Totally Integrated Automation (TIA). Стандартні функціональні блоки, які інтегровані в TIA Portal, гарантують миттєву роботу існуючих елементів системи ідентифікації, навіть у разі зміни зчитувача.

  • Доступ до функцій налаштування, обслуговування та діагностики через TIA Portal і веб-інтерфейс (Web-based management, WBM) для гнучкої візуалізації і зниження часу налаштування
  • Модульна система інтеграції зі стандартними функціональними блоками
  • Програмування сумісне з попередніми комунікаційними модулями
  • Налаштування через RFID-технологічні об'єкти в TIA Portal
  • Видима Profibus адреса завдяки прозорій кришці
  • Паралельна обробка до 4 RF300 зчитувачів без втрати швидкості
  • Пропускна здатність збільшена до 20%, залежно від програми
  • Паралельне обслуговування з використанням контролера і OPC UA
  • Запит статусу пристрою в процесі роботи, включаючи запити даних журналу подій, і зниження простоїв
  • Швидкий і потужний аналіз випадкових подій без модифікації налаштування контролера
  • Виконання функцій зчитування без додаткових додатків
  • Доступ з будь-якого комп'ютера за допомогою браузера без установки додаткового ПЗ і оновлення
  • Моделі для підключення до одного, двох або чотирьох зчитувачів для спеціального налаштування
  • Два підключення для Ethernet і електроживлення, нові пристрої підтримують топології зірка, шина, кільце
  • Стандартні M12 роз'єми (L-coded) для підключення живлення розраховані на струм 16А в лінійній топології
  • Опції для підключення різних Io-Link хабів або стандартних датчиків/сенсорів на основі вбудованого Io-Link master
  • Зв'язок через OPC UA з AutoID Companion Specification V1.0 моделлю даних
  • Зв'язок з системами автоматизації незалежно від виробників обладнання 
  • Стандартні підключення до хмарних додатків, наприклад, до відкритої хмарної операційної системи MindSphere
  • Підключення через промисловий IOT-шлюз: наприклад, RUGGEDCOM RX1400 з CloudConnect
  • Зв'язок з хмарними рішеннями паралельно обміну даних з контролером
  • Дозволяє підключати зчитувачі HF RFID-системи (наприклад, SIMATIC RF200 і RF300) до хмарних платформ-це дозволяє ідентифікувати і відстежувати різні об'єкти, такі як контейнери і палети, які раніше не могли бути промарковані і відстежені
  • Profibus
  • Profinet
  • Програмування через Ident profile, FB 45
  • OPC UA
  • Ethernet/IP
  • XML
  • Паралельне підключення через 2 додатки (Ident profile і OPC UA)

Коротко про комунікаційні модулі

Версії з різними інтерфейсами доступні для оптимальної інтеграції систем SIMATIC Ident в TIA (Totally Integrated Automation). Комунікаційні модулі ідеально підходять для використання в різних областях автоматизації. Компактний конструктив і високий рівень захисту дозволяє використовувати пристрої в умовах обмеженого простору і в суворих кліматичних умовах.

  • SIMATIC RF18xC/CI для PROFINET/OPC UA
  • SIMATIC RF166C для PROFIBUS DP
  • SIMATIC RF170C для розподілених контролерів SIMATIC ET 200PRO
  • SIMATIC RF120C для SIMATIC S7-1200
  • ASM 475 для SIMATIC S7 - 300 і ET 200m

Галузь застосування

  • Машинобудування та системи проектування, системи автоматизації, системи конвеєрів
  • Допоміжні складальні лінії в автомобільній промисловості 
  • Невеликі складальні лінії
  • Виробничі верстати

Переваги системи

  • Різні варіанти підключення (M12, RJ45, вставний роз'єм, ECOFAST) для різних систем
  • Різнобічні функції діагностики для швидкого пошуку несправностей
  • Модульна система інтеграції зі стандартними функціональними блоками
  • Просте підключення Завдяки підтримці Ident profile (PNO)
  • Доступ до інструментів налаштування, обслуговування та діагностики через TIA Portal з використанням Ident technology object
  • Безшовна передача даних польового рівня у відкриту хмарну операційну систему MindSphere
Детальніше про систему замовлення систем для автоматизації та розвитку виробництва

Детальніше (англ. мова)

Сервісна підтримка

Сервісна підтримка

Якщо у Вас виникли проблеми з продуктами або системами департаменту "Цифрова промисловість", будь ласка, зателефонуйте в нашу сервісну службу за телефонами:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Підтримка на Інтернет-сайті: http://support.automation.siemens.com

 

Або електронною поштою: service.ua@siemens.com

 

Запити на сервіс, ремонт, діагностику і запасні частини приймаються з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00 через Центр прийому заявок на обслуговування за телефоном:

 

+38 (068) 325-9831

Контакти

Ми будемо раді відповісти на будь-які Ваші запитання

Є питання про продукти автоматизації від Сіменс? Зв'яжіться з нами.