Системи оптичної ідентифікації

Гнучке зчитування і верифікація

Оптична ідентифікація – це ключ до цифровізації та прозорості процесів. Вона дозволяє здійснювати комплексне відстеження продукції і компонентів на етапах виробництва, поставки і транспортування. Сіменс пропонує різноманітне, комплексне портфоліо високопродуктивних і гнучких оптичних зчитувачів – ручних і стаціонарних. Вони дозволяють швидко зчитувати і верифікувати 1D/2D коди, проводити оптичне розпізнавання символів і об'єктів, а також гарантують надійну ідентифікацію на різних поверхнях навіть в складних умовах застосування. Всі пристрої розраховані для використання в системах автоматизації і підтримують різні варіанти інтеграції і підключення.

У Вас є питання щодо нашого асортименту рішень? Наші фахівці будуть раді допомогти.

Контакти

Лінійка продукції

Оптичні зчитувачі SIMATIC MV

Високопродуктивні інтелектуальні пристрої з підтримкою широкого функціоналу для використання у виробництві та логістиці – отримайте ряд переваг завдяки використанню компактних зчитувачів серії MV з різною продуктивністю і додатковими модулями для інтеграції в системи автоматизації.

Стаціонарні професійні зчитувачі зі спеціальним функціоналом захоплення зображення

Оптичні зчитувачі SIMATIC MV540, MV550 і MV560 – це пристрої нового покоління. Вони відрізняються високою обчислювальною потужністю і підвищеною надійністю зчитування, навіть при роботі в складних умовах. У лінійці SIMATIC MV500 представлений різний набір додаткових аксесуарів, таких як оптичні кільця, E-focus об'єктиви для різних фокусних відстаней. Це дозволяє значно розширити можливості рішення.

 

Зчитувачі налаштовуються через веб-інтерфейс (WBM) і інтегруються в TIA Portal, гарантуючи зручне ведення проєкту. Проста конфігурація мережевих налаштувань і параметрів зчитування за допомогою кнопок на зчитувачі значно спрощує обслуговування пристроїв лінійки SIMATIC MV500. А великий обсяг пам'яті (до 2 ГБ) дозволяє розширювати функціонал автоматичного спрацьовування, що дає можливість заощадити при установці в систему високоточних механічних компонентів.

 

Особливості SIMATIC MV540, MV550 і MV560

  • Комплексне, масштабоване портфоліо високопродуктивних оптичних зчитувачів:
    - дозвіл 0.5 Мпікс-5.3 Мпікс
    - робоча пам'ять 1 ГБ – 2 ГБ
    - підтримка промислового Ethernet (100 Мбіт/с) і опціонально Gigabit Ethernet (1000 Мбіт/с).
  • Підтверджена тестуваннями інтеграція TIA систем в системи автоматизації на основі продукції SIMATIC (Totally Integrated Automation)
  • Різні варіанти інтеграції та підключення
  • Верифікація 1D / 2D кодів відповідно до відкритих стандартів-навіть в процесі виробництва
  • Розпізнавання тексту (Optical Character Recognition, OCR)
  • Підтримка віддаленого доступу: оптимізація виробництва / пошук і усунення несправностей з будь-якої точки світу на основі запису зображень з виробництва (оптимізація і налаштування параметрів можливі у віддаленому форматі)
  • Підтримка оптичних e-focus лінз для гнучкого налаштування і швидкого обслуговування

Висока надійність і висока швидкість зчитування

Стаціонарні оптичні зчитувачі серії SIMATIC MV400 підтримують високу надійність і швидкість зчитування. Зчитувачі однаково добре сприймають 1D / 2D коди з високим контрастом і DPM коди на самих продуктах. На додаток до зчитування кодів SIMATIC MV440 дозволяє визначати якість маркування (верифікація) для контролю виробничого процесу, розпізнавання тексту (OCR / OVC) і розпізнавання об'єктів.

 

 

Всі оптичні зчитувачі можуть просто і гнучко інтегруватися в системи автоматизації завдяки підтримці стандартних промислових інтерфейсів і функціональних блоків. Гнучкі опції підсвічування і компактний конструктив із захистом IP67 дозволяє використовувати їх в різних промислових виробництвах.

 

Особливості SIMATIC MV420 і MV440

  • Одночасне зчитування кодів, тексту і розпізнавання об'єктів на одному зображенні
  • Висока швидкість зчитування (до 70 зчитувань в секунду)
  • Широкий вибір аксесуарів (підсвічування, об'єктиви)
  • Налаштування через веб-інтерфейс (WBM)
  • Проста і гнучка інтеграція в системи автоматизації завдяки вбудованим промисловим інтерфейсам і функціональним блокам

Високопродуктивне зчитування 1D/2D кодів

Зчитувачі розраховані для міток з високим рівнем контрасту, але також можуть використовуватися в спеціальних додатках для кодів з низьким рівнем контрасту. Підтримуються різні типи інтерфейсів-RS232, USB і Bluetooth, що робить рішення універсальним при підключенні.

 

Особливості SIMATIC MV320 і MV325

  • Високопродуктивне зчитування 1D/2D кодів (навіть з низьким рівнем контрасту)
  • Різні інтерфейси для гнучкого підключення (RS232, USB, Bluetoot)
  • Надійна та ергономічна конструкція
Оптичні коди

Коди і області їх застосування

Необхідно виконати 4 кроки для відстеження продукції в процесі виробництва і після: маркування, верифікацію, зчитування і комунікацію.

Маркування (Marking) використовується для нанесення кодування на об'єкт.

Верифікація (Verification) відповідає за перевірку якості нанесення кодування.

Зчитування (Reading) використовується для зчитування кодування на об'єкті в процесі обслуговування.

Комунікація (Communication) включає в себе захищену передачу даних і візуалізацію результатів зчитування.

 

Зчитування 1D штрихкоду, 2D матричного коду або розпізнавання тексту (OCR): кожна технологія має свої переваги. Наприклад, зчитування простого тексту застосовується, коли інформація призначається для використання людиною (наприклад, термін придатності товару). Сіменс пропонує перевірені продукти і системи для будь-яких умов застосування.

2D Матричний код

У порівнянні з штрихкодом, 2D матричний код містить більше інформації, більш захищений і краще читається під різними кутами і при різному освітленні. Ці коди можна використовувати економічно, наприклад, вбудовуючи в маркування продукції. На додаток вони дозволяють здійснювати пряме маркування виробів (Direct Part Marking, DPM) за допомогою лазерного чи друкованого  кодування. 

Розпізнавання тексту (OCR)

OCR ліцензії для SIMATIC MV440

Стаціонарні зчитувачі SIMATIC MV440 можуть використовувати OCR ліцензії Text-Genius і Text-Genius Plus для розпізнавання тексту. Вони також підтримують одночасно читання і порівняння простого тексту і кодів для машинного зчитування в одній області зчитування. Ліцензія поставляється як "Єдина Ліцензія" (Single License) на USB карті і може завантажуватися через SIMATIC Automation License Manager (ALM).

OCR Ліцензія Text-Genius дозволяє гнучко зчитувати різні типи шрифтів без витратного за часом навчання. Підтримується для пристроїв з різною продуктивністю і різними додатковими аксесуарами і модулями для інтеграції в системи автоматизації. Text-Genius підтримується в SIMATIC MV440 на версії прошивки v3.0.


Дані шрифти підходять для стандартів:

  • OCR-A and OCR-B
  • Semifont M13
  • Arial та аналогічні шрифти
  • Будь-які значення з набору ASCII символів

Ліцензія Text-Genius Plus включає в себе всі можливості Text-Genius, а також дозволяє навчатися зчитуванню інших типів шрифтів, символів, включаючи спеціальні і графічні символи – просто і самостійно. Зручний алгоритм Text-Genius мінімізує спроби і час для навчання. Висока продуктивність і інтелектуальні функції, різні варіанти використання у виробництві та логістики – це переваги, які Ви отримаєте від використання компактних зчитувачів серії MV. Text-Genius Plus підтримується в SIMATIC MV440 на версії прошивки v5.0.

 

Переваги Text-Genius Plus:

  • Автоматичне навчання розпізнаванню тексту
  • Комп'ютерне навчання розпізнаванню тексту: користувач може самостійно додавати потрібні символи в процесі роботи
  • Використання алгоритмів Text-Genius для підтримки процесів навчання
  • Швидке і надійне зчитування (до 2500 зчитувань в хвилину) для швидкісних систем.
  • Одночасно зчитування і порівняння плоского тексту і тексту для машинного зчитування в одній області зчитування.
  • Автоматичне визначення тексту без призначення спеціальних зон, значення тексту зчитується навіть у разі різного положення.
  • Автоматичне лінійне визначення максимум до 5 блоків максимум по 15 рядків кожен.
  • Автоматичне визначення висоти тексту між 15 і 55 пікселями.
  • Індивідуальна параметризація областей зчитування для максимум 5 вільно визначених областей зчитування.
  • Зчитування дзеркального, розгорнутого або інвертованого тексту.
  • Фільтрація і порівняння функцій доступних для програмування.
  • Гнучка модифікація розпізнавання тексту за допомогою SIMATIC Automation License Manager.
  • Проста інтеграція в системи автоматизації, наприклад за допомогою функціональних блоків SIMATIC MV440.
  • Фармацевтичне виробництво: визначення серії / термінів придатності на упаковках.
  • Автомобілебудування / виробництво електроніки: визначення номера продукції на друкованій платі.
  • Сонячна електроенергетика: визначення серійних номерів на тонкоплівкових модулях.
  • Виробництво простих і преміальних продуктів харчування: визначення термінів придатності на упаковках.
Розпізнавання об'єктів

Ліцензія Pat-Genius для SIMATIC MV440

Ліцензія Pat-Genius для SIMATIC MV440 може бути використана для визначення об'єктів і їх положення, а також для зчитування 1D/2D і простого тексту. Всі функції зчитування і порівняння тексту можуть бути реалізовані в одній області зчитування. Pat-Genius використовується в системах збору та розміщення для контролю якості продукції, визначення положення та моніторингу кількості компонентів в системах автоматичного наповнення. Ліцензія поставляється як "Єдина Ліцензія" (Single License) на USB карті і може завантажуватися через SIMATIC Automation License Manager (ALM). Pat-Genius підтримується в SIMATIC MV440 в V6.0 прошивки.

Розпізнавання об'єктів використовується для розпізнавання шаблонів на зображенні:

  • Розпізнавання об'єктів (класифікація)
  • Визначення положення (позиція, поворот, орієнтація в просторі)
  • Визначення присутності (розпізнавання об'єкта і контроль положення із зазначенням заданого значення)
  • Комплексна перевірка (перевірка множинної присутності із зазначенням заданого значення)
  • Розпізнавання символів (розпізнавання контурів зображень або символів)
  • Швидке і надійне розпізнавання об'єктів (до 2500 розпізнавань в хвилину) для швидкісних систем
  • Одночасне зчитування і порівняння простого тексту і кодування для машинного зчитування в одній області зчитування і розпізнавання об'єктів
  • Кілька різних тестових зразків можуть використовувати одночасно
  • Розпізнавання об'єктів за допомогою каскадованої функції – розпізнавання об'єкта, розпізнавання тексту, зчитування кодів
  • Тестові зразки можуть масштабуватися – розпізнавання не прив'язане до зміни розмірів об'єкта 
  • Функції фільтрації та порівняння (цільові/актуальні порівняння в камері) доступні для програмування
  • Функція гнучкої модифікації розпізнавання об'єктів доступна в SIMATIC Automation License Manager
  • Проста інтеграція в системи автоматизації, наприклад, через функціональний блоки SIMATIC MV440
Системи верифікації

Тестування якості маркування за допомогою Veri-Genius

Забруднення в процесі виробництва погано впливає на маркування. Тільки високоякісне маркування гарантує надійне зчитування на забруднення і подряпини. Veri-Genius SIMATIC MV440 може використовуватися для перевірки якості кодування. На додаток верифікація якості кодування знижує вартість продукції, так як знижує вимоги до якості матеріалів і технології маркування. Ліцензія поставляється як "Єдина Ліцензія" (Single License) на USB карті і може завантажуватися через SIMATIC Automation License Manager (ALM). Veri-Genius підтримується в SIMATIC MV440 в v4.0 прошивки.
  • Перевірка якості маркування відповідно до міжнародної специфікації тестування, особливо ISO TR 29158
  • Повний звіт про тестування доступний в якості HTML сторінки і може бути отриманий або відправлений
  • Стандартна карта для калібрування включена до складу поставки
  • Прогноз трендів використання верифікації пристроїв SIMATIC MV440 без калібрування та/або без необхідності розробки специфікацій тестування
  • Проста інтеграція в системи автоматизації, наприклад, за допомогою функціональних блоків стандартний бібліотек TIA Portal для пристроїв SIMATIC MV440

Veri-Genius може працювати в основних промислових галузях і з різними типами кодування завдяки відповідності стандартам:

  • ISO/IEC 29158: 2011 раніше AIM DPM-1-2006
  • Siemens DPM
  • ISO/IEC 15415
  • AS9132 Rev. A (раніше IAQG)
  • ISO/IEC 15416 (раніше ANSI X3.182-1990)
Стартовий набір для SIMATIC MV540

Замовити стартовий набір зараз

Завантаження, підтримка, сервіс

Отримайте більше інформації про системи ідентифікації Сіменс – дізнайтеся більше про приклади застосування для Вашої системи.

Контакти

Ми будемо раді відповісти на Ваші запитання

Звертайтеся до нас з запитаннями щодо систем автоматизації Siemens.

Тут Ви можете залишити свій запит, наші експерти зв'яжуться з Вами якомога скоріше.

Зв'яжіться з нами