Основа цифрового предприятия

Основа цифрового предприятия

Промышленные средства коммуникации: повышение эффективности и производительности благодаря проверенным стандартам

Без промышленных сетей такие сложные задачи, как управление установками и целыми производственными линиями, мониторинг уникальных логистических систем или управление системой распределения электроэнергии, были бы невозможны. Цифровая трансформация также была бы невозможна без обновления сетей передачи данных. Надежная и защищенная сеть для машин и производства в целом, основанная на профессиональном планировании и реализации с использованием сетевого оборудования SCALANCE, RUGGEDCOM и SIMATIC NET, обеспечивает надежную передачу данных.

Наши эксперты готовы ответить на Ваши вопросы

Контакты

  

Промышленная сеть Ethernet

Промышленная сеть Ethernet

Промышленная сеть Ethernet - основа для эффективной автоматизации. С ростом популярности цифровизации требования к промышленным сетям передачи данных постоянно растут. Нужны надежные, интегрированные сети, которые работают с протоколами реального времени (Real-Time). Промышленная сеть Ethernet - это проверенная временем технология, которая может решить в будущем эти проблемы, в том числе основанный на Ethernet стандарт TSN (Time-Sensitive Networking).

Промышленная беспроводная связь

Промышленная беспроводная связь

Беспроводная связь предлагает много возможностей в областях, в которых требуются гибкие и эффективные решения по автоматизации. Мы предлагаем широкий ассортимент продуктов, решений и услуг, охватывающих весь спектр промышленной беспроводной связи от промышленной сети WLAN WIFi (IWLAN) до WiMAX и WirelessHART.

Удаленная промышленная сеть

Удаленная промышленная сеть

Промышленные предприятия территориально могут быть удалены друг от друга или даже находится в другой стране. Siemens предлагает проверенные решения для удаленного доступа к промышленным объектам на производстве, как для приложений дистанционного управления, так и для телеметрии. Для подключения распределенных объектов мы предлагаем широкий спектр промышленных маршрутизаторов и модемов как для проводного, так и беспроводного доступа в частные и общедоступные сети (удаленные сети). Это также позволяет использовать другие удаленные приложения, такие как видеонаблюдение, мониторинг состояния и приложения интеллектуальных сетей.

Безотказная передача данных

Передача данных для суровых условий эксплуатации

Название RUGGEDCOM говорит само за себя. Продукты RUGGEDCOM устанавливают новые стандарты качества и надежности для сетей передачи данных для суровых условий эксплуатации. Охватывая широкий температурный диапазон, они предлагают технологию с нулевыми потерями пакетов при сильных электромагнитных помехах и усовершенствованный протокол быстрого сообщения (eRSTP ™) для устранения неисправностей в сети. 

Коммуникационные стандарты и bus системы

Промышленность

Решения для любой отрасли

Особые требования отраслей промышленности и производства требуют разработки специальных решений. Откройте для себя отраслевые продукты и услуги для промышленных сетей передачи данных Siemens.
В фокусе

Главное о промышленных сетях

В Сименс промышленные коммуникации касаются не только аппаратных продуктов. Мы предоставляем услуги, поддержку, а также помогаем получить специальные знания, чтобы обеспечить успешное выполнения Ваших проектов.
Дополнительная информация

Каталоги, конфигураторы и брошюры

Статьи и видео с дополнительной информацией о наших продуктах и услугах.

Контакты

Эксперты Сименс в Вашем распоряжении

Если у Вас остались открытые вопросы, необходимо получить консультацию либо уточнить информацию по продуктам/сервисам Сименс, свяжитесь с нашими специалистами.

Важные ссылки