PROFINET в обрабатывающей промышленности

Возможность построения практически неограниченных сетей: до
-
в одной сети
Быстрая, безопасная и сквозная связь
Благодаря PROFINET вы непрерывно создаете конкурентные преимущества — от стадий проектирования и эксплуатации до стадии обслуживания. Одним из ключевых основополагающих факторов для этого является то, что благодаря данному открытому стандарту сетей Ethernet вы располагаете полной свободой в проектировании — независимо от того, требуется ли она для обеспечения связности разнообразных устройств либо требуемой топологии сети. В то же время возможна реализация стабильной связи от полевого уровня до облака и использование этой сети для различных услуг и сервисов.Инновационные концепции машин
Благодаря применению стандарта PROFINET в машиностроении Вы имеете возможность структурировать архитектуру своих машин и средств автоматизации более гибко — необходим всего один кабель для всех входов-выходов и связи по протоколу Ethernet, безопасная работы машины сохраняется.
Открытость связи на основе установленных стандартов
PROFINET позволяет вам полагаться при разработке своих машин на открытый стандарт, который обеспечивает возможность сквозной связи между изделиями разных изготовителей посредством унифицированного стандарта (МЭК 61158/61784).
Cтандарт PROFINET создан на основе международного стандарта Ethernet (IEEE 802.3) и стандартов, установленных в отрасли информационных технологий, и обеспечивает полную поддержку протоколов TCP/IP. Это означает, что данные параметризации, настройки конфигурации и диагностики передаются по протоколу TCP/IP, в то время как данные технологического процесса и сигнализации передаются по каналу реального времени. Вся эта связь осуществляется в реальном времени по единому кабелю стандарта PROFINET. Кроме того, PROFINET обеспечивает экономичное подключение ваших машин к локальным вычислительным сетям или интернету. За счет этого обеспечивается безопасный дистанционный доступ к вашей машине по всему миру и возможность дистанционного выполнения услуг и сервисов. Унифицированная архитектура OPC UA в сети PROFINET используется в качестве стандарта связи на производстве. Вертикальные подключения к системам более высокого уровня, а также связь между машинами обеспечиваются благодаря использованию стандартизированных дополнительных спецификаций и по мере необходимости защищаются интегрированными механизмами безопасности.
Кроме того: PROFINET также обеспечивает свободу в отношении интеграции мобильных устройств с использованием промышленных беспроводных локальных вычислительных сетей (Industrial Wireless LAN, или IWLAN) и, поскольку стандарт PROFINET на 100% основан на стандарте Ethernet, возможность просто пользоваться инновациями стандарта Ethernet.
PROFINET с протоколом PROFIsafe для обеспечения безопасности машин
Ваши машины обязательно должны удовлетворять постоянно растущим требованиям в отношении функциональной безопасности, независимо от того, диктуются ли эти требования законодательством или соображениями ответственности. PROFINET предоставляет особо эффективный способ обеспечения отказобезопасной связи: данные относительно техники безопасности передаются с помощью того же кабеля, что и данные технологического процесса, за счет чего существенно сокращаются затраты на прокладку кабельных линий и техническое обслуживание. Кроме того, устраняется необходимость в специальных сетевых компонентах. Отказобезопасность связи также может достигаться с использованием сетей Industrial Wireless LAN (IWLAN): в любом случае передаваемый сигнал защищается интегрированным протоколом PROFIsafe с уровнем обеспечения безопасности Safety Integrity Level 3 (SIL3). В случае необходимости ваша машина будет автоматически переключаться в требуемый безопасный режим, например режим безопасного отключения крутящего момента (Safe Torque Off, или STO) либо безопасного ограничения скорости (Safely Limited Speed, или SLS). Все эти функции сертифицируются согласно требованиям германской организации технического надзора TÜV.
Функция совместного использования устройств (Shared Device) также поддерживает повышение уровня безопасности: ее можно использовать для обеспечения возможности доступа как со стандартным, так и с отказоустойчивым контролем к одному и тому же устройству ввода-вывода стандарта PROFINET, за счет чего упрощается интеграция функций отказоустойчивости, например в условиях процесса без особых требований к безопасности.
Простота интеграции машин в предприятия
PROFINET для машиностроения позволяет вам обеспечивать сквозную связь машин с другими машинами и их идеальную интеграцию в состав предприятия, а также обеспечивает возможность предоставления другим вашим машинам доступа к данным от вашего оборудования на уровне компании. Это означает, что вы можете быть уверены в большей гибкости, более высокой пропускной способности и повышенной производительности по всей производственной линии.
Сквозная связь между машинами
Уровень эффективности и качества на производстве можно повысить дополнительно, но только если ваши машины имеют идеальную связь с другими устройствами, участвующими в производстве. PROFINET — идеальный стандарт связи между изделиями от широкого спектра поставщиков и гарантирует, что ваши машины будут без затруднений интегрированы в существующие сетевые инфраструктуры.
Сквозная связь между машинами с применением PROFINET также упрощает для вас оперативное реагирование на новые рыночные потребности благодаря использованию модульной структуры для ваших машин, которая гибко адаптируется или расширяется. Если рассматривать эту возможность более предметно, функция I-Device позволяет назначать несколько локальных органов управления контроллеру более высокого уровня, а контроллеры на локальном уровне, в свою очередь, связываются с несколькими периферийными устройствами. Контроллеры более высокого уровня также могут совместно пользоваться периферийными модулями (совместно используемыми устройствами) и даже имеют доступ для чтения к отдельным входам и выходам (совместно используемым входам-выходам). Такая «сквозная» связь означает, что для внедрения изменений требуется меньше времени и усилий.
Сквозное соединение с управленческим уровнем, настолько же быстрое, как в случае облака
Высокая готовность, предоставление статуса и эффективное использование пропускной способности: данные от вашей машины также важны для планирования производства. Благодаря этому возможность подключения ваших машин к уровню системы оперативного управления производством (MES) становится важным аргументом при формировании предложения для ваших заказчиков. Вы можете отметить, что PROFINET дает доступ к данным, важным для MES-систем, а также данным технологического процесса, благодаря чему обеспечивается поддержка систем типа MES и ERP. Кроме того, PROFINET можно идеально интегрировать в существующие инфраструктуры: ваши машины могут быть подключены к информационной сети завода и интернету без необходимости в шлюзах. Это означает, что они будут соответствовать даже условиям доступа к облачному решению для управления данными машины.
Однако, OPC UA унифицированная архитектура OPC UA в этом случае обеспечивает решающее преимущество. Она независима от изготовителя и платформы, поддерживает широкий ряд механизмов обеспечения безопасности и может оптимально сочетаться со стандартом PROFINET в общей сети Industrial Ethernet.
Сокращение времени от разработки до выведения на рынок
Стандарт PROFINET для машиностроения позволяет сократить затраты на разработку вашей машины и гарантировать ее более быструю готовность к эксплуатации. Независимо от того, применяется ли управление вариантами изделия, модульная архитектура или поддержка инструментов настройки конфигурации и запуска в эксплуатацию: стандарт PROFINET снижает ваши затраты и сокращает время выведения вашей машины на рынок.
Реализация модульных концепций машин
Хотите воспользоваться модульными концепциями конструкции, чтобы быстро адаптировать свои машины к индивидуальным требованиям заказчиков? PROFINET даст уверенное преимущество во времени. Это означает, что вы можете без затруднений изменять, распространять или расширять свою сеть PROFINET целыми станциями с помощью функции управления опциями в сети без дополнительных затрат на разработку. Функции централизованного и локального управления опциями также позволяют настраивать конфигурацию отдельных станций по достижении максимального уровня масштабирования, после чего можно просто выбирать требуемые уровни масштабирования для каждой отдельной машины. Автоматическая адаптация адресов в сети PROFINET также экономит время: если целевой IP-адрес выдается в централизованной точке, например на экране процессорного модуля, система ввода-вывода PROFINET, построенная с учетом принципа универсальности, автоматически адаптируется к диапазону целевого IP-адреса.
Функции I-Device и Shared Device также позволяют вам создавать архитектуру автоматизации ваших машин с применением большей степени модульности и гибкости при умеренной цене: функция I-Device обеспечивает связь локального контроллера в качестве устройства ввода-вывода с большей степенью управления, в то время как несколько контроллеров более высокого уровня имеют доступ к конкретным модулям этого локального контроллера с одновременным использованием функции совместного доступа к устройству (Shared Device).
Если вы разрабатываете собственное управляющее программное обеспечение, драйвер PROFINET станет вам ценным подспорьем в ускорении создания приложений для PROFINET. Он поддерживает простую и надежную связь индивидуальных приложений, которые реализуются на стандартных ПК по причинам более высокой эффективности и гибкости и меньшей стоимости, с сетями PROFINET, вне зависимости от используемой операционной системы. В драйвере PROFINET используется традиционный интерфейс Ethernet для ПК, поэтому специальное аппаратное обеспечение не требуется.
Быстрый и несложный ввод в эксплуатацию
За счет высокой скорости ввода в эксплуатацию экономятся время, усилия и затраты и ускоряется выход вашей продукции на рынок. Мы обеспечиваем вашу поддержку в вводе в эксплуатацию и планируем вашу сеть PROFINET, предлагая комплексное программное обеспечение на этапах от планирования до эксплуатации.
Инструмент планирования сетей Siemens Network Planner (SINETPLAN) - обеспечивает вашу поддержку в качестве средства планирования систем автоматизации на основе стандарта PROFINET и упрощает профессиональное планирование системы с перспективной точки зрения. Воспользуйтесь преимуществами высокоэффективного планирования и проектирования сетей PROFINET, в особенности если к связи в реальном времени добавляется «связь не в реальном масштабе времени», например данные TCP/IP. SINETPLAN рассчитывает и моделирует загрузку сети в сети PROFINET и за счет этого обеспечивает вас высокой эксплуатационной надежностью на стадии эксплуатации.
PRONETA - Бесплатный инструмент PRONETA автоматически считывает топологию вашей сети и отображает все подключенные устройства PROFINET, чтобы обеспечить вас возможностью оперативной настройки ее конфигурации, например адаптации IP-адресов и имен устройств. После этого обеспечивается возможность удобного тестирования правильности проводного подключения всех компонентов вашей сети PROFINET путем проверки вводов-выводов с помощью инструмента PRONETA. Эта операция может быть доступна даже прежде, чем будет полностью собрана машина и установлена система управления.
SINEMA Server (позднее — SINEC NMS) - С помощью соответствующего программного обеспечения для управления сетью, например SINEMA Server разработки Siemens, возможны обнаружение проблем на ранней стадии и своевременное принятие соответствующих мер. SINEMA Server подходит, например для условий дискретного производства, а также для перерабатывающей промышленности, и обеспечивает возможность визуализации всей промышленной сети — от сетевых компонентов и до компонентов автоматизации, таких как контроллеры и устройства распределенного ввода-вывода. В SINEMA Server предусмотрен ряд функций в области управления сетью и ее диагностирования. Например, функция формирования отчетов может отображать статистику за любой период времени. В SINEMA Server в виде профилей могут включаться устройства от сторонних разработчиков, а также предусмотрен целый ряд других функциональных возможностей.
SIMATIC Automation Tool - SIMATIC Automation Tool Инструмент SIMATIC Automation Tool позволяет управлять компонентами автоматизации TIA в процессе ввода в эксплуатацию и операций технического и сервисного обслуживания. Отдельной функциональной особенностью SIMATIC Automation Tool является то, что, хотя он основан на проектах портала TIA Portal, с ним возможно выполнение индивидуальных операций независимо от платформы проектирования. За счет этого обеспечивается не только обновление микропрограммного обеспечения, но и загрузка полных проектов (F-), благодаря чему инструмент является идеальным дополнением для работ по вводу в эксплуатацию, технического и сервисного обслуживания.
Максимальная эффективность машин
Благодаря PROFINET для машиностроения ваши машины достигают максимальной эффективности с одновременным обеспечением максимальной точности и защиты от отказов. Быстрый обмен данными, высокие скорости передачи данных, детерминированная связь с минимальными искажениями, а также дополнительные механизмы резервирования образуют основу для непревзойденной эффективности вашей машины — и для вашего успеха на рынке.
Высокий объем производства
PROFINET создает идеальную основу для машин, которые должны достигать высокой производственной пропускной способности в сочетании с высоким качеством продукции: PROFINET позволяет обеспечивать высокую скорость процедур обработки, воспроизводимость временных параметров и максимальную точность для всех процессов, даже при локальной автоматизации для ваших машин. В сетях стандарта PROFINET это обеспечивается не только с применением технологий реального времени (IRT) для задач управления перемещениями, но и за счет синхронности циклов с точностью измерения фазовых отклонений менее 1 мкс. Сети стандарта PROFINET также обеспечивают возможность применения синхронизируемых узлов ввода-вывода, которые могут регистрировать фактические значения или инициировать действия с точностью до микросекунд на основе дополнительной информации о времени. За счет этого обеспечивается абсолютная точность в ваших производственных процессах — независимо от производительности контроллера и на максимальной производительности машины. С использованием PROFINET возможно производство машин с чрезвычайно высокой скоростью приема данных измерений благодаря новаторской технологии избыточной дискретизации, высокой скорости передачи данных и высокоэффективному протоколу передачи данных.
Максимальная эксплуатационная готовность машин
Вам необходимы высокоэффективные машины с максимальной эксплуатационной готовностью, чтобы справляться с конкуренцией и ценовым давлением. Стандарт PROFINET позволяет повысить эксплуатационную готовность ваших машин даже без дополнительного резервирующего аппаратного обеспечения: протокол Media Redundancy Protocol (MRP) обеспечивает связь по стандарту PROFINET с резервированием в форме кольцевой топологии как с помощью внешних сетевых компонентов, так и непосредственно, через интегрированные интерфейсы PROFINET. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что на связь не повлияют перебои в работе, которые относятся к отдельным компонентам. Кроме того, это существенно увеличивает скорость поиска неисправностей в случае выхода сети из строя, а также скорость их устранения.
Энергоэффективность, не истощающая природные ресурсы
Ценовое давление и все более строгие нормативные требования в области экологии и энергетики означают, что и производительность ваших машин должна подкрепляться твердыми аргументами в отношении энергоэффективности. Стандарт PROFINET в этом отношении делает существенный вклад: ваши заказчики имеют возможность централизованного выключения своих машин посредством функции PROFIenergy на перерывы, на выходные или на время подготовки производственных партий — вместе с другими потребителями электроэнергии, которые временно не требуются. Это позволяет сократить энергопотребление и дает хорошие доводы в пользу ваших машин.
Оптимальное сервисное обслуживание
PROFINET для машиностроения создает базу для идеального сервисного обслуживания машин, которое не только характеризуется достоверной диагностикой устройств и сети как на производственных объектах, так и дистанционно, но и сокращает временные и финансовые затраты и время простоя на техническое обслуживание. Результат — довольные заказчики на длительный срок. Сименс также оказывает поддержку в форме услуг для продукции, систем и приложений в течение всего жизненного цикла ваших машин с целью оптимизации использования ваших ресурсов, а также повышения производительности, гибкости и эффективности при низкой общей стоимости.
Быстрое устранение отказов
Высокий уровень эксплуатационной готовности машин чрезвычайно важен для удовлетворенности ваших заказчиков. Высокий уровень эксплуатационной готовности машин чрезвычайно важен для удовлетворенности ваших заказчиков. Стандарт PROFINET позволяет гарантировать, что вы всегда располагаете актуальным статусом своих машин и можете принять меры прежде, чем возникнет серьезный ущерб: поскольку сеть PROFINET может подключаться к интернету, вы, например, можете воспользоваться программным обеспечением SIMATIC TeleService и маршрутизатором SCALANCE M для доступа к своим машинам и гарантированно оказать услуги диагностики по всему миру посредством механизмов на основе стандарта Ethernet (TCP/IP, UMTS и т. д.) вплоть до полевого уровня.
Также имеется возможность проверки и анализа диагностических данных и сообщений от сети PROFINET посредством средств комплексной диагностики системы на портале TIA. Если необходима замена устройства PROFINET, ее можно выполнить без необходимости в инженерных средствах: соответствующий контроллер ввода-вывода распознает заменное устройство с помощью топологической информации и автоматически присваивает ему правильные имя и адрес. Это ускоряет процесс замены устройств и сокращает простои ваших машин. Находится ли качество сети на надлежащем уровне? Соблюдаются ли прогнозируемые циклы? На эти и другие вопросы можно без затруднений ответить, выполнив онлайн-анализ в реальном времени с помощью инструмента Bus Analyzer Agent.
Инженерно-техническое проектирование
Стандарт PROFINET снижает уровень сложности при проектировании предприятий и обеспечивает централизацию проектирования всего технологического процесса. За счет этого очень существенно ускоряется интеграция. Кроме того, максимальная гибкость обеспечивает простоту постройки и ремонта всего завода: в зависимости от этапа технологического процесса можно добавлять или заменять компоненты либо кратно увеличивать количество установок. Также возможно повторное использование отдельных секций предприятия. За счет всех этих возможностей существенно повышается эффективность инженерно-технического проектирования.
Открытый стандарт
Сеть PROFINET обеспечивает возможность беспроблемной связи между изделиями разных изготовителей на основе стандарта PROFINET (МЭК 61158/61784). Основной акцент в нем сделан на четких определениях и значимых функциональных ролях, таких как быстрый запуск (устройств), функция PROFIenergy (энергоэффективность), параметризация и диагностика.
Возможность расширения
Возможна простая интеграция дополнительных сетевых компонентов, включая более старые секции завода, основанные на стандарте PROFIBUS. Существующие компоненты системы могут без затруднения подключаться к сети PROFINET посредством системы ввода-вывода сигналов IE/PB LINK PN IO или по беспроводному каналу в сочетании с маршрутизатором SCALANCE W. Это позволяет без затруднений интегрировать устройства полевого уровня (например, приводы SINAMICS) стандарта PROFIBUS в новые системы стандарта PROFINET с целью индивидуальной и постепенной замены: www.siemens.com/pb2pn
Гибкость топологий
Сети PROFINET можно гибко переводить на разные варианты топологии. В дополнение к линейной, звездообразной и древовидной структурам возможна и кольцеобразная топология с резервированием, и беспроводные технологии с использованием соединений на основе медного, оптического стекловолоконного и пластикового оптоволоконного кабелей. Кроме того, в таких сетях, конечно же, возможна интеграция беспроводных сетей типа Industrial Wireless LAN для беспроводного подключения.
Планирование и моделирование
Инструмент планирования сетей Siemens Network Planner обеспечивает поддержку в качестве средства планирования cистем автоматизации на основе стандарта PROFINET и профессиональное упреждающее планирование системы.
Воспользуйтесь преимуществами высокоэффективного планирования и проектирования сетей PROFINET, в особенности если к связи в реальном времени (RT или IRT) добавляется «связь не в реальном масштабе времени», например данные TCP/IP. SINETPLAN рассчитывает и моделирует загрузку сети в сети PROFINET и обеспечивает вас высокой эксплуатационной безопасностью на стадии эксплуатации.
Ввод в эксплуатацию
Существенной проблемой ввода предприятий в эксплуатацию является соблюдение ограниченных временных интервалов от запуска проекта до его реализации. Стандарт PROFINET позволяет вам экономить существенное время, поскольку, например, вам предоставляется возможность независимых тестирования, ввода в эксплуатацию и проверки отдельных секций предприятия. Эти операции частичного ввода в эксплуатацию могут планироваться в зависимости от степени реализации. Поэтому при использовании сетей PROFINET вы можете получить преимущества быстрого и гибкого ввода в эксплуатацию и одновременно снизить затраты.
Бесплатный инструмент PRONETA обеспечивает вам поддержку. Инструмент PRONETA автоматически считывает топологию вашей сети и отображает все подключенные устройства PROFINET, чтобы обеспечить вас возможностью оперативной настройки ее конфигурации, например адаптации IP-адресов и имен устройств.
Обеспечивается возможность удобного тестирования правильности проводного подключения всех компонентов вашей сети PROFINET путем проверки вводов-выводов с помощью инструмента PRONETA. Эта операция может быть доступна даже прежде, чем будет полностью собрана машина и установлена система управления.
Один кабель для всех функций
PROFINET — это универсальная сеть для передачи и транспортировки всех необходимых данных технологического процесса, таких как данные входов-выходов, данные безопасности и диагностики, а также пользовательских данных, предназначенных для регистрации энергопотребления, обеспечения качества и прочих данных по протоколу TCP/IP.
С целью вертикальной интеграции уровня автоматизации с системами более высокого уровня (такими как системы типа SCADA или MES) либо для горизонтальной связи между различными компонентами предприятия в той же сети может без затруднений применяться унифицированная архитектура OPC UA. Большей эффективности добиться невозможно.
Простота прокладки кабельных соединений
Сеть PROFINET позволяет вам без затруднений и быстро собирать медные и оптико-волоконные кабели на месте эксплуатации благодаря назначению кабелей гнездам с цветовыми обозначениями. Сокращение затрат происходит на протяжении всего жизненного цикла благодаря надежному контакту защитного экрана, компенсации механических напряжений и хорошей электромагнитной защите для медных кабелей.
Эксплуатация и техническое обслуживание
Для достижения максимальной эффективности и производительности предприятие должно функционировать надежно. Сеть стандарта PROFINET чрезвычайно сильно повышает эту надежность и обеспечивает контроль всего предприятия благодаря равномерной и комплексной диагностике системы. Используемые параметры производства обеспечивают защиту данных, а встроенные функции безопасности (Safety Integrated) — технику безопасности для людей и оборудования. Кроме того, PROFINET помогает повысить энергоэффективность: благодаря стандартизированному профилю PROFIenergy можно отключать потребителей в периоды простоя, а затем включать их вновь.
Конструктивная защищенность/стойкость
Благодаря защищенности сетей PROFINET их можно без каких-либо проблем применять в зонах, подверженных воздействию электромагнитного излучения. PROFINET гарантирует эксплуатационную готовность системы даже в случае крупных сетей. Благодаря приоритизации и широким полосам передачи данных, проистекающих из стандарта Ethernet, недостаток в критически важных данных технологических данных невозможен.
Открытый стандарт
Стандарт PROFINET создан на основе международного стандарта Ethernet (IEEE 802.3) и сочетает в себе открытость этого стандарта с требованиями автоматизации.
Стандартизированные профили обеспечивают упрощение обмена данными между самыми разными устройствами стандарта PROFINET. Связь унифицируется благодаря профилям PA 4.0 и функциям PROFIsafe, PROFIdrive и PROFIenergy.
Благодаря PROFINET вы получаете стабильную связь на уровнях от полевого до облачного. В то время как PROFINET представляет собой базис для связи на полевом уровне, такие протоколы как OPC UA могут служить для вертикального подключения или связи между компонентами предприятия в одной и той же сети.
Безопасный доступ
Вам доступны все опции стандартной Ethernet-сети. Вы можете защитить доступ к своей сети согласно своим потребностям и использовать безопасные VPN-подключения для доступа к машинам и системам по всему миру — например, для дистанционного обслуживания. Элемент автоматизации и все устройства без собственных защитных функций защищаются модулем безопасности от несанкционированного доступа, например в результате шпионажа или манипуляций. Вертикальные подключения к системам более высокого уровня, а также связи между машинами обеспечиваются благодаря использованию стандартизированных дополнительных спецификаций (Companion Specifications) и по мере необходимости защищаются интегрированными механизмами безопасности (для этого используется архитектура OPC UA).
Техника безопасности
Функция Safety Integrated обеспечивает надежную защиту людей, машин и окружающей среды, благодаря чему является ответом на все возрастающие требования к функциональной безопасности. Эта функция интегрируется непосредственно в проекты, связь и устройство, а также обеспечивает защиту беспроводных технологий.
Диагностика устройств/сети
В настоящее время данные должны надежно передаваться с полевого уровня в системы на основе облачных технологий. С помощью соответствующего программного обеспечения для управления сетью например SINEMA Server разработки Siemens, возможно обнаружение проблем на ранней стадии и своевременное принятие соответствующих мер. SINEMA Server подходит, например, для условий дискретного производства, а также для перерабатывающей промышленности, и обеспечивает возможность визуализации всей промышленной сети — от сетевых компонентов и до компонентов автоматизации, таких как контроллеры и распределенные периферийные устройства. В SINEMA Server предусмотрен ряд функций в области управления сетью и ее диагностирования. Например, функция формирования отчетов предоставляет отображение статистики за любой период времени. Предусмотренные в этом программном обеспечении профили обеспечивают возможность отображения компонентов от сторонних разработчиков в SINEMA Server и многое другое.