SINETPLAN - Siemens Network Planner

SINETPLAN - Siemens Network Planner

Прогнозируйте поведение своей сети с помощью решения, для работы которого требуется всего

1 кабель
Наши эксперты по PROFINET будут рады помочь Вам

Свяжитесь с нами

Siemens Network Planner

Планирование - моделирование - тестирование: SINETPLAN

SINETPLAN является профессиональным планером систем автоматизации на основе PROFINET, который помогает спланировать системы благодаря виртуальному вводу в эксплуатацию. Воспользуйтесь всеми преимуществами эффективного планирования и развертывания сетей PROFINET, особенно при совместном использовании методик обмена данными в реальном времени и с задержкой.

Оцените нагрузку на сеть заранее и будьте спокойны на этапе ввода в эксплуатацию.

Благодаря решению SINETPLAN очень легко рассчитать и смоделировать нагрузку на сеть PROFINET для выявления ключевых участков, где значение нагрузки превысит допустимое. Кроме того, при разработке будут смоделированы нагрузки при обработке данных в реальном времени (коммуникация между контроллерами и устройствами ввода-вывода в реальном времени) и при передаче информации с задержкой, которая возникает, например, при взаимодействии со стандартными узлами Ethernet.

 

Карта потенциальной нагрузки на будущую сеть будет в вашем распоряжении еще до начала монтажа компонентов и ввода в эксплуатацию. Если Siemens Network Planner обнаружит критически уязвимые сегменты сети, Вы сможете легко внести изменения в сеть и запустить моделирование сначала.

 

Таким образом, у Вас не возникнет никаких проблем с оптимизацией будущей сети, обеспечением по-настоящему эффективного использования сетевых ресурсов или резервированием дополнительных мощностей. И напоследок - такой подход помогает сразу выявить и устранить потенциальные проблемы, в то время как исправление ошибок на этапе пусконаладочных работ или даже эксплуатации в реальных условиях приведет к значительно более высоким расходам. С SINETPLAN эксплуатационная готовность и безопасность Вашей сети будут на высоте с момента запуска.

Коротко о Ваших предпочтениях 

  • Дизайн и моделирование сети, поддерживается инструментами, непосредственно на этапе планирования
  • Оптимизация использования доступных сетевых ресурсов
  • Предотвращение простоев в связи со сбоями сети и повышением эксплуатационной готовности
  • Гарантия надежности при эксплуатации  благодаря управлению пропускной способностью
  • Оптимизация расходов: решение, для работы которого требуется всего 1 кабель
  • Прозрачность распределения сетевой нагрузки на всех уровнях вплоть до портов при одновременной обработке данных ввода-вывода и трафика, передаваемого не в реальном времени  - "non-real time"

У Вас есть вопросы?

Наши эксперты всегда рады помочь!

Для получения подробной информации о PROFINET напишите нашим экспертам - они будут рады помочь Вам.

Желаете узнать больше?

Напишите нам