Неоспоримые преимущества PROFINET

PROFINET уже объединяет почти
-
узлов в промышленных приложениях, которые используют 14.000 заказчиков, и это число постоянно растет
Четыре кита производительности и простой переход
PROFINET открывает новые пути повышения производительности за счет четырех неоспоримых преимуществ: открытости, гибкости, эффективности и производительности. Здесь мы расскажем Вам, как быстро перейти от существующего решения PROFIBUS к PROFINET.PROFINET стандарт Ethernet для профессионалов
Siemens использует стандарт Ethernet для автоматизации сетей с помощью PROFINET. PROFINET обеспечивает быстрый и безопасный обмен данными на всех платформах и позволяет реализовать инновационные концепции в производственной сфере и непрерывных процессах. Благодаря своей открытости и гибкости PROFINET предоставляет пользователям достаточно высокую степень свободы при разработке структуры машинного оборудования и систем.
Эффективность PROFINET - это залог того, что ресурсы пользователя будут использоваться наиболее оптимально, а доступность системы заметно возрастет. Инновационная продукция Siemens и отличная производительность PROFINET гарантируют стабильный рост Вашей компании.
Постоянная открытость - сегодня и завтра
PROFINET представляет собой воплощение идеи по созданию автоматизированных решений без привязки к производителям оборудования на основе открытого стандарта. При разработке PROFINET за основу был взят промышленный Ethernet (Industrial Ethernet), данная технология широко использовалась для обмена данными в промышленных системах еще с 90-х годов.
Прозрачная, комплексная система обмена данными на базе единого стандарта
Открытость стандарта PROFINET позволяет использовать его в качестве основы для единой сети автоматизации промышленного оборудования/предприятия, в которой можно подключать устройства автоматизации и стандартные устройства Ethernet.
Простая интеграция существующих систем
PROFINET, помимо прочего, надежно защищает инвестиции в PROFIBUS. Например, Вы можете без труда перепрофилировать контроллер SIMATIC ET 200SP для работы с PROFINET, заменив модуль интерфейса и адаптировав конфигурацию соответствующим образом. Поддерживается также одновременная интеграция нескольких сетей PROFIBUS с PROFINET через модуль IE / PB LINK PN IO.
Использование с PROFINET стандартных веб-служб
PROFINET - это Ethernet, а следовательно, он поддерживает протокол TCP/IP. Таким образом, пользователи получают ряд преимуществ, в том числе возможность использования веб-технологии, например для доступа к интегрированному веб-серверу из периферийных устройств. Такая модель существенно упрощает выполнение пусконаладочных и диагностических работ. Данная схема работает с учетом механизмов обеспечения безопасности, а это значит, что компания сможет начать реализацию новых концепций удаленного технического обслуживания или даже быструю перенастройку производственной линии. Это оптимальный путь к цифровому предприятию.
PROFINET - постоянное развитие как залог инноваций
Характеристики PROFINET такие как: получение однозначного ответа, обработка больших объемов данных в режиме реального времени (с задержкой в микросекунды) и интегрированные средства диагностики, идеально соответствуют требованиям к коммуникационным системам в рамках концепции «Индустрия 4.0». Более того, технология PROFINET полностью совместима с современными стандартами, такими как OPC UA. А благодаря абсолютной согласованности PROFINET с разработками IEEE Вам будут доступны все последующие обновления промышленного Ethernet, касающиеся пропускной способности, скорости, безопасности и производительности. PROFINET - это установленный стандарт (IEC 61158/61784).
Максимальная гибкость для внедрения Ваших идей
Учитывая сокращение жизненных циклов инноваций и продукции во всех секторах, для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности современным организациям необходимо работать над уменьшением времени отклика инфраструктуры и оптимизацией процессов. За счет невероятной гибкости при интеграции с заводскими системами и производственными процессами PROFINET позволяет внедрять инновационные концепции оборудования и предприятий. Например, на относительно труднодоступных объектах можно устанавливать и включать в инфраструктуру мобильные устройства.
Новые области применения благодаря беспроводному обмену данными
Технология IWLAN помогает сократить затраты на техническое обслуживание, повысить надежность инфраструктуры и значительно ускорить обмен данными. Но надежную защиту среды, где используется IWLAN, гарантирует только PROFINET. Простой пример: при наличии сети IWLAN оператор завода получает больше свободы передвижения благодаря мобильной панели SIMATIC. Ее всегда можно взять с собой, не нарушая при этом безопасность.
PROFINET с PROFIsafe для обеспечения безопасности заводов и оборудования
Обмен данными по защищенному каналу с использованием PROFIsafe надежно защищает персонал, среду и предприятия в целом. Никаких специальных сетевых компонентов не требуется. Вы можете использовать стандартные коммутаторы и шлюзы без ограничений. Необходимость в дополнительных кабелях или средствах управления безопасностью отсутствует, поэтому ресурсы существующей сетевой инфраструктуры будут распределяться максимально эффективно. Кроме того, отказоустойчивую систему коммуникации можно создать и в промышленной беспроводной локальной сети (IWLAN).
Коммуникационная сеть PROFINET для оптимального размещения оборудования и планирование предприятий
Кроме линейной топологии, PROFINET поддерживает схемы «звезда», «дерево» и «кольцо». Как результат, мы получаем чрезвычайно гибкую инфраструктуру. Для развертывания сети PROFINET, которая отвечает всем требованиям промышленной среды, не нужны специальные знания. Если необходимо расширить топологию, это возможно сделать без изменения существующей сети. Сетевые компоненты SCALANCE также поддерживают доступ к машинного оборудования и систем через защищенное соединение с VPN (например, для удаленного технического обслуживания).
Новый уровень эффективности для Вашего экономического превосходства
Из-за постоянного роста цен на сырье и принятия новых законов по защите окружающей среды компаниям во всем мире приходится искать способы более экономичного и эффективного использования ресурсов. Это в первую очередь относится к производственной сфере.
Ключ к решению всех проблем - PROFINET. Простота проектирования способствует более быстрому завершению пусконаладочных работ, а надежные устройства обеспечивают постоянную доступность завода. К тому же, комплексные концепции диагностики и технического обслуживания помогают свести к минимуму простои завода и расходы на техобслуживание.
Обмен данными между оборудованием и системами завода с помощью всего одного кабеля
PROFINET предлагает большой набор функций для использования которых требуется только один кабель: данные машинного оборудования и стандартные ИТ-данные передаются по нему единым потоком. Это обеспечивает интеграцию и экономию, так как исключает накладные расходы на приобретение дополнительных кабелей и обучение персонала.
PROFINET оптимизирует процессы при замене оборудования
PROFIenergy позволяет отключать отдельные устройства или целые технологические узлы, когда в них нет необходимости - согласованно и централизованно. Это экономит энергию в перерывах между производственными циклами и увеличивает эффективность работы завода.
Надежная передача данных
Использование переключателей при работе даже с периферийными устройствами помогает изолировать сбои в отдельных сегментах сети и не допустить их влияния на сеть завода в целом. С PROFINET Вы можете использовать оптоволоконные кабели, особенно в тех зонах, которые особенно чувствительны к воздействию электромагнитных преград.
Высокая производительность сети для отличной производительности работы
Производительность и точность - вот две составляющие коммерческого успеха. Именно поэтому ключевыми факторами для достижения высокого уровня производительности является точность отслеживания движений, динамические накопители, высокоскоростные контроллеры и детерминированная синхронизация устройств.
Уровень производительности PROFINET обеспечивает более чем достаточно ресурсов для удовлетворения требований сегодняшнего дня и будущего, а значит, производительность работы будет постоянно расти.
Максимальная производительность при работе с ресурсоемкими приложениями
Для использования приложений, которые отслеживают быстрые движения, необходим высокоскоростной канал обмена данными. Малые сроки их обработки в среде на основе PROFINET повышают производительность машинного оборудования и завода. А при использовании этого стандарта совместно с технологией приводов Siemens Вы получите необходимую скорость и максимальную точность. Технология приводов SINAMICS, разработанная компанией Siemens, гарантирует высокую скорость работы оборудования без ущерба для точности.
PROFINET также позволяет настраивать узлы в соответствии с любыми требованиями. Это обеспечивает оптимальное и эффективное использование ресурсов полосы пропускания и доступных контроллеров.
Стандарт PROFINET позволяет подключать комплексное оборудование, системы и объекты
При использовании стандарта PROFINET одного контроллера SIMATIC будет достаточно для управления 512 устройствами. Различные механизмы, например I-Device, позволяют без труда настраивать иерархические структуры контролеров. Таким образом, PROFINET упрощает создание крупных сетевых структур.
PROFINET поддерживает структуры с резервированием
Повысить доступность завода можно за счет резервирования элементов инфраструктуры. Здесь есть два пути - добавление внешних переключателей и использование внутренних интерфейсов PROFINET. Для этой цели доступен протокол резервирования среды передачи (MRP).
Внедрение проектных модулей без ожидания
На модульных заводах контроллеры ввода-вывода должны проявлять новое машинное оборудование или секции как можно скорее. Благодаря системе быстрого запуска (Fast Start-up) PROFINET может обнаруживать устройства менее чем за 500 мс и сразу же подключать их к контроллеру ввода-вывода. Это ускоряет работу (и, как следствие, производительность) таких устройств, как станки с автоматической сменой инструментов.