Профили PROFINET

Профили PROFINET

Неограниченная свобода благодаря профилям PROFINET

С профилями PROFIdrive, PROFIsafe и PROFIenergy, идеально дополняющими стандарт PROFINET, Вы быстро и легко сможете разрабатывать собственные решения по автоматизации.

Если у Вас есть вопросы, задайте их нашим специалистам!

Контакты

Профили PROFINET

Ваш интерфейс для для еще больших возможностей автоматизации

Профили PROFINET позволяют задать дополнительные характеристики и настройки для устройств и систем автоматизации (в том числе контуров управления электроэнергией), функциональной безопасности и управления приводами, независимо от производителя. Они представляют собой независимые устройства и предлагают программный интерфейс для пользовательских программ. Все сведения об устройствах и передаче данных скрыты. Это означает, что программная часть разработки оборудования для машин и объектов остается совершенно независимой.

PROFIdrive: простое и быстрое внедрение концепций для приводов

PROFIdrive определяет поведение устройства и процедуры доступа к внутренним данным электроприводов в PROFINET - от простых преобразователей частоты до высокопроизводительных сервоконтроллеров. Интерфейсы привода максимально просты и не содержат технологических функций.

 

Преимущества:

  • единый интерфейс приложений для управления перемещениями и обеспечения безопасности путем контроля приводов
  • возможность подключения любых устройств
  • диагностика по шине

 

Сократите временные затраты на инженерно-технические и пусконаладочные работы с PROFIdrive!

 

Больше информации для разработчиков

PROFIsafe: безопасная система коммуникации – открытая, интегрированная и проверенная на практике

Профиль PROFIsafe помогает быстрее создавать системы обеспечения безопасности заводов и машинного оборудования на основе PROFINET. Для этого требуется только линия коммуникации (проводная или беспроводная) без необходимости установки отдельной системы шин. Кроме того, передаваемые  данные постоянно отслеживаются.

Преимущества для вас:

  • возможность воспроизведения концепций безопасности
  • утвержденный стандарт для технологий безопасности
  • минимум проводов
  • отказоустойчивая беспроводная система коммуникации по сети IWLAN

Беспрепятственное внедрение современных решений по безопасности.

 

Больше информации для разработничков

PROFIenergy: энергоэффективная коммуникация

PROFIenergy поддерживает простое автоматическое отключение и подключение технологически связанных частей оборудования. Координация осуществляется централизованно посредством контроля более высокого уровня. Результат:  затраты на электроэнергию заметно сокращаются.

Преимущества:

  • управляемое потребление электроэнергии
  • согласованное отключение и подключение всех компонентов установки
  • устранение необходимости подключения внешних проводных систем на постоянной основе

 

Снижайте затраты на электроэнергию с PROFIenergy!

 

Больше информации для разработчиков

 

Загрузки, поддержка, сервисы

Ичерпывающая информация о PROFINET

Загрузите брошюры и документы о PROFINET. По ссылкам на ресурсы службы поддержки Вы сможете найти вопросы и ответы по конкретному продукту, руководства по эксплуатации, технические характеристики. Узнайте больше о наших услугах, позволяющих получить актуальные экспертные знания и обеспечить высокую доступность Вашего оборудования.
Сервисная поддержка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами Siemens "Цифровое предприятие", пожалуйста, звоните в нашу сервисную службу по телефонам: 

+38 (068) 325-9831 

+38 (068) 325-9885

 

Получите поддержку на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону: 

+38 (068) 325-9831

Учебный центр SITRAIN Украина

Учебный центр SITRAIN Украина

Сименс Украина заботится о своих клиентах и предлагает им всестороннюю поддержку в течение всего жизненного цикла промышленного оборудования: начиная от технических консультаций на этапе выбора оборудования для систем автоматизации и заканчивая обучением работе с оборудованием и сервисной поддержкой во время эксплуатации готовых систем.

 

Контакты

Наши эксперты всегда рады помочь!

Для получения подробной информации о PROFINET просто напишите нашим экспертам по электронной почте. Они будут рады помочь вам.

Хотите узнать больше?

Свяжитесь с нами

Читайте также