PROFINET для непрерывного производства

PROFINET — это
-
Промышленный Ethernet представляет собой надежный и рассчитанный на перспективу стандарт, применяемый на протяжении всего жизненного цикла предприятий с непрерывным циклом производства.
Защищенная, быстрая и стабильная связь на всем предприятии
Создание стабильной сквозной коммуникационной структуры по всему предприятию становится все более важным аспектом работы в непрерывном производтве. Стандарт PROFINET поддерживает защищенный и быстрый обмен данными на всех уровнях. Ознакомьтесь с видео, демонстрирующими, каким образом PROFINET ообеспечивает выполнение Ваших требований, особенно в непрерывном производстве, как PROFINET может быть интегрирован в системах SIMATIC PCS7, PROFIBUS PA и HART, и на сколько прост контроль с помощью Safety Matrix. Для просмотра нажмите на ролик.PROFINET в эксплуатации: типовые примеры применения
Технология PROFINET играет важную роль в широком спектре условий применения в непрерывном производстве.
Несколько примеров:
- Производство цемента
- Контроллеры горелок
- Контроллеры бойлеров
- Электростанции
- Системы пожаротушения и контроля загазованности
- Нефтедобыча и нефтепереработка
- Опреснение
- Газовые резервуары
- Производство удобрений
- Производство и фасовка смесей
- Пивоварни
- Обработка сточных вод
- Производство солнечных батарей
- Прокатные станы
Повышение производительности
Как промышленные системы связи могут дополнительно повысить производительность в непрерывном производстве? Беспроблемный обмен данными — обязательный фактор для оптимизации процессов. PROFINET, являясь открытым стандартом, гарантирует, что каждый элемент может быть легко связан с другим.
Все субпроцессы работают совместно и слаженно
Технология PROFINET поддерживает идеальную совместную работу всех субпроцессов в качестве базиса для увеличения быстрого взаимодействия и производительности. Благодаря унифицированным стандартам МЭК 61158/61784 для Industrial Ethernet также обеспечивается стабильный сквозной поток коммуникации на предприятиях с непрерывным производством, которые характеризуются большим разнообразием устройств, изготовителей и технологий.
К ним также относятся применяемые беспроводные технологии, такие как WLAN согласно стандарту IEEE 802.11, а также мобильная связь. Беспроводная связь является особо важным фактором для беспроблемной операционной деятельности в зонах со сложным доступом.
Высокоэффективная связь по единому кабелю
Чем меньше трудоемкость прокладки кабельной сети, тем более простой и экономичной является связь на горизонтальном уровне между машинами и разными участками предприятия.
Согласно принципу «единая связь для всех функций», сеть стандарта PROFINET представляет собой универсальную сеть для передачи и транспортировки всех необходимых данных, таких как данные диагностики, данные, связанные с техникой безопасности, данные ввода-вывода, данные энергетической эффективности или данные TCP/IP — для практически неограниченного количества станций. И поскольку вся связь проходит согласно единому стандарту, можно запускать новые части системы в любой момент, и после этого бесперебойно продолжать процессы.
Сокращение времени от разработки до вывода на рынок
Независимо от того, выполняете ли Вы поставку срочно необходимой вакцины, нового снека для потребителей в пищевой промышленности или сезонного удобрения, требования к скорости вывода продукции на рынок в непрерывном производстве постоянно возрастают. Это требует не только большей гибкости в производстве, но и ускорения разработки, ввода в эксплуатацию и монтажа. Стандарт PROFINET дает Вам большую скорость на всех этих стадиях — посредством модульной архитектуры или интеллектуальных инструментов для настройки конфигурации и ввода в эксплуатацию.
Высокоэффективная связь по единому кабелю
Как разработать свою сеть быстрее? Во-первых, за счет простых и гибких сетевых конфигураций, которые адаптируются к требованиям Вашего предприятия — линейной, звездообразной или кольцевой топологии. Во-вторых — за счет четких административных структур. Например, с помощью PROFINET Вы можете «управлять» устройствами в количестве до 256 с одного единственного контроллера SIMATIC. В целом система PROFINET может с уверенностью справляться со структурами крупного и очень крупного масштаба с количеством устройств 10 000 и более.
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию
С помощью PROFINET Вы можете монтировать сети промышленного класса в кратчайшие сроки без специальных знаний и без ошибок — эта возможность обеспечивается быстросборной системой FastConnect. Кроме того, PROFINET предоставляет ряд интеллектуальных механизмов, таких как автоматическая адресация, которые обеспечивают возможность быстрого подключения полевых устройств. Когда Вы впоследствии заменяете устройство стандарта PROFINET, контроллер ввода-вывода обнаруживает новое устройство и автоматически назначает его имя, и, как следствие, экономит Ваше время.
Надежное производство
Непрерывность производства — единственный путь достижения экономически успешного и надежного производства. Один из многих факторов: возможность вмешательства в работу предприятия без прерывания или нарушения операционной деятельности, например путем быстрой и безошибочной замены устройства. Технология PROFINET устанавливает стандарт и в этом случае.
Полевые устройства стандарта PROFINET заменяются очень просто и независимо от изготовителя и версии программного обеспечения.
В случае отказа устройства контроллер по-прежнему распознает его расположение в топологии, поскольку устройства циклически обмениваются друг с другом топологической информацией. С этого момента может использоваться заменное устройство, сначала — без имени. Контроллер использует топологическую информацию для назначения новому устройству его положения в сети и уникального адреса.
Это означает, что устройства могут заменяться быстро и безошибочно с помощью технологии PROFINET, даже без инженерных средств.
Устойчивая работа производства
Для непрерывной и устойчивой работы производства требуется высокий уровень прозрачности. Но каким образом Вы можете использовать данные, которые генерируются по всему производству в устройствах и системах? Например, как необходимо регистрировать диагностические данные и управлять ими, чтобы обеспечить возможность технического обслуживания на основе полученной информации либо даже прогнозирования? У PROFINET есть ответ и на этот вопрос.
Простое, быстрое и достоверное диагностирование с помощью PROFINET
Для технического обслуживания на основе условий и прогнозирования устройствам и компонентам необходима возможность регистрации и передачи их состояния.
Технология PROFINET обеспечивает достоверную диагностику полевых устройств даже в критически важных сферах, таких как химическая промышленность согласно рекомендациям NAMUR NE 107. Кроме того, она обеспечивает надежную передачу сигналов и отчетов о состоянии к контроллеру. Положенная в основу модель диагностики распознает самые разные условия: помимо «нормы» и «нарушения», предусмотрены дополнительные условия, среди которых «требуется обслуживание» и «запрос обслуживания». Это означает, что рабочие инструкции формируются на основе данных — автоматически, эффективно и с гарантией эксплуатационной готовности.