SCALANCE X - промислові Ethernet-комутатори

Правильно підібраний промисловий Ethernet-комутатор.
Потужні промислові комунікаційні мережі є основою цифровізації. В рамках цих мереж дані повинні систематично і надійно розподілятися по всіх рівнях. Промислові Ethernet-комутатори ідеально підходять для цього завдання. Зі SCALANCE X компанія Siemens пропонує декілька видів продуктів з різними функціональними можливостями в залежності від конкретного мережевого завдання - відповідний комутатор для кожної програми.

Основа безпечних мереж: сертифікація TÜV гарантує безпеку мережевих компонентів.
Компанія Siemens отримала сертифікат TÜV відповідно до IEC 62443-4-2 і -4-1 для мережевих компонентів в сімействах продуктів Scalance XB-200, XC-200, XP-200, XF-200BA і XR-300WG. Таким чином, замовники можуть створювати захищені системні архітектури, що, безсумнівно, підвищує загальну безпеку підприємства.
Сертифікація свідчить про те, що процес розробки продукції, сертифікований раніше, послідовно застосовувався при розробці вищевказаних продуктів SCALANCE X-серії. Вона також підтверджує, що ключові технічні вимоги до продукту були враховані і реалізовані в мережевих компонентах.
Дізнайтеся більше про всі можливості
Оцініть переваги виняткової гнучкості при проектуванні топології мережі: від параметрів з резервуванням і мінімізацією простоїв, інтегрованої і надійної сегментації на всіх рівнях до безперешкодного підключення до систем на базі хмарних технологій. У нашому широкому портфоліо промислових Ethernet-комутаторів Ви обов'язково знайдете відповідний комутатор для своїх задач: для пристроїв з мідними або оптоволоконними портами, для шаф управління або для використання в жорстких умовах експлуатації, зі швидкістю передачі даних до 10 Гбіт/с.TIA Selection Tool
Підбір продукту і конфігуратор TIA
Завдяки використанню інтелектуальних конфігураторів і допоміжних засобів підбору TIA Selection Tool уможливлює безпомилкову конфігурацію без експертних знань і забезпечує надійну підтримку при підборі промислових Ethernet-комутаторів. Це можна зробити безпосередньо при огляді портфоліо, вказавши Ваші технічні вимоги, або грунтуючись на типі застосування. Вбудовані конфігуратори допоможуть Вам обрати модулі та компоненти, перевірити правильність роботи.
Просто замініть або розширте
Використовуйте модулі C-PLUG для швидкої і простої заміни пристрою в разі помилки, завдяки автоматичному збереженню даних. KEY-PLUG підтримує функціональність C-PLUG, а також використовується для розширення або додавання додаткових функцій пристрою, наприклад, для розширення програмного забезпечення до 3-го рівня комутації (маршрутизації) для SCALANCE XM-400 і SCALANCE XR-500. Просто вставте молулі PLUG у відповідні пази в вимикачах, щоб розблокувати їх.
Експертна підтримка комунікаційних мереж
Професійні послуги для промислових мереж: одних тільки першокласних мережевих компонентів буде недостатньо для створення висококласної промислової мережі зв'язку. Глибокі знання мережевих проектів і того, як їх реалізувати також важливі. Наші сертифіковані партнери і експерти Siemens нададуть Вам професійну допомогу в розробці мережевого рішення, адаптованого до Ваших індивідуальних вимог.Підтримка від проектування до реалізації
Як Ви можете бути впевнені в тому, що комунікаційна мережа буде відповідати всім поточним і майбутнім вимогам галузі? І як отримати максимальну вигоду від можливостей, що надають сучасні мережі? Кращий спосіб - працювати з надійним, кваліфікованим партнером, який має багаторічний досвід роботи і експертизу в промисловій автоматизації, проектуванні і впровадженні комунікаційних мереж. Співпрацюючи з компанією Siemens Ви отримуєте обслуговування і підтримку на місці, консалтингові послуги з проектування мереж, підтримку при інтеграції та впровадженні, а також послуги з навчання Ваших фахівців. Попередня оцінка об'єкту і планування, а також правильний вибір компонентів перед введенням в експлуатацію мають важливе значення для забезпечення безперебійної роботи. Ми будемо раді надати технічну підтримку, коли вона Вам знадобиться.