Компактні промислові комутатори LOGO!

Більше підключень до обладнання SIMATIC за менші гроші

Інтегруйте промислове обладнання та верстати в мережу підприємства за допомогою наших компактних модулів (CSM). 

Вибрати компактний модуль під Ваші вимоги

TIA Selection Tool

Лінійка продуктів

Детальна інформація про компактні модулі

Дізнайтеся більше про переваги використання компактних модулів.
 
LOGO! CSM
CSM 1277
CSM 377

Характеристики портів (макс.)

4x RJ45
4x RJ45
4x RJ45
Діапазон температури
від 0 °C до +55 °C
від 0 ° C до + 60 °C
від 0 ° C до + 60 °C
Матеріал корпусу / Клас захисту
Пластик / IP20
Пластик / IP20
Пластик / IP20
Швидкість передачі даних
10/100 Мбіт/с
10/100 Мбіт/с
10/100 Мбіт/с
Програмні функції
Некерований
Некерований
Некерований
Сумісність
LOGO!
SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-300, S7-mEC, ET 200M
Industry Mall

Компактний і бюджетний

Використання компактних модулів (CSM) для збільшення кількості інтерфейсів на обладнанні SIMATIC S7, ET 200m і LOGO! дозволяє заощадити і одночасно забезпечити підключення додаткових пристроїв.

Приклад використання

Компактна конструкція призначена спеціально для промислового застосування, робить модулі CSM відмінним рішенням для використання разом з пультами управління. Світлова індикація (LED) на пристрої дозволяє просто і швидко проводити діагностику несправностей. 

Опис CSM в Industry Mall

Вибір обладнання

FastConnect– швидка допомога в підключенні

Структурована кабельна система (СКС) – це основа промислової шини зв'язку або мережі передачі даних і до неї висуваються більш суворі вимоги, ніж до офісного варіанту. Суворі вимоги засновані на застосуванні кабелів в суворих умовах промисловості. Сіменс пропонує використовувати технологію FastConnect, яка відповідає найсуворішим вимогам і допомагає здійснювати підключення просто, швидко і без помилок.

Промисловий Ethernet – основа для створення єдиної промислової мережі

Дізнайтеся про те, як організувати обмін даними для обладнання автоматизації підприємства і інтегрувати його в єдину мережу, а також організувати віддалений доступ і захищений обмін даними між мережами різних підприємств для ще більшого розширення можливостей.

Сервісна підтримка

Сервісна підтримка

Якщо у Вас виникли проблеми з продуктами або системами департаменту "Цифрова промисловість", будь ласка, зателефонуйте в нашу сервісну службу за телефонами:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Підтримка на Інтернет-сайті: http://support.automation.siemens.com

 

Або електронною поштою: service.ua@siemens.com

 

Запити на сервіс, ремонт, діагностику і запасні частини приймаються з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00 через Центр прийому заявок на обслуговування за телефоном:

 

+38 (068) 325-9831

Контакти

У Вас є запитання? У експертів Сіменс є відповідь!

Наші спеціалісти нададуть Вм вичерпну інформацію про промислові засоби комунікації, підвищення ефективності та продуктивності завдяки перевіреним стандартам. Не вагайтесь, напишіть нам.