Программное обеспечение SIMATIC Energy Management

Программное обеспечение SIMATIC Energy Management
Программное обеспечение SIMATIC Energy Management

Комплексное интегральное управление энергопотреблением от полевого уровня до уровня управления – перспектива для Вашего производства.

Энергия — ценный ресурс. Если вы стремитесь снизить свои затраты на энергоресурсы, повысить свою конкурентоспособность и соблюдать законодательные требования, вам известно, что для промышленного производства необходимо согласованное и сквозное управление энергопотреблением. Чтобы принимать правильные решения в нужный момент, вы должны постоянно следить за потреблением электроэнергии в масштабах всей своей компании. SIMATIC Energy Management от компании Siemens — это комплексный, масштабируемый набор продуктов и решений, прошедший сертификацию ISO 50001, от регистрации данных на полевом уровне до анализа потребления энергии по всей компании на уровне управления.

Наши специалисты будут рады ответить на Ваши вопросы

Контакты

Тенденции и темы

Ваш шлюз к энергетическим данным на цифровом предприятии

В то время как SIMATIC предлагает вам много доводов в пользу надлежащего оперативного управления энергопотреблением в промышленных установках, один из них выделяется на фоне других: такое управление играет ключевую роль в повышении производительности предприятия. Все, кто стремится к динамически устойчивому управлению энергозатратами и уже готовится к цифровому будущему, оснащают свое предприятие интегрированными системами измерения энергии и внедряют масштабируемую систему мониторинга, связанной с производством, которую можно расширять для анализа энергетических потоков, вплоть до уровня всей компании.
Портфолио

Масштабируемое программное обеспечение SIMATIC для управления энергопотреблением

Масштабируемые программные решения, соответствующие любым потребностям, от индивидуальных машин до решений в рамках всего предприятия — с помощью SIMATIC вы можете внедрить интегрируемо-расширяемую систему управления энергопотреблением, масштабируемую под ваши потребности по мере их роста. Проектировать системы можно быстро и легко, одновременно пользуясь функциями комплексного анализа. Открытые интерфейсы предоставляют вам полную свободу в процессе сбора и передачи данных, а модули измерения энергии SIMATIC Energy Meter обеспечивают идеальную основу для сбора и архивирования данных.
Загрузки и поддержка

Более подробная информация обо всем, что связано с энергопотреблением

Загрузите больше подробной документации о SIMATIC Energy Management. Воспользуйтесь вспомогательными ссылками, например, на часто задаваемые вопросы в отношении энергопотребления, руководства по продуктам, описания продуктов и технические данные.
Справочные материалы

Интеллектуальное управление энергопотреблением в промышленности

Система SIMATIC Energy Management уже давно хорошо себя зарекомендовала в реальной практической деятельности. Эти программные решения были успешно внедрены компаниями по всему миру во многих отраслях промышленности для выполнения требований законодательства и стандарта DIN EN ISO 50001, а также для существенного снижения энергопотребления и затрат. Вы тоже можете получить конкурентное преимущество для своей компании в виде энергетически оптимизированного оперативного управления.
Новости и события

Новости и инновации в энергетическом секторе

Стремясь сделать хорошее лучшим, мы неустанно разрабатываем и совершенствуем наше программное обеспечение SIMATIC для интеллектуального управления энергопотреблением. Здесь вы можете больше узнать об обновлениях, усовершенствованиях, о новых продуктах и торгово-промышленных выставках и мероприятиях, а также обо всех аспектах SIMATIC Energy Management.

Контакты

Эксперты Сименс в Вашем распоряжении

Если у Вас остались открытые вопросы, необходимо получить консультацию либо уточнить информацию по продуктам/сервисам Сименс, свяжитесь с нашими специалистами.

Важные ссылки