Прозрачное управление

Лучший обзор производственных процессов, состояния машин и потребления энергии
Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) обеспечивает прозрачность производства с оптимизированными процессами и повышенную доступность оборудования и промышленного предприятия. Интегрированное управление энергоресурсами создает прозрачность для экономии ресурсов в соответствии с ISO 50001. TIA Portal – Ваш идеальный шлюз к автоматизации на Цифровом предприятия
Увеличьте свою производительность и работайте с максимальной прозрачностью на протяжении всего жизненного цикла машин и установок.
С ростом глобальной конкуренции очень важно знать все, что происходит с машиной. Прозрачное управление помогает Вы принимать правильные решения, благодаря согласованности данных и детальной аналитике. Это также повышает энергоэффективность, что является важным фактором в обеспечении конкурентоспособности.
Принимайте правильные решения быстро
Максимально возможная прозрачность благодаря последовательному хранению данных производства позволяет быстро принимать правильные решения. Вы можете подготовить данные по конкретным целевым группам с помощью SIMATIC Information Server, локально или на мобильном устройстве, в случае, когда Вы не в офисе. Система поддерживает WinCC/WebUX, а также WebNavigator для удаленного доступа и контроля.
- Веб-ориентированная система отчетов
Анализ производственных данных для конкретных целевых групп с использованием SIMATIC Information Server - Новое: Веб-ориентированное управление и мониторинг
Гибкость использования различных устройств/браузеров WinCC/WebUX or comprehensive remote access with WinCC/Webnavigator
Энергоэффективные производства, с соблюдением требований законодательства
Комплексное решение для задач автоматизации SIMATIC Energy Suite и система управления энергопотреблением Energy Manager, обладающая широкими сетевыми возможностями PRO, помогут непрерывно контролировать Ваши энергозатраты. Energy Suite легко и эффективно осуществляет запись данных и дает необходимый уровень прозрачности, чтобы экономить ресурсы в соответствии с ISO 50001.
- Новое: Простая и эффективная запись энергетических данных
Интегрированное решение для систем автоматизации с SIMATIC Energy Suite - Новое: Сократите эксплуатационные расходы
Благодаря комплексной системе управления энергией SIMATIC Energy Manager PRO (previously B.Data)
Сокращение времени простоя производства
Эффективная и комплексная диагностика ошибок процесса сокращает простои производства и увеличивает доступность Ваших машин и предприятий
Стандартизированная функция диагностики машин и предприятий (SIMATIC ProDiag) дает Вам эффективный анализ ошибок процесса. Интегрированная система диагностики позволяет быстро обнаружить ошибки всех компонентов системы автоматизации.
- Быстрое обнаружение ошибок в системе автоматизации
Интегрированная система диагностики всех компонентов системы - Новое: Эффективная диагностика неисправностей процесса
Благодаря стандартизированной функции диагностики машин и предприятий (SIMATIC ProDiag)
Простая интеграция систем высокого уровня (MES/ERP системы)
Объединение систем автоматизации и интернет технологий посредством открытой коммуникации позволяет легко интегрировать решения высокого уровня (MES/ERP). Стандартизированный протокол связи SIMATIC OPC UA позволяет пересылать данные в системы других производителей. IndustrialDataBridge используется для двунаправленной, межсистемной связи посредством стандартных интерфейсов, без необходимости программирования.
- Новое: Связь между системами различных производителей
Поддержка стандартизированного протокола связи SIMATIC OPC UA - Обмен данными между различными системами
С использованием стандартных интерфейсов WinCC/IndustrialDataBridge
Откройте для себя весь ассортимент программного обеспечения TIA Portal
С помощью TIA Portal Вы интегрируете в одном интерфейсе не только базовое программное обеспечение (STEP 7, WinCC, SINAMICS Startdrive, SIMOCODE ES и SIMOTION SCOUT TIA), но и новые функциональные возможности, такие как Multiuser и управление энергоресурсами.