Пускорегулирующая аппаратура SIRIUS

Пускорегулирующая аппаратура SIRIUS – устройства, которые идеально подходят для управления и защиты двигателей
С SIRIUS, мы предлагаем Вам уникальный по удобству монтажа и компактности ассортимент пускорегулирующей аппаратуры: автоматические выключатели защиты двигателя, контакторы, реле перегрузки, твердотельные и гибридные пускатели, а также готовые пусковые сборки в семи типоразмерах на мощность до 250 кВт. Преимущество этой системы заключается в модульной компоновке элементов любых типоразмеров. Все абсолютно совместимо!

Упростите процесс проектирования с помощью с нового конфигуратора: Load Feeder Configurator+
Новый конфигуратор Load Feeder Configurator + на базе TIA Selection Tool поможет Вам подобрать комплектующие для пусковых сборок. Конфигуратор автоматически рассчитывает правильное сечение кабеля (с учетом токовой нагрузки, падения напряжения и токов к.з.) и значения короткого замыкания на участках цепи в соответствии со стандартами МЭК.
Все, что вам необходимо для управления и защиты
В комплексном портфолио пускорегулирующей аппаратуры SIRIUS Вы всегда сможете найти решение, соответствующее Вашим индивидуальным требованиям. SIRIUS — это модульная система с унифицированной конструкцией и более чем 50 000 протестированных комбинаций. Высокоточные CAD данные упрощают разработку проекта и экономят Ваше время при изменении конфигурации электрических шкафов.Эффективная коммутация, защита, управление и контроль электродвигателей
В эпоху цифровизации все промышленные процессы должны контролироваться быстро и без замедлений. Какие технологии лучше использовать для пуска и контроля электродвигателей? Есть ли какие-либо рекомендации и ноу-хау для более эффективного проектирования шкафов управления в соответствии с требованиями и стандартами?Надежное подключение коммутационных устройств
Знаете ли Вы преимущества использования пружинной технологии подключения аппаратов? Почему бы не попробовать сравнить традиционную технологию соединения винтового типа с новейшей пружинной? Мы покажем, как соединять Ваши коммутационные устройства быстро и без ошибок.
Идеальная комбинация коммутационных устройств
На базе модульной системы SIRIUS возможно создание индивидуальных комбинаций устройств непосредственно под Ваши потребности. Сила этой системы заключается в ее модульности и сочетании устройств различных типоразмеров, широком наборе функций, различных условий эксплуатации и соответствие широкому спектру международных стандартов. За счет этого – удобство и скорость выдачи проекта.
Контакты
У Вас есть вопросы? Наши эксперты готовы предоставить исчерпывающие ответы. Тел.: +380 (68) 325-9931