Устройства плавного пуска для различных отраслей промышленности

Для
-
плавного пуска! Устройства плавного пуска (далее УПП) SIRIUS представляют собой более эффективную альтернативу схеме "звезда-треугольник" и, тем более, прямому пуску двигателя: увеличивают ресурс механизма за счет существенного снижения механических и гидравлических ударов, а также просадок напряжения при пуске. Ассортимент наших устройств плавного пуска представляет универсальную альтернативу для практически любого применения, от стандартного набора задач до особо сложных: таких как тяжелые затяжные и частые пуски или изменяющаяся нагрузка.
Портфолио УПП – основные характеристики
Технологии, стоящие инвестиций
Для создания надежного механизма, наши новые УПП SIRUS 3RW5 оснащены интеллектуальными функциями, такими как автопараметрирование, очистка насоса или мониторинг состояния. Итак, если Вы проектируете новый механизм сейчас или планируете сделать это в будущем – можете рассчитывать на нашу поддержку с решениями для насосов и компрессоров, вентиляторов, конвейеров и транспортерных лент – независимо от сложности задачи и сферы применения.Широкое портфолио устройств для удовлетворения любых Ваших требований
От УПП с управлением по 2 фазам для стандартного применения до высокофункциональных, управляемых по 3 фазам и интегрируемым в сеть – благодаря широкому диапозону мощности от 1,5 до 1200 кВт наши устройства могут применяться в любых сферах применения.Обзор интеллектуальных функций
Благодаря сочетанию стандартных и специфических функций, наш ассортимент плавных пусков применим в широком диапазоне мощностей различных отраслей промышленности.
Все лучшее из двух технологических миров
Гибридная технология коммутации сочетает преимущества электронного управления посредством полупроводников и механических силовых контактов с низкими потерями. В каждом случае, преимущества этих технологий задействованы в соответствующий период работы оборудования.
В процессе запуска двигателя устройство плавного пуска управляет им через силовые полупроводники, позволяющие точно контролировать пусковой ток. После того, как двигатель вышел на номинальные обороты – полупроводники шунтируются встроенными подвижными силовыми контактами с низким уровнем потерь и подают ток двигателю вплоть до фазы выключения.
Поскольку гибридная технология коммутации уменьшает износ подвижных контактов, то это оказывает существенное влияние на увеличение срока службы УПП в сравнении с обычными пускателями.
Различия между технологиями коммутации
Ваша выгода на всех этапах цепочки формирования стоимости
Цифровая трансформация промышленности продолжается. Данные играют существенную роль и, также, упрощают проектирование и инжиниринг. Инструмент моделирования для УПП (STS Tool) помогает пользователям легко выбирать правильные аппараты, исходя из специфики их применения.
С помощью инструмента TIA Selection Tool мы предлагаем упростить Ваши усилия при подборе оборудования для проекта. Инструмент SIRIUS Soft Starter ES, который базируется на TIA Portal, позволит Вам быстро и легко параметрировать, контролировать и диагностировать УПП серий 3RW52 и 3RW55. Параметры устройства могут быть установлены непосредственно на ПК и переданы на УПП по кабелю через системный интерфейс или стандартный Ethernet.
Подключение устройств плавного пуска к базирующейся на облаке MindSphere, нашей открытой операционной системе IoT, дает Вам дополнительные возможности: кросс-заводская диагностика, удобная оптимизация процессов, удобный доступ к данным управления, а также технологическим и измеренным значениям, организация превентивного обслуживания и энергоменеджмент.
Инструмент симуляции устройств плавного пуска (STS Tool)
С помощью симулятор аSTS Tool, мы предлагаем удобный способ подбора УПП, используя простой и удобный интерфейс. Вам просто нужно ввести параметры двигателя и нагрузки для симуляции. После этого программа предложит подходящие устройства плавного пуска.
Подробнее:
- Детальная, современная база двигателей Siemens, включая энергоэффективные моторы IE3, IE4
- Быстрая симуляция с минимумом исходной информации
- Динамические диаграммы основных кривых с обозначением граничных значений
- Предоставление подходящих УПП в виде таблицы
Инжиниринговая программа SIRIUS Soft Starter ES, на базе TIA Portal
SIRIUS Soft Starter ES – основное ПО для проектирования, пусконаладки и диагностики УПП SIRIUS 3RW55 и 3RW52
SIRIUS Soft Starter ES легко интегрируется в TIA Portal Engineering Framework, предоставляя пользователям последовательное, эффективное и интуитивно понятное решение для задач автоматизации.
Подробнее:
- Непосредственное параметрирование и диагностика устройства с помощью PROFINET
- Отображение всевозможных рабочих, сервисных и диагностических данных
- Важная информация для предотвращения сбоев, а также быстрого обнаружения и исправления ошибок