SIMOCODE pro: устройства защиты, мониторинга и локальной автоматизации двигателей

Когда стоит задача создать более безопасную и надежную систему
SIMOCODE pro используется уже более 50 лет для контроля низковольтных двигателей, работающих с постоянной скоростью вращения. Он обеспечивает исчерпывающий функционал защиты, мониторинга и управления. Оцените преимущества получения детальных и диагностических данных. А также функцию отказоустойчивого отключения двигателя. Коммуникация посредством PROFIBUS, PROFINET / PROFIsafe, Modbus RTU, Ethernet IP и даже OPC UA – что открывает для Вас преимущества работы с облачными сервисами.
SIMOCODE pro с доступом в MindSphere
Благодаря OPC UA, SIMOCODE pro предлагает гибкий и мощный коммуникационный интерфейс для систем управления и мониторинга. Действуя в качестве OPC UA клиента, эти системы могут получить доступ к важным операционным, сервисным и диагностическим данным SIMOCODE pro версии PROFINET и передавать команды управления через встроенный OPC UA сервер. Система управления двигателем направляет информацию из щита управления через Ethernet туда, где она непосредственно будет обработана: на HMI панель или в систему АСУ более высокого уровня на основе облачных решений, таких как Siemens MindSphere.Аргументированные преимущества
- Гибкие, масштабируемые решения для всевозможных конфигураций системы
- Детальные операционные, сервисные и диагностические данные – в любое время, в любом месте
- Отказоустойчивое отключение двигателей
- Гибкие, масштабируемые решения для всевозможных схем подключения двигателей
- Универсальная, открытая коммуникация через наиболее востребованные в промышленности протоколы передачи данных
- Интеграция в системы управления технологическими процессами, например SIMATIC PCS 7
- Доступ по всему предприятию к данным управления, процесса и измеренным значениям без сложной настройки
- Превинтивное обслуживание, энергоменеджмент и оптимизация ресурсов
Актуальные решения для различных областей промышленности
Везде, где двигатели поддерживают работу промышленных установок, SIMOCODE обеспечит технологическое совершенство линии. Требования рынка постоянно растут. Решения, которые обеспечивают легкий доступ к данным измерений, надежный мониторинг токов утечки, более гибкие требования к месту установки и резервирование систем с высоким уровнем ответственности.NEW: защита от сухого хода на основе контроля активной мощности
SIMOCODE pro устанавливает новые правила защиты от сухого хода для насосов, работающих в опасных средах
Точное измерение особенно важно в потенциально взрывоопасных зонах, например в химической промышленности. Надежная защита от сухого хода - неотъемлимый элемент защиты центробежных насосов. До сих пор, контроль уровня жидкости в трубах зачастую осуществляется с помощью датчиков, требующих частого технического обслуживания и подверженных сбоям.
С новыми модулями тока/напряжения SIMOCODE pro, Siemens предлагает инновационные технологии мониторинга, которые недостижимы для повсеместно предлагаемых систем мониторинга двигателей, в том числе и защиты от сухого тока. В то время как привычная система обнаружения сухого хода идет по цепочке от датчика сухого хода, через ПЛК к аппарату управления насосом, SIMOCODE pro может контролировать состояние насоса посредством анализа потребляемой им активной мощности. Нет потребности устанавливать дополнительные устройства мониторинга или внешний измерительные датчики. SIMOCODE pro предлагает множество преимуществ по сравнению с обычными датчиками обнаружения:
- Повышение точности измерений
- Раннее обнаружение неисправностей
- Уменьшение количества используемого оборудования
- Снижение затрат на обслуживание
- Экономия времени и ресурсов
- Надежный мониторинг процессов в соответствии с ATEX и IEC Ex
Функция очистки насоса в водном хозяйстве
Система управления двигателем SIMOCODE
Два типа базовых модулей: SIMOCODE pro S и SIMOCODE pro V содержат все основные функции защиты и управления двигателем, и поэтому являются сердцем системы SIMOCODE pro. Мы предлагаем две серии устройств, функционально различных, но совместимых друг с другом, так что вы можете воспользоваться всеми преимуществами SIMOCODE pro, гибких для применения во всех сферах промышленности.Комплексный мониторинг
SIMOCODE pro выполняет мониторинг двигателей с номинальном током до 820 А. При этом, доступно 6 типоразмеров измерительных модулей для максимально высокого класса точности, компактных размеров и оптимальной цены. Вместо модуля измерения тока, для SIMOCODE pro V можно также использовать измерительные модули тока и напряжения. Их использование дает возможность не только измерить ток двигателя, но также измерять напряжение до 690 В, вычислять и передавать информацию по текущей активной/полной мощности, частоте и потребляемой электроэнергии.
Простота управления
Панель оператора используется для управления двигателем, контролем состояния и диагностики. Она может быть смонтирована в дверь шкафа управления, обеспечивая степень защиты IP54. Таким образом SIMOCODE pro может непосредственно управляться из шкафа управления. Системный интерфейс, интегрированный в панель оператора, позволяет удобно выполнять параметрирование или диагностику с помощью ПК/PG непосредственно на двери шкафа управления. Подключение штекера адресации или модуля памяти позволяет быстро включать новое устройство в сеть PROFIBUS или переносить настройки защиты и мониторинга двигательного фидера в одно движение. Чтобы иметь возможность читать измеренные величины, оперативную и диагностическую информацию, не отходя от электроустановки, для SIMOCODE pro V имеется опционально доступная Панель оператора с дисплеем и меню навигации, с 8 языками интерфейса. Кроме того, панель оператора дает возможность прочитать журнал неисправностей с временной привязкой.
Повысьте уровень информативности системы мониторинга, добавив опциональные многофункциональные модули:
- 4 дополнительных цифровых входа (входное напряжение 24 В DC или 110-240 V AC/DC)
- 2 релейных выхода
- Мониторинг состояния изоляции с суммирующим трансформатором 3UL23 и диапазоном обнаружения токов утечки 30 мA–40 A
- Мониторинг температуры посредством подключения аналоговых датчиков температуры (PT100, PT1000, KTY83, KTY84 или NTC)
Расширьте типы и количество цифровых входов и релейных выходов SIMOCODE pro V, используя цифровые модули. Это позволит вам:
- Обрабатывать дополнительных входные сигналы или выдавать команды на управление дополнительными функциями
- Модернизировать питаемые извне цифровые входы (24 В DC или 110–240 В AC/DC)
- Используйте бистабильные релейные выходы. Положение их контактов остается неизменным даже при аварийных отключениях и просадках напряжения, до подачи следующей команды
Параллельно с термисторной защитой двигателя вы можете легко интегрировать до трех аналоговых датчиков температуры (например, PT100, PT1000, KTY, NTC) в ваш технологический процесс, используя модуль температуры. Это позволяет облегчить контроль подшипников, трансмиссионного масла, температуры охлаждающей жидкости или других технологических процессов.
Удобное использование в распределительной системе SIVACON S8
SIMOCODE pro встраивается в SIVACON S8 - шкафы фиксированного или втычного монтажа и облегчает сборку мощных, но в то же время чрезвычайно компактных двигательных фидеров с коммуникационными возможностями.
Благодаря модулю инициализации для SIMOCODE pro, распределительный щит и система управления двигателями получают еще больше взаимных преимуществ: модули инициализации зачастую применяются во втычных ячейках центров управления двигателями (МСС). Как результат, настройки защиты двигателя и параметры адреса точно присваиваются соответствующему фидеру. При замене втычной ячейки, новый компонент автоматически инициализируется с правильными параметрами.
Преимущества совместного использования SIVACON с многофункциональной системой SIMOCODE pro:
- Автоматическое хранение и загрузка параметров и адреса устройства из модуля инициализации в интеллектуальный двигательный фидер на базе SIMOCODE pro
- Точное назначение параметров и адресных данных для отдельных двигательных фидеров
- Быстрая замена втычных ячеек для MCC шкафов без необходимости знаний о SIMOCODE pro
- Больше не требуется вручную задавать адрес и параметрировать SIMOCODE pro, делайте это проще для поддержания работы распределительного щита
- Быстрое восстановление стабильной работы при замене базового модуля для SIMOCODE pro S или SIMOCODE pro V
PROFINET и EtherNet/IP
SIMOCODE pro поддерживает функции PROFINET и резервирование системы. Устройства управления двигателем SIMOCODE pro могут быть напрямую подключены к системам высокой готовности с 2 ПЛК, без потребности в дополнительном ПО. Особенно в случае задач комплексной автоматизации промышленности, где основное внимание уделяется готовности системы и отказоустойчивости системы управления, надежная коммуникация с H-CPU имеет особое значение. Оба контроллера, являющиеся частью H-системы, всегда имеет доступ к SIMOCODE pro. В случае обрыва кабеля или сбоя ПЛК, другой берет управление на себя. Это гарантирует бесперебойную коммуникацию.
Преимущества с первого взгляда:
- Повышенная готовность системы
- Высокая производительность благодаря сведению к минимуму производственных простоев
- Без затрат на восстановление системы
PROFINET и EtherNet/IP
Веб-функции диагностики, интегрированные в SIMOCODE pro, облегчают доступ ко всей важной информации в режиме онлайн для диагностики и обслуживания (посредством PROFINET и EtherNet/IP). Актуальные данные могут также быть доступны через ПК со стандартным web-браузером либо непосредственно на месте, либо дистанционно через Интернет. Подробную информацию о состоянии двигателя, текущие измеряемые величины, такие как ток, мощность, напряжение или частота, журнал ошибок, а также статистические и сервисные данные могут быть выданы пользователям .
Простой инжиниринг
Простота проектирования, высокая надежность оборудования, быстрый ввод в эксплуатацию, а также параметрирование, диагностика, техническое обслуживание и функции мониторинга технического состояния: Все эти характеристики удобно конфигурируются с SIMOCODE ES (версия 2007 или TIA Portal): ПО для конфигурирования, пусконаладочных работ, эксплуатации и диагностирования устройств SIMOCODE pro. Будучи разработанным на платформе единой инженерной среды Totally Integrated Automation Portal (TIA портал), SIMOCODE ES являет собой эффективное и интуитивно понятное решение для задач автоматизации.Просто и стандартизировано
Библиотеки PCS 7 SIMOCODE обеспечивают простую интеграцию SIMOCODE pro в системы управления процессами SIMATIC PCS 7. Библиотеки PCS 7 содержит стандартные блоки двигателей, элементов индикации и управления для быстрой пусконаладки, удобной работы и получения всех необходимых параметров от двигателя. Для автоматизации параметрирования и диагностирования устройств в масштабах предприятия, SIMOCODE pro также интегрирован в SIMATIC PDM (ПО менеджмента интеллектуального оборудования). Это означает, что стандартный, унифицированный инструмент встроен в процесс управления системой интеллектуальных полевых устройств, таких как SIMOCODE pro.
Преимущества с первого взгляда
- Гладкая интеграция в SIMATIC PCS 7
- Стандартные блоки для легкой интеграции и оптимизации работы
- Простая в интеграции система отказоустойчивости SIMOCODE pro Safety
- Повышение прозрачности процесса благодаря высокой плотности информации о системах управления процессами
Легко и с перспективой на будущее
Настройка и ввод в эксплуатацию SIMOCODE pro также может быть реализована в TIA Portal без дополнительного программного обеспечения.
Так как конфигурирование устройств возможно в STEP 7, каждая индивидуально созданная конфигурация загружается в ПЛК и автоматически передается устройству SIMOCODE pro, подключенному через ROFIBUS/PROFINET.
Преимущества с первого взгляда
- Очень простое управление; SIMOCODE pro настраивается без необходимости использования дополнительных инструментов
- Быстрая, простая интеграция в SIMATIC благодаря единому пользовательскому интерфейсу
- TIA Portal разработан таким образом, чтобы все будущие обновления ПО SIMOCODE pro могут быть реализованы с легкостью
Заказать сейчас
Сделайте шаг в будущее с SIMOCODE pro
SIMOCODE pro означает гораздо больше, чем просто управление двигателем. Постоянное развитие устройств, применение новых измерительных модулей, подключение к облачным сервисам, простой инжиниринг и надежность использования в различных областях промышленности делает SIMOCODE pro невероятно мощным продуктом для обеспечения максимально качества процессов.