Надійні і потужні промислові моноблочні панельні комп'ютери з яскравими дисплеями

Лінійка панельних комп'ютерів SIMATIC є ідеальним вибором для вирішення завдань візуалізації безпосередньо на машині або установці. Універсальні панельні ПК об'єднують в собі промисловий комп'ютер і панель оператора. Вони переконують своєю надійністю, продуктивністю і чудовим дисплеєм. Різні сімейства пристроїв задовольняють широкому спектру вимог в області автоматизації виробництва і технологічних процесів.
Розроблено для промисловості
Промислові комп'ютери SIMATIC IPC – це синонім найвищої якості. Ці пристрої були розроблені для надійної і безперервної роботи в промислових умовах. Для виконання високих вимог, зафіксованих в наших стандартах якості і діючих від початку розробки і до виходу готового продукту, ми самостійно виготовляємо материнські плати, що використовуються в складних промислових умовах.У питаннях якості ми не йдемо на компроміси і ставимо її на чільне місце вже на етапі проєктування і далі скрізь: від технічного рішення для деталей і до вибору компонентів. Виробництво здійснюється в кондиціонованих приміщеннях з постійною температурою і вологістю повітря, спеціальні методи тестування, серійні випробування і тестування забезпечують 100% коректну роботу і відповідність всім технічним вимогам. Висока якість упаковки і суворе виконання всіх правил транспортування гарантують доставку в ідеальному стані. Як результат: ми не тільки виконуємо вимоги CE і UL, але і набагато перевершуємо їх, що підтверджується регулярними перевірками якості на місцях.
Так ми захищаємо Ваші інвестиції. Крім цього, всі продукти відповідають нашому власному стандарту Сіменс SN 36350-1 в частині екологічно безпечного промислового дизайну, тим самим ми знижуємо негативний вплив на навколишнє середовище на всіх етапах від виробництва до утилізації.
ПРомисловий комп'ютер SIMATIC IPC277E
Панельний комп'ютер SIMATIC IPC277E, створений на базі безвентиляторного комп'ютера IPC227E, забезпечує найвищу промислову функціональність для гнучкого використання в складних умовах – і при цьому не вимагає обслуговування.
Що відноситься до сімейства «Nanopanel» комп'ютер SIMATIC IPC277E – це гнучкий промисловий ПК з міцним і надійним дисплеєм. Створений на технологічній базі комп'ютера IPC227E, він забезпечує найвищу промислову функціональність для гнучкого використання в складних умовах і при цьому не вимагає обслуговування.
Цей панельний PC вирізняється сучасним інтерфейсом і високою гнучкістю при виборі дисплея. Енергозберігаючі дво-і чотирьохядерні процесори Intel забезпечують високу продуктивність для виконання завдань візуалізації та управління.
Висока гнучкість при виборі надійних дисплеїв:
- Широкоформатні дисплеї з діагоналлю від 7 до 19 дюймів з високою роздільною здатністю і широкими кутами огляду
- Дисплеї з регульованою яскравістю знижують споживання енергії і збільшують термін служби
Міцна конструкція для безперервної роботи без обслуговування:
- Максимальна промислова функціональність завдяки IP65 передній панелі з оптимальним захистом від пилу і високою електромагнітної сумісністю
- Резервне копіювання важливих системних даних в енергонезалежну пам'ять (NVRAM, опція)
- Можливість цілодобової безперервної роботи за температури навколишнього середовища до 50°C і високих рівнях вібраційного / ударного навантаження
- Можлива робота без батареї (з синхронізацією часу по мережі)
Оптимізоване для завдань візуалізації виконання з додатковими функціями:
- Високопродуктивні та енергоефективні двоядерні та чотирьохядерні процесори Intel Celeron
- Різноманіття інтерфейсів і варіантів конфігурації (USB 3.0, 2 x Гігабіт Ethernet, RS232 / RS485, SSD / CFast)
- USB-порт на передній панелі для зручного обміну даними (дисплеї 15/19 дюймів, традиційний сенсорний екран)
Надійний захист вкладених інвестицій для зниження витрат на проєктування:
- Підтримка протягом тривалого часу: період обслуговування і підтримки до 11 років
- Ідеальна платформа для програмного контролера SIMATIC та / або WinCC RT Advanced
- Проста інтеграція в рішення автоматизації з використанням TIA Portal і вбудованих інтерфейсів PROFINET
Універсальне використання:
- Виконання завдань візуалізації та управління, наприклад, в машинобудуванні і при виробництві промислового обладнання, в транспортних системах або при передачі енергії
- Збір інформації, її обробка та візуалізація в якості шлюзу даних або моніторинг даних
- Програми для рівня виробничих машин, що вимагають додаткових програм C / C ++
- Додаткові нові програми, наприклад, суднобудування, автоматизація будівель, складування та логістика
Панельний комп'ютер SIMATIC IPC377E
Панельний комп'ютер SIMATIC IPC377E – економ-пакет, що включає в себе промисловий PC SIMATIC і дисплей оператора для промислових додатків.
Панельний комп'ютер SIMATIC IPC377E являє собою попередньо сконфігурований і готовий до підключення пристрій, що складається з промислового PC SIMATIC і високоякісного і надійного сенсорного дисплея зі скляною передньою панеллю і діагоналлю екрану 12, 15 або 19 дюймів. Панельний PC призначений в першу чергу для вирішення завдань промислового характеру, зокрема, для ефективної підтримки додатків HMI, збору і передачі по мережі виробничих і енергетичних даних в індустріальному оточенні, наприклад, на складальних станціях, складах і в логістичних системах, або для стандартних додатків в області обробки зображень/візуалізації. Комп'ютер може бути легко інтегрований в існуючі установки та обладнання. SIMATIC IPC377E доступний прямо зі складу в шести варіантах (з дисплеєм 12/15/19 без операційної системи або з попередньо встановленою ОС Windows 7 Ultimate / Windows 10 Enterprise LTSB 2016) і як частина вигідної пакетної пропозиції з відповідним програмним забезпеченням HMI.
Потужна і перспективна конструкція завдяки новітнім комп'ютерним технологіям:
- Найсучасніший чотирьохядерний процесор Intel Celeron (N3160, 1,6 ГГц)
- Можливість розширення до 8 ГБ ОЗУ
- Гігабітний Ethernet
- USB 3.0
- Слот miniPCI для простого розширення
- Відсутність вентилятора
Стандарти для легкої інтеграції в існуючі системи:
- Інтерфейс VGA
- До 4 портів COM (RS232/RS485/RS422)
- До 4 портів USB
Ергономічний промисловий дисплей:
- Стійкий до подряпин і впливу хімікатів скляний аналогово-резистивний екран з покриттям антивідблиску і сенсорним управлінням
- Чітке і висококонтрастне зображення з рівномірною яскравістю
- Металева окантовка для захисту від пошкоджень
Надійна робота в промислових умовах завдяки якості SIMATIC:
- Цілодобова експлуатація
- Пробне випробування
- Сертифікати для використання по всьому світу
Економічний пакет для промислового застосування:
- Узгоджена конфігурація
- Пакети для додатків HMI
Доступний на складі + тривалий термін доступності запчастин зі складу:
- Шість варіантів виконання з поставкою зі складу
- Продажі протягом трьох років плюс ще три роки на ремонт і поставку запасних частин
Промисловий панельний комп'ютер SIMATIC IPC477E
SIMATIC IPC477E – це безвентиляторний панельний комп'ютер з потужним процесором Intel Core – i 6-го покоління, призначений для вирішення складних і високотехнологічних завдань в області візуалізації та управління.
SIMATIC IPC477E – це безвентиляторний панельний комп'ютер для вирішення складних завдань з візуалізації та управління з використанням сенсорних і мультисенсорних дисплеїв. Комп'ютер не вимагає обслуговування, характеризується простим і гнучким налаштуванням, інтеграцією і введенням в експлуатацію. Завдяки міцному металевому корпусу він витримує навіть серйозні механічні навантаження.
Швидка обробка даних для високої продуктивності:
- Максимальна продуктивність в сегменті промислових ПК з процесорами Intel Core – i 6-го покоління
- До 4 різних процесорів на вибір – від Intel Celeron до Intel Xeon
- Новітня технологія пам'яті з ECC і DDR4 до 16 ГБ
Гнучкий монтаж для компактної установки:
- Невелика монтажна глибина (за температури навколишнього середовища до 50°C)
- Установка в шафи і пульти управління, шафи / стійки 19 дюймів
Промислові функції і гнучкість при реалізації вбудованих рішень:
- Високоякісні широкоформатні сенсорні і мультисенсорні дисплеї з діагоналлю 15, 19 і 22 дюйма
- Гнучкі концепції управління з можливістю установки в горизонтальному або вертикальному форматі
- Гнучкий вибір пам'яті (SSD, CFast або HDD)
- 3 порти LAN 10/100/1000 Мбіт/с;
- Вбудований інтерфейс PROFINET (опція)
- 4 високошвидкісних порти USB 3.0 з тильного боку, 1 порт USB 3.0 з фронтальної сторони, 2 послідовних інтерфейси
- Можливість простого розширення через слот PCIe
- Кнопка вмикання / вимикання
Висока надійність функціонування системи для зниження ризику потенційних відмов і пов'язаних з ними витрат на обслуговування:
- Не вимагає обслуговування через відсутність обертових частин (вентилятори, жорсткі диски) і можливість роботи без батареї
- 512 КБ NVRAM для програмного контролера SIMATIC і резервного копіювання важливих даних
- Протестоване на системному рівні програмне забезпечення SIMATIC
Висока інвестиційна безпека для зниження витрат на проєктування:
- Підтримка протягом тривалого часу: період обслуговування і підтримки від 8 до 10 років після виходу на ринок
- Сумісність за способами монтажу і інтерфейсів
Високопродуктивний панельний комп'ютер SIMATIC IPC677E
Виготовлений за принципом "все в одному" з використанням сенсорних і мультисенсорних технологій панельний комп'ютер SIMATIC IPC677E характеризується високою продуктивністю, відкритістю і можливістю масштабування.
Оснащений високоякісним і надійним Full HD дисплеєм, він поєднує в собі високу обчислювальну потужність з чіткою візуалізацією. Завдяки додатковій RAID конфігурації, IPC677E відповідає підвищеним вимогам до експлуатаційної готовності для систем з критично важливими додатками. Два слоти розширення PCI забезпечують гнучкість при інтеграції різних додатків.
Панельний комп'ютер SIMATIC IPC677E в надійному промисловому дизайні був розроблений для використання безпосередньо на рівні обладнання. Завдяки масштабованій продуктивності і великій кількості можливих варіантів виконання, IPC677E підходить для всіх завдань в області комп'ютерної автоматизації, в тому числі і для підвищених вимог до функціональної надійності системи в цілому.
Висока продуктивність і надзвичайно швидкий відгук системи:
- Процесори Intel® (процесори Intel 8-го покоління: Core i7, Core i3 або Celeron)
- Потужна вбудована HD графіка, інтегрована в CPU
- До 64 ГБ оперативної пам'яті
Надзвичайно висока надійність системи та безпека даних:
- Система RAID 1 з вбудованим RAID-контролером
- ОЗУ ECC, робоча пам'ять з виправленням помилок для максимальної цілісності даних і стабільності системи
- Зберігає пам'ять для резервного копіювання даних процесу після відключення живлення
- Віддалений доступ через Intel AMT 9.0
- Опціональні інтерфейси PROFIBUS або PROFINET IRT для економічного підключення розподілених польових пристроїв або з'єднань з SIMATIC S7
- Висока швидкість передачі даних і резервування завдяки двом з'єднанням Гігабіт Ethernet з підтримкою тімінга
- 6 портів USB 3.1( SuperSpeedPlus), 2 з яких типу c
Енергоефективний промисловий комп'ютер:
- Низьке енергоспоживання завдяки новітнім мобільним технологіям
- Функція дистанційного включення по мережі для запуску IPC за розкладом, наприклад, для відновлення роботи після святкових / вихідних днів
Дизайн і функції
Для ефективної візуалізації та управління обладнанням SIMATIC IPC677E комплектується мультисенсорним Full HD широкоформатним дисплеєм з діагоналлю 19, 22 або 24 дюйма. Нові пристрої мають екран зі скляним покриттям і забезпечують захист IP65, як і у традиційних сенсорних дисплеїв.
Для завдань, які не потребують централізованого відображення інформації, пропонується версія ПК SIMATIC IPC627E без дисплея.
Комп'ютери SIMATIC IPC677E оснащуються потужними процесорами (процесори Intel 8-го покоління: Core i7, Core i3 або Celeron). Завдяки використанню мобільних процесорів з низькими втратами потужності, можлива безперервна цілодобова робота в режимі 24 / 365 за високих температур навколишнього середовища без погіршення продуктивності.