Вбудовувані комп'ютери SIMATIC

Різноманіття можливостей для автоматизації в умовах обмеженого простору
Сімейству вбудовуваних комп'ютерів SIMATIC є що запропонувати для будь-якої галузі промисловості: починаючи від промислових комп'ютерів SIMATIC IPC127E, що не потребують обслуговування і встановлюються на стандартну DIN-рейку, і до варіанту SIMATIC IPC627E з широкими можливостями для розширення і максимальної продуктивності. Вбудовувані PC можуть використовуватися для вимірювання, управління, регулювання та перевірки технологічних і машинних даних, а також для обробки зображень або візуалізації.
Розроблено для промисловості
Промислові комп'ютери SIMATIC IPC – це синонім найвищої якості. Ці пристрої були розроблені для надійної і безперервної роботи в промислових умовах. Для виконання високих вимог, зафіксованих в наших стандартах якості і діючих від початку розробки і до виходу готового продукту, ми самостійно виготовляємо материнські плати, що використовуються в складних промислових умовах.У питаннях якості ми не йдемо на компроміси і ставимо її на чільне місце вже на етапі проєктування і далі скрізь: від технічного рішення для деталей і до вибору компонентів. Виробництво здійснюється в кондиціонованих приміщеннях з постійною температурою і вологістю повітря, спеціальні методи тестування, серійні випробування і тестування забезпечують 100% коректну роботу і відповідність всім технічним вимогам. Висока якість упаковки і суворе виконання всіх правил транспортування гарантують доставку в ідеальному стані. Як результат: ми не тільки виконуємо вимоги CE і UL, але і набагато перевершуємо їх, що підтверджується регулярними перевірками якості на місцях.
Так ми захищаємо Ваші інвестиції. Крім цього, всі продукти відповідають нашому власному стандарту Сіменс SN 36350-1 в частині екологічно безпечного промислового дизайну, тим самим ми знижуємо негативний вплив на навколишнє середовище на всіх етапах від виробництва до утилізації.
Промисловий ПК SIMATIC IPC127E
Ультракомпактний, гнучкий, надійний IPC і IoT шлюз в одному пристрої.
Завдяки надкомпактному корпусу, обсяг якого становить всього 0,3 літра, і мінімальним вимогам до вільного місця, SIMATIC IPC127E може бути легко інтегрований в шафу управління або безпосередньо в машину, в тому числі в умовах вже працюючої установки.
Закритий суцільнометалевий корпус забезпечує універсальне використання нового необслуговуваного промислового PC навіть в складних умовах. SIMATIC IPC127E дозволяє реєструвати/збирати/обробляти/передавати дані безпосередньо у виробничому середовищі і може гнучко використовуватися в якості IOT шлюзу між хмарою або корпоративним IT рівнем і виробництвом. Завдяки попередньо сконфігурованим модифікаціям потрібний продукт стає доступний користувачам в дуже короткі терміни.
Промисловий ПК SIMATIC IPC227E "Nanobox"
Надзвичайно компактний, не вимагає обслуговування SIMATIC IPC227E "Nanobox" забезпечує найвищу функціональність для гнучкого використання в жорстких промислових умовах за високих температур до 60°C.
SIMATIC IPC227E "Nanobox" – це надкомпактний і гнучкий промисловий комп'ютер. Герметичний суцільнометалевий корпус IPC227E містить в собі всі необхідні функції для універсального використання цього необслуговуваного PC в складному індустріальному оточенні.
Сучасні інтерфейси і можливість розширення через слот PCIe дозволяють легко інтегрувати цей ПК в систему автоматизації. Енергозберігаючі дво- і чотирьохядерні процесори Intel забезпечують дуже хорошу продуктивність для пристрою в надкомпактному виконанні.
Компактне виконання і гнучкість при монтажі:
- Максимально компактна конструкція з об'ємом корпусу близько 1 літра і вбудованим промисловим блоком живлення для мінімізації необхідного монтажного простору в шафі управління
- Висока гнучкість завдяки трьом варіантами установки, гнучкими монтажними позиціями і розташуванню інтерфейсів на одній стороні для будь-якого установчого положення
Міцна конструкція для безперервної роботи без обслуговування:
- Максимальна промислова функціональність завдяки герметичному корпусу для оптимального захисту від пилу і високої електромагнітної сумісності
- Резервне копіювання важливих системних даних в енергонезалежну пам'ять (NVRAM, опція)
- Розроблений для цілодобової безперервної роботи за температури навколишнього середовища до
60°C і високих рівнях вібраційного / ударного навантаження - Необслуговуване виконання – відсутність вентилятора і обертових деталей
- Можлива робота без батареї (з синхронізацією часу по мережі)
Оптимізована продуктивність і новітні інтерфейси:
- Високопродуктивні та енергоефективні двоядерні та чотирьохядерні процесори Intel Celeron
- Різноманітність інтерфейсів і варіантів конфігурації (USB 3.0, 2 x Гбіт Ethernet, RS232 / RS485 / RS422, SSD / cfast / HDD)
- Оптимізований для роботи без GUI/периферії, оснащений світлодіодами для ефективної самодіагностики
- Просте розширення за допомогою додаткового слота PCIe
Надійний захист зроблених інвестицій для зниження витрат на проектування:
- Підтримка протягом тривалого часу: період обслуговування і підтримки до 11 років
- Ідеальна платформа для програмного контролера SIMATIC та/або WinCC RT Advanced
- Проста інтеграція в рішення автоматизації з використанням TIA Portal і вбудованих інтерфейсів PROFINET
Універсальне використання:
- Завдання управління, візуалізації та обміну даними, наприклад, в машинобудуванні, транспортних системах або при передачі енергії
- Збір інформації, її обробка та візуалізація в якості шлюзу даних або моніторинг даних
- Програми для рівня виробничих машин, що вимагають додаткових програм C / C ++
- Додаткові програми, наприклад, суднобудування, автоматизація будівель, складування та логістика
Промисловий ПК SIMATIC IPC327E Basicbox
Рентабельне впровадження різноманітних промислових додатків: SIMATIC IPC 327e для простого входу в світ промислових комп'ютерів SIMATIC.
Промисловий ПК SIMATIC IPC327E – це попередньо сконфігуроване, готове до підключення комплексне рішення для будь-яких промислових додатків. Пропонуються різні варіанти виконання (без операційної системи /з попередньо встановленою ОС Windows 7 Ultimate / Windows 10 Enterprise LTSB 2016) з поставкою зі складу для швидкого і простого входу в світ промислових комп'ютерів SIMATIC, в тому числі і для використання на вже існуючому виробництві. В першу чергу для збору і мережевого структурування виробничих і енергетичних даних на підприємстві, а також у пов'язаних з виробництвом сферах, таких як складальні станції, склади і логістика, або для стандартних додатків в області обробки зображень і візуалізації.
Потужна і перспективна конструкція завдяки новітнім комп'ютерним технологіям:
- Найсучасніший чотирьохядерний процесор Intel Celeron (N3160, 1,6 ГГц)
- Можливість розширення до 8 ГБ ОЗУ
- Гігабітний Ethernet
- USB 3.0
- miniPCI для простого розширення
- Відсутність вентилятора
Стандарти для легкої інтеграції в існуючі системи:
- Інтерфейс VGA
- До 6 портів COM (RS232/RS485/RS422)
- До 6 портів USB
Варіанти монтажу для промислового використання:
- Монтаж без інструментів на DIN-рейку, настінний монтаж з портами вгорі або внизу, вертикальний монтаж з надзвичайно малою площею підстави
Надійна робота в промислових умовах завдяки якості SIMATIC:
- Цілодобова експлуатація
- Пробне випробування
- Сертифікати для використання по всьому світу
Економічний пакет для промислового застосування:
- Узгоджена конфігурація
- Пакети для додатків HMI
Доступний відразу і на тривалий термін:
- Два варіанти виконання з поставкою зі складу
- Продажі протягом тих років плюс ще три роки на ремонт і поставку запасних частин
Промисловий ПК SIMATIC IPC427E Microbox
Компактний Microbox PC з потужним процесором Intel Core i 6-го покоління забезпечує максимальну продуктивність для складних і технологічних завдань управління, збору даних або комунікації.
Промисловий ПК SIMATIC IPC427E без вентилятора пропонує виробникам машин, установок і шаф управління компактну комп'ютерну платформу для використання на рівні виробничих машин і технологічного обладнання. Область застосування варіюється від складних завдань управління (в тому числі на мовах високого рівня) і рішень для візуалізації і до збору та аналізу даних на виробництві.
Невелика монтажна глибина і різні можливості для кріплення гарантують гнучкість при установці навіть в умовах обмеженого простору. Всі інтерфейси розташовуються на одній стороні, що спрощує кабельну розводку і установку розширень, гарантуючи просту інтеграція в існуюче обладнання.
Швидка обробка даних для високої продуктивності:
- Максимальна продуктивність в сегменті промислових ПК з процесорами Intel Core-i 6-го покоління
- До 4 різних процесорів на вибір – від Intel Celeron до Intel Xeon
- Новітня технологія пам'яті з ECC і DDR4 до 16 ГБ
Гнучкий монтаж для використання на рівні обладнання:
- Невелика монтажна глибина для компактної установки
- Гнучкі можливості для установки і монтажу (монтаж на DIN-рейку, стіну і вертикальний монтаж)
- Міцний корпус для використання при температурі навколишнього середовища до 55°C
Промислові функції і гнучкість при реалізації вбудованих рішень:
- Гнучкий вибір пам'яті (SSD, CFast або HDD)
- 3 порти LAN 10/100/1000 Мбіт/с; підтримка тімінгу
- Вбудований інтерфейс PROFINET (опція)
- 4 високошвидкісних порти USB 3.0; 2 послідовних інтерфейсу
- Можливість простого розширення (до 2 слотів PCIe)
- Кнопка включення/вимикання
Висока надійність функціонування системи для зниження ризику потенційних відмов і пов'язаних з ними витрат на обслуговування:
- Не вимагає обслуговування через відсутність обертових частин (вентилятори, жорсткі диски) і можливість роботи без батареї
- 512 КБ NVRAM для програмного контролера SIMATIC і резервного копіювання важливих даних
- Світлодіодний індикатор для ефективної самодіагностики і роботи без GUI/периферії
- Протестоване на системному рівні програмне забезпечення SIMATIC
Висока інвестиційна безпека для зниження витрат на проектування:
- Підтримка протягом тривалого часу: період обслуговування і підтримки від 8 до 10 років після виходу на ринок
- Сумісність за способами монтажу і інтерфейсів
Промисловий ПК SIMATIC IPC527G
Промисловий PC для оптимізованих за вартістю додатків в промисловому середовищі.
Новий представник сімейства промислових комп'ютерів Simatic розширює базову лінійку IPC і призначений для оптимізованих за вартістю додатків в промисловому середовищі. Новий промисловий PC Simatic IPC527G має компактний дизайн, що дозволяє економити місце при монтажі. Він оснащується процесорами Intel Core 6-го покоління для настільних PC, оперативною пам'яттю об'ємом до 32 гігабайт і жорсткими дисками або твердотільними накопичувачами.
Simatic IPC527G комплектується за вибором потужним процесором Intel Core i5 або Intel Pentium і має широкий спектр інтерфейсів і можливостей для розширення – до чотирьох слотів PCI / PCIe, до чотирьох COM портів, до шести USB інтерфейсів, до трьох інтерфейсів Intel Gigabit Ethernet, один роз'єм типу DisplayPort і один роз'єм VGA.
Вбудовуваний PC Simatic IPC527G з лінійки промислових комп'ютерів Simatic вирізняється високою продуктивністю і гнучкістю. Він доступний зі складу і завдяки встановленим ОС Windows 7 і Windows 10, а також таким успадкованим інтерфейсів, як PCI, VGA, послідовні порти, внутрішній USB-роз'єм, гарантує високий ступінь захисту інвестицій за рахунок підтримки існуючих систем.
Новий пристрій підтримує кілька варіантів установки – вертикальний, настінний і настільний монтаж. Комп'ютер пройшов випробування для швидкого введення в експлуатацію та сертифікований для глобального використання.
Високопродуктивний ПК SIMATIC IPC627E
Промисловий ПК SIMATIC IPC627E призначений в першу чергу для вирішення промислових завдань при температурі навколишнього середовища до 55°C і характеризується високою ударо- і віброміцністю. Незважаючи на дуже компактний дизайн, він підтримує гнучке масштабування і розширення.
SIMATIC IPC627E – це дуже компактний і потужний промисловий PC з інноваційною процесорною архітектурою Intel 8-го покоління (Core i7, Core i3 і Celeron) в новому промисловому дизайні. Він підходить для складних завдань вимірювання, управління і регулювання при температурі навколишнього середовища до 55 ° C і може використовуватися при підвищеному ударному і вібраційному навантаженні.
Крім цього, корпус вдосконаленої конструкції у нового SIMATIC IPC627E сумісний зі старими моделями по монтажу. Це означає, що він може використовувати в існуючих системах без додаткових витрат. для централізованого оперативного управління і моніторингу пропонується панельний PC SIMATC IPC677E з ємнісним мультисенсорним Full HD дисплеєм з діагоналлю 19, 22 і 24 дюйма.
Новітні технології та максимальна продуктивність:
- Максимальна продуктивність з процесорами Intel Core-i і Celeron 8-го покоління
- До 64 ГБ оперативної пам'яті DDR4
- Широкий вибір сучасних інтерфейсів, напр., PCI Express і USB 3.1
- Висока швидкість передачі даних і резервування завдяки двом роз'ємам Гігабіт Ethernet з підтримкою тімінгу
Продумана конструкція:
- Новий, ергономічний корпус забезпечує легкий доступ до компонентів
- Фронтальні світлодіодні індикатори та діагностичне програмне забезпечення для профілактичного обслуговування та швидкого усунення помилок
- Швидка заміна CMOS батареї навіть в змонтованому стані пристрою завдяки зовнішньому доступу до батарейного відсіку
- Внутрішній USB інтерфейс для зберігання інформації з обмеженим доступом і безпечної передачі рецептів і даних конфігурації
- Функція дистанційного включення по мережі для цільового запуску IPC з центральної диспетчерської, наприклад, після тимчасової зупинки виробництва у вихідні дні
Висока безпека системи і даних:
- Надійна промислова конструкція для безперебійної цілодобової роботи в безперервному режимі при критичних температурах навколишнього середовища до 55°C
- Опціональна RAID 1 Конфігурація для максимальної доступності даних – з твердотільними накопичувачами, що підтримують заміну (хв. 480 ГБ)
Підтримка мультимоніторного режиму і гнучкість:
- До 3-х підключаються моніторів забезпечують максимальну зручність і кращий огляд, наприклад для додатків SCADA
- Висока гнучкість і розширюваність завдяки вбудованим інтерфейсам і наявності до 5 слотів (PCI і PCI Express)
- Просте підключення до існуючих систем за рахунок великої кількості сучасних інтерфейсів
Промислова функціональність за привабливою ціною:
- Індивідуальна конфігурація
- Програмне забезпечення для комплексної діагностики та профілактичного обслуговування SIMATIC IPC DiagBase / DiagMonitor, а також SIMATIC IPC RemoteManager (підтримується Intel iAMT) для безпечного віддаленого доступу
- Встановлюється як опція і активована 64-розрядна операційна система Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
Гнучка реалізація:
- Кілька варіантів монтажу (Фронтальне вбудовування, настінний або вертикальний монтаж)
- Висока зручність обслуговування завдяки розташуванню всіх інтерфейсів на одній стороні