Наш виробничий відділ повідомляє, що на заводі в м. Карлсруе випустили двомільйонний промисловий ПК SIMATIC! І це привід для святкування.
Зібравши два мільйони промислових ПК SIMATIC, ми висловлюємо ПОДЯКУ нашим клієнтам! Для нас це ще два мільйони причин, щоб продовжити виробляти найякісніші продукти для вас.
Нове покоління високотехнологічних промислових ПК SIMATIC готових до цифровізації
Високотехнологічні промислові ПК SIMATIC забезпечують необхідну продуктивність системи — навіть для дуже вимогливих програм. У міру того як Ваші потреби змінюються, конфігурацію промислових ПК можна швидко та гнучко розширювати. Завдяки майстерній промисловій розробці та інтегрованим функціям діагностики й сигналізації вони є відмовостійкими й простими в обслуговуванні. Звичайно, нові промислові ПК також взаємозамінні з попередніми версіями й можуть бути інтегровані в наявні установки без додаткових зусиль — і в диспетчерській, і в машині.Створено для досконалості — ефективність виконання найвибагливіших завдань
Цифровізація промисловості докорінно змінює вимоги, процеси й методи роботи. Підвищується швидкість. Обсяги даних зростають шаленими темпами. А з ними і складність. Нові високотехнологічні промислові ПК SIMATIC розроблені саме для задоволення цих потреб: з максимальною продуктивністю та надзвичайно швидкою реакцією системи. Високотехнологічні промислові ПК SIMATIC забезпечені потужними технологіями для швидкої обробки й збереження великих обсягів даних, наприклад, на випробувальних станціях, під час складних завдань візуалізації або промислової обробці зображень. Сюди входять процесори Intel 8-го покоління, швидка вбудована UHD-графіка, 64 ГБ оперативної пам’яті DDR4, SSD-накопичувач M.2 NVMe і 3 порти Gigabit Ethernet, а також численні найсучасніші інтерфейси. До того ж, нові пристрої оснащені попередньо встановленою операційною системою Windows 10 Enterprise 2016 LTSB/2019 LTSC або Windows Server версій 2016 або 2019. Усі компоненти оптимально узгоджені для використання в процесах, що вимагають аналізу великої кількості даних.
Пристрої покоління Е досягають на 100 відсотків кращих показників, ніж попередні моделі, незалежно від конфігурації.
Створено для розмаїття — гнучкість для досягнення максимальної свободи
Вимоги до промислового ПК настільки ж різноманітні, як і програми, а також установки й машини, на яких вони використовуються. До того ж, із часом вимоги, програми й концепції можуть змінюватися. Саме тому в нову серію промислових ПК SIMATIC закладено максимальну гнучкість — це дає змогу забезпечити високий рівень індивідуальності, масштабованості й розширюваності. Про це свідчить широкий вибір типів пристроїв. Незалежно від того, чи встановлені вони в диспетчерській залі, у шафі керування або безпосередньо на машині — нова серія запропонує вам потрібний пристрій для кожного застосування. На вибір представлені ПК для встановлення в стійку, а також блочного та панельного виконання. Їх можна індивідуально налаштовувати завдяки численним інтерфейсам і роз’ємам і за потреби розширювати. Наприклад, мультимоніторинг до шести моніторів можливий за допомогою додаткової графічної плати PCIe.
Крім того, нові пристрої з удосконаленою концепцією корпусу взаємозамінні з попередніми версіями. Це забезпечує просту інтеграцію в наявні концепції машин і дає змогу використовувати ПК в наявних установках без зайвих зусиль.
Створено для високих технологій — промисловий дизайн для найвибагливіших вимог
Створено для індивідуальності — розмаїття продуктів для будь-якого місця установки
Створено для промисловості — безкомпромісно надійний
Зупинивши вибір на високотехнологічних промислових ПК SIMATIC, ви отримуєте найкращу якість продукту, доступність і впевненість у плануванні — і все це в найсуворіших промислових умовах. Наші промислові ПК спеціально розроблені й виготовлені для найжорсткіших умов промисловості.Створено для досконалості — якість, напрацьована роками
На жодному етапі — під час розробки продукту, проєктування, вибору й виробництва компонентів — ми не йдемо на компроміси, коли йдеться про якість продукції. Ось чому високотехнологічні промислові ПК SIMATIC розробляються та виробляються в компанії Siemens у Німеччині відповідно до найвищих стандартів якості. Вони виготовляються при постійній температурі й вологості повітря у виробничих цехах із кліматичним контролем. Внутрішні випробувальні лабораторії та спеціальні процедури випробувань забезпечують дотримання всіх технічних умов, а пристрої бездоганно працюють у безперервному режимі.
Щоб убезпечити високотехнологічні промислові ПК SIMATIC від пошкоджень на шляху до місця їхньої експлуатації, їх упаковують з особливо високою якістю та відповідно до інструкцій щодо транспортування.
Створено для цілодобової доступності системи та безперервної роботи
Установки й машини повинні надійно працювати навіть у найважчих умовах. Вибираючи високотехнологічні промислові ПК SIMATIC, ви отримуєте насамперед надійність. Обладнані нещодавно розробленою, особливо надійною промисловою конструкцією, пристрої цієї високотехнологічної серії створені для надійної безперервної роботи в режимі 24/7 в промислових умовах, а деякі конфігурації можуть працювати навіть при температурі навколишнього середовища від –20 °C до +50 °C. Міцний корпус, захист від пилу, електромагнітна сумісність, висока стійкість до ударів і вібрацій, а також резервне джерело електропостачання забезпечують високу доступність системи.
Нові високотехнологічні промислові ПК SIMATIC оснащені інтегрованою технологію активного керування Intel AMT для безпечної та зручної віддаленої діагностики й обслуговування. Крім того, світлодіодні індикатори стану й попередньо встановлене діагностичне програмне забезпечення DiagBase дають змогу проводити швидке системне діагностування всіх пристроїв.
Створено на довгі роки — доступність доставки протягом більше ніж десяти років
Незалежно від щоденної експлуатації, концепцій машин і установок або розширення конфігурації обладнання, високотехнологічні промислові ПК SIMATIC забезпечують високу впевненість у плануванні. Для цієї серії пристрою ми пропонуємо доступність доставки протягом п’яти-шести років із моменту виходу на ринок і додатково послугу з ремонту й обслуговування запасних компонентів ще протягом п’яти-шести років. Це означає, що ви можете розраховувати на довгострокову доступність до 11 років.