Локомотив в классе компактных ЧПУ

SINUMERIK 828

Своей исключительной ЧПУ-функциональностью наша система управления SINUMERIK 828D задаёт эталоны производительности, когда дело касается токарной и фрезерной обработки на стандартных станках, а также простой автоматизации шлифовальных станков.

Обзор системы

Повышенная производительность и точность для промышленности

SINUMERIK 828 - компактное ЧПУ для стандартных токарных, фрезерных и шлифовальных станков

Системное программное обеспечение ЧПУ SINUMERIK 828 с привязкой к технологии охватывает решения  от вертикальных и базовых горизонтальных обрабатывающих центров, в том числе и для производства пресс-форм, станков поверхностной и цилиндрической шлифовки, и до двухканальных токарных обрабатывающих центров с контр-шпинделем, механизированным инструментом и осью Y. Надёжная архитектура аппаратной части и интеллектуальные управляющие алгоритмы, в сочетании с  приводной технологией премиум класса, гарантируют высочайшую динамику и точность в процессе механобработки. 

Расширенные программные функции компенсаций: компенсация трения, компенсация кивка, сглаживание момента, а также трёхмерный пространственный мониторинг противодействия столкновениям во всех режимах работы гарантирует дополнительное улучшение качества обрабатываемой поверхности и увеличивает срок использования инструмента.


Используя SINUMERIK Operate, все технологии обработки, от базовых до сложных, могут интуитивно управляться со стандартным визуально-тактильным интерфейсом.

Оптимальная масштабируемость в классе компактных устройств

Предлагаемые 3 функциональные версии ЧПУ (определяется базовой версией системного ПО:  24х, 26х или 28х), позволяют выбрать наиболее приемлемое по цене компактное решение, как для компактных, таки и для более  сложных станков с дополнительными осями/шпинделями и 2-хканальной обработкой.

Как следствие, SINUMERIK 828 всегда  прекрасно подходит по функциональным требованиям к стандартизированным концепциям  токарных (Т), фрезерных (М) и шлифовальных (G) станков.

Автоматизированные ячейки производства играют определяющую роль в создании более  продуктивной и гибкой производственной среды. Поэтому предлагаемый интерфейс Run MyRobot /EasyConnect позволяет легко интегрировать промышленные роботы в производственные процессы для выполнения  вспомогательных задач.

Обзор уровней функциональных возможностей системы SINUMERIK 828, а также дополнительную информацию о ней можно получить здесь:

Загрузить брошюру

Версии PPU (Панельное Процессорное Устройство)

Обзор Панельных Процессорных Устройств SINUMERIK 828

Стандартно СЧПУ SINUMERIK 828 поставляется с 10,4" цветным TFT-дисплеем . Вариант же SINUMERIK 828D с PPU290 оснащен наиболее современным емкостным сенсорным дисплеем с 15,6" диагональю.

PPU 290

PPU 290 обеспечивает реализацию мультисенсорного режима для SINUMERIK 828. Надёжная 15,6" панель предназначена также и для работы в тяжёлых промышленных условиях. Оболочка SINUMERIK Operate оптимизирована для работы с сенсорными панелями.

 

Дружественна к оператору

  • Емкостной 15,6" цветной дисплей формата 16:9
  • Преднастроенные дополнительные встроенные окна
  • Интуитивная мультисенсорная работа
  • Полная QWERTY клавиатура
  • Сенсорные экранные клавиши
  • Простая передача данных через фронтальные интерфейсы со степенью защиты IP65 (USB2.0, RJ45 Ethernet)
  • Бесконтактный датчик приближения для адаптивного управления экраном 

Надежная и не требующая обслуживания

  • Литая под давлением из магниевого сплава лицевая часть панели со стойким к царапинам  стеклом
  • Оператор может работать в перчатках
  • Энергонезависимое ОЗУ (NV-RAM) не требующее батарейки подпитки памяти
  • Нет вентиляторов и жестких дисков

PPU 270.4 и PPU271.4

Цветной 10,4" TFT-экран  SINUMERIK 828 с  высокой разрешающей способностью привлекателен своей надежностью и удобством пользования. Оболочка SINUMERIK Operate  обеспечивает интуитивную и эффективную работу со станком.

Дружественная оператору

  • 10,4" цветной  TFT-экран формата 4:3
  • Полная QWERTY клавиатура с клавишами с коротким ходом
  • Все рабочие окна могут быть быстро вызваны посредством 16 функциональных клавиш
  • Простая передача данных через фронтальные интерфейсы со степенью защиты IP65 (USB2.0, RJ45 Ethernet, CF карта памяти)
  • Бесконтактный датчик приближения для адаптивного управления экраном 

Надежная и не требующая обслуживания

  • Литая под давлением из магниевого сплава лицевая часть панели со стойким к царапинам  стеклом
  • Оператор может работать в перчатках
  • Энергонезависимое ОЗУ (NV-RAM) не требующее батарейки подпитки памяти
  • Нет вентиляторов и жестких дисков

Компоненты управления

Пульты управления станком с интерфейсом USB предоставляют дружественную к пользователю работу с панельными процессорными устройствами SINUMERIK 828


  • При ширине 310, 416 и 483 мм для каждой версии PPU имеется подходящий пульт управления станком
  • Высоконадёжная и износоустойчивая даже в тяжелейших условиях работы ( литая под давлением из магниевого сплава)
  • Простая пусконаладка посредством USB интерфейса
  • Все версии имеют процентовки для шпинделя и подач
  • Дополнительные продукты
Дополнительные продукты

Дополнительные продукты

SINUMERIK 828 - Safety Integrated (встроенная безопасность)

SIEMENS является пионером в области защиты человека и оборудования. Уже два десятилетия как Safety Integrated от Siemens установил стандарт на встроенную в станочные системы технологию безопасности. Safety Integrated от Siemens включает в себе интеллектуальные системные функции, которые предоставляют высочайший уровень дружественности оператору и безопасность как оператору так и станку. Например, наладка станка с открытой защитной дверью

Работая в команде с приводной системой SINAMICS, система SINUMERIK 828 является оптимальной платформой для внедрения концепции безопасного станка

Дополнительная информация по SINUMERIK Safety Integrated

Sinu-Train - идентичная системе управления станция программирования ЧПУ

Офф-лайн станция программирования SinuTrain переносит SINUMERIK Operate на персональный компьютер,  включая анимированный пульт управления станком, что позволяет создавать  среду подготовки, которая очень близка  испытываемой в реальности. Это позволяет легко перейти от обучения к реальному оборудованию. Мощный программный инструмент позволяет подготавливать технологические программы ЧПУ офф-лайн на ПК в обстановке очень близкой к реальной; такие программы могут быть переданы непосредственно на реальное ЧПУ. ЧПУ могут быть запрограммированы на учебной оболочке точно так же, как впоследствии при использовании реального станка под управлением SINUMERIK. Превосходно  адаптированный пакет для обучения, кроме прочего, предоставляется и в бесплатной базовой версии - всё, что необходимо для эффективного обучения в вашей собственной обстановке.

Загрузить SINUTRAIN Basic

Заказать SINUTRAIN

Системные компоненты

Силовая часть

ЧПУ SINUMERIK 828 работает в команде с приводами семейства SINAMICS и двигателями SIMOTICS, которые оптимально разработаны в соответствии с требованиями для стандартных станков.

SINAMICS S120 Combi – оптимальное решение для компактных станков

SINAMICS S120 Combi сочетает в себе производительность модульного SINAMICS S120 в компактном надёжном исполнении. В одном едином корпусе размещены  модуль питания и до 4-х силовых модулей двигателей. Привод является идеальным базисом для применения на компактных стандартных станках со шпиндельными двигателями мощностью до 15 КВт и до 5-и осями подачи. 

 

Немного больше о SINAMICS S120 Combi

SINAMICS S120 книжного формата - экономия места в электрошкафу

Новые устройства SINAMICS S120 книжного формата объединяют компактность и плотность энергии концентрацию мощности.  Для применений, рассчитываемых по максимальному току, ширина может быть уменьшена. Меньшая высота блоков является результатом новой концепции  подключения двигателей и экранирования.

 

Немного больше о SINAMICS S120 книжного формата

SIMOTICS S-1FK7

Высокий момент удержания, высокая разрешающая способность датчиков обратной связи и  плавные параметры хода делают серво двигатели SIMOTICS оптимальным решением для станочных приводов подач. Двигатели SIMOTICS S-1FK7 являются синонимом гибкости при применении на станках и представлены для различных диапазонов скоростей, типов датчиков обратной связи и моментов инерции.

Наши двигатели подач SIMOTICS S-1FK7  прекрасно согласованы и соответствуют приводной системе SINAMICS S120 Combi.

 

Ещё о SIMOTICS S-1FK7

SIMOTICS M-1PH8

Компактные асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 были специально разработаны для использования в качестве двигателей главного движения на станках, поэтому оптимально подходят для использования с нашей приводной системой SINAMICS S120 Combi.

 

Ещё о SIMOTICS М-1РН8

Загрузки и поддержка

Дополнительная информация о SINUMERIK 828

Здесь можно найти каталог, загрузки ПО, поддержку и услуги по SINUMERIK 828
Реализованные проекты

SINUMERIK 828 в действии

SINUMERIK 828 успешно используется в многочисленных проектах по всему миру. Здесь можно найти интересную выборку этих проектов.

Дополнительная информация

SINUMERIK 828

Попросту войдите в наш он-лайн каталог, чтобы больше узнать о SINUMERIK 828. Здесь рассматривается полное портфолио системы со всеми ее компонентами - от аппаратного обеспечения к программному вплоть до всех соответствующих принадлежностей.

Получите обзор всех компонентов SINUMERIK 828 в нашем он-лайн каталоге

К он-лайн каталогу