ЧПУ премиум класса - предоставляет наивысшую функциональность

SINUMERIK 840

SINUMERIK 840D sl считается стандартом для ЧПУ премиум класса, что безусловно оправдано. Максимальная производительность ЧПУ, включая высокую гибкость и открытость - непревзойденная до настоящего времени - предлагает базу практически для любой концепции станка. Высокопроизводительное аппаратное обеспечение и интеллектуальные алгоритмы управления совместно с приводами и двигателями премиум класса обеспечивают высочайшую динамику и точность обработки. ЧПУ SINUMERIK 840D sl дополнен всеобъемлющим набором решений для интеграции в информационное пространство.

Обзор

Максимальная производительность

Дисплей Менеджер в SINUMERIK Operate - эффективная концепция интерфейса пользователя

Концепция индивидуальных интерфейсов оператора для гибкой и удобной эксплуатации станка 


Дисплей Менеджер в SINUMERIK Operate помогает получить максимум от применения больших экранов. Разделение экранного пространства на несколько областей позволяет получить больше информации при одном взгляде на дисплей. Интуитивные жесты, мультисенсорная работа и  наглядно структурированное отображение различных приложений, виджетов или виртуальной клавиатуры обеспечивают быструю и дружественную к пользователю работу. Отображение экранной оболочки Дисплей Менеджера может быть настроено в любой момент для обеспечения индивидуальных предпочтений оператора станка.

SINUMERIK 840 - открытая система ЧПУ для модульных концепций станков

SINUMERIK 840D sl предоставляет практически неисчерпаемый по производительности потенциал: благодаря интегрированным с приводом высокопроизводительным NCU (Numerical Control Unit - Числовое Процессорное Устройство) на базе современных многоядерных процессоров, до 93 осей при 30 каналах обработки, могут управляться посредством связи между NCU.

В дополнение к масштабируемой производительности NCU, SINUMERIK 840D sl имеет высокую степень модульности и для компонентов оператора. Гибкая M:N концепция операторных станций, например: любая панель оператора может взаимодействовать с любым из NCU в системе, что делает SINUMERIK840D sl идеальным решением при работе на самых сложных станках.

Коммуникация на всех уровнях


Благодаря PROFINET, SINUMERIK 840D sl великолепно встраивается в среду Siemens TIA. Totally Integrated Automation предоставляет уникальную по возможностям бесшовную интеграцию: от уровня цеха, через производство и вплоть до уровня руководства компании.

Стандарт в открытости архитектуры

Открытость SINUMERIK 840D sl является непревзойдённой. ЧПУ может быть оптимально адаптирована к технологии станка. Например, операционная система может быть дополнена и адаптирована, имеется даже возможность интеграции роботов и вспомогательных узлов.

Использование всей  широты спектра станочных технологий

Точение и фрезерование на максимуме возможностей - одна из сильных сторон SINUMERIK 840D sl. Кроме того, SINUMERIK 840D sl может быть использован для практически неисчерпаемого диапазона технологий: от шлифования и лазерной обработки и вплоть до обработки зубчатых колёс и станков со смешанными технологиями. Благодаря своей непревзойдённой гибкости, SINUMERIK 840D sl также будет первым выбором, когда речь идёт о применениях для абсолютно новых технологий.

Дополнительную информацию о SINUMERIK 840D sl можно найти здесь:

Загрузить брошюру

Версии панелей оператора

SINUMERIK 840: концепция модульных панелей

Панели оператора SINUMERIK делают визуализацию и работу оператора станка более лёгкой. Благодаря сенсорным экранам, они открывают новый путь создания новой и уникальной философии работы на станке. В соединении с современной SINUMERIK Operate, сенсорное управление и управление жестами являются основоположниками для промышленного применения.

Операторные панели SINUMERIK серии blackline plus

Операторные панели SINUMERIK серии blackline plus формата 16:9 имеют привлекательный современный дизайн и предлагают абсолютно новую концепцию обслуживания станка. Данные панели предлагаются с диагональю экрана в диапазоне от 15 до 24 дюймов. Базовый  пульт управления станком в версии МСР 398С может быть адаптирован для экранов любых размеров и расширен путём добавления дополнительных модулей.

Современные и дружественные пользователю

  • Устойчивая к царапинам, небликующая поверхность обеспечивает блестящее отображение и привлекательный дизайн передней части
  • Емкостной мультисенсорный дисплей
  • Улучшенный обзор с использованием разворачиваемого бокового экрана в качестве навигационно-информационной панели в SINUMERIK Operate
  • Высочайшая производительность для сложных задач визуализации на ПК

Прочная

  • Максимальная степень защиты IP65 и устойчивое к царапинам стекло
  • Могут быть реализованы индивидуальные концепции

Модульные и стандартизированные для всей линейки

  • 15, 19, 22 и 24-дюймовый размер экрана с подходящим пультом управления станком 
  • Могут быть реализованы индивидуальные концепции

SINUMERIK OP 015 black

SINUMERIK OP 015 black это ультрасовременная панель оператора для систем SINUMERIK 840D sl. Она предлагает высочайшую степень удобства для оператора благодаря 15-дюймовому мультисенсорному экрану.

Дружественная к оператору

  • Емкостной 15-дюймовый цветной дисплей
  • Интуитивно понятное мультисенсорное управление (до 5 точек касания одновременно)
  • Широкоэкранный монитор высокого разрешения для удобной работы и мониторинга (1366 x 768 пикселей)
  • Интегрированный тонкий клиент для передачи видео через ETHERNET

Прочная

  • Максимальная степень защиты IP66 и устойчивое к царапинам стекло
  • Мультисенсорная технология - поэтому нет изнашивающихся механических компонентов
Дополнительные продукты

Дополнительные продукты

Engineering in the TIA Portal

TIA Portal - рабочая среда для конфигурирования, параметризации и программирования станков характеризуется высоким уровнем удобства для пользователя. Это помогает решать инженерные задачи в единой и структурированной манере. SINUMERIK 840D sl интегрирован в TIA Portal:

  • Благодаря STEP 7 в TIA Portal, программы автоматизации для SINUMERIK могут создаваться как на обычных языках ПЛК так и с помощью программирования  на эффективном высокоуровневом языке структурированного управления SCL.
  • Благодаря WinCC,  TIA Portal представляет всеобъемлющий конфигурационный инструмент для создания профессиональных пользовательских интерфейсов.
  • Концепция безопасности Safety Integrated plus может быть легко и эффективно реализована благодаря TIA Portal

Больше информации о TIA Portal на: www.siemens.com/tia-portal  

SINUMERIK 840 - Safety Integrated

Siemens является пионером в области защиты человека и техники. Уже почти два десятилетия SINUMERIK Safety Integrated является эталоном технологий безопасности, интегрированных в систему управления станками. SINUMERIK Safety Integrated включает интеллектуальные системные функции, которые обеспечивают высочайший уровень удобства для оператора и безопасности как для оператора , так и для станка. Например, наладка станка с открытой защитной дверцей.

Совместно с приводной системой SINAMICS, ЧПУ SINUMERIK 840 предлагает оптимальную платформу для реализации концепций безопасной машины.

Начиная с версии программного обеспечения 4.8 SP 2, Safety Integrated plus также доступна и для SINUMERIK 840D sl. Отличительной её особенностью является графически поддерживаемый ввод в эксплуатацию с экранными формами, которые значительно упрощают параметризацию функций безопасности.

 

Дополнительная информация о SINUMERIK Safety Integrated

Sinu-Train - идентичная системе управления станция программирования ЧПУ

Офф-лайн станция программирования SinuTrain переносит SINUMERIK Operate на персональный компьютер,  включая анимированный пульт управления станком, что позволяет создавать  среду подготовки, которая очень близка  испытываемой в реальности. Это позволяет легко перейти от обучения к реальному оборудованию. Мощный программный инструмент позволяет подготавливать технологические программы ЧПУ офф-лайн на ПК в обстановке очень близкой к реальной; такие программы могут быть переданы непосредственно на реальное ЧПУ. ЧПУ могут быть запрограммированы на учебной оболочке точно так же, как впоследствии при использовании реального станка под управлением SINUMERIK. Превосходно  адаптированный пакет для обучения, кроме прочего, предоставляется и в бесплатной базовой версии - всё, что необходимо для эффективного обучения в вашей собственной обстановке.

 

Загрузить SINUTRAIN Basic

Дополнительная информация о Sinu-Train

Системные компоненты

Силовая часть

ЧПУ SINUMERIK 840 работает в команде с приводами семейства SINAMICS и двигателями SIMOTICS, которые оптимально разработаны в соответствии с требованиями для стандартных станков.

SINAMICS S120 - максимум гибкости

SINAMICS S120 является синонимом производительности и гибкости, когда дело доходит до оснащения станков. В дополнение к широкому диапазону модулей двигателей, доступны различные варианты блоков питания с такими функциями, как рекуперация энергии и управляемое внутреннее звено постоянного тока. Это обеспечивает минимальное время разгона шпинделя и обеспечивает идеальную компенсацию реактивной мощности для всего станка.

Больше о SINAMICS S120

SINAMICS S120 Combi – оптимальное решение для компактных станков

SINAMICS S120 Combi сочетает в себе производительность модульного SINAMICS S120 в компактном надёжном исполнении. В едином корпусе размещены модуль питания и до 4-х силовых модулей двигателей. Привод является идеальным базисом для применения на компактных стандартных станках со шпиндельными двигателями мощностью до 15 КВт и до 5-и осями подачи. 

Больше о SINAMICS S120 Combi

SIMOTICS серво двигатели

Высокие моменты удержания, высокая точность датчика и идеальная плавная работа делают серводвигатели SIMOTICS оптимальным приводом подачи для станков.

 SIMOTICS S

SIMOTICS линейные и моментные двигатели

Выходя за рамки принципов обычного роторного двигателя, линейка SIMOTICS также включает линейные и моментные двигатели с высокими динамическими характеристиками. Эластичность, люфт и трение в трансмиссии машины - вместе с механическими элементами трансмиссии - могут быть практически полностью устранены при использовании линейных двигателей SIMOTICS L-1FN3. Кроме того, в дополнение к позиционирующим столам, требующим высоких динамических характеристик, встроенные моментные электродвигатели SIMOTICS T-1FW6 могут также использоваться для наклонных и поворотных столов, используемых в точных 5-осевых станках. Их инновационный дизайн также означает, что они могут работать в совершенно новых областях техники, например, для токарной обработки на фрезерных станках.

SIMOTICS L

SIMOTICS шпиндельные двигатели

Здесь выдающееся портфолио достигается благодаря объединению высокого уровня компетенции в проектировании и изготовлении шпинделей от ф. Weiss Spindeltechnologie GmbH с давней традицией Siemens в области создания электродвигателей. Это уникальное портфолио поддерживает все типы решений для шпинделей - от классических механических шпинделей, ведомых установленными на них шпиндельными двигателями SIMOTICS M-1PH8 и SIMOTICS M-1PH1, через встраиваемые SIMOTICS M-1FE1 и M-1FE2 и вплоть до гибридных и высокопроизводительных мотор-шпинделей.

SIMOTICS M

Реализованные проекты

SINUMERIK 840 в действии

SINUMERIK 840 успешно используется в многочисленных проектах по всему миру. Здесь можно найти интересную выборку этих проектов.

Дополнительная информация

SINUMERIK 840

Попросту войдите в наш он-лайн каталог, чтобы больше узнать о SINUMERIK 840. Здесь рассматривается полное портфолио системы со всеми ее компонентами - от аппаратного обеспечения к программному вплоть до всех соответствующих принадлежностей.

Получите обзор всех компонентов SINUMERIK 840 в нашем он-лайн каталоге

К он-лайн каталогу