Устремлённый в будущее

Используйте весь спектр технологий с SINUMERIK

Нет разницы какой станочной технологией вы интересуетесь - все они имеют одно общее: SINUMERIK экономит время на наладку станка, поддерживает конфигурирование в Открытой Архитектуре SINUMERIK и создание индивидуальных расширений в SINUMEIK Operate

Портал CNC4YOU - советы и примеры для каждодневного применения

Узнать больше

Заработать больше с SINUMERIK

Применяя многогранность системы управления SINUMERIK

Получить быстрее оптимальный результат: SINUMERIK предоставит вам дополнительные функции, которые сокращают расходы и экономят время. Набор предоставляемых функций простирается от лёгкой наладки станка до удобного управления инструментами, вплоть до индивидуальных конфигураций и эффективных методов программирования.

Простая и интерактивная наладка

Благодаря интеллектуальному ручному режиму работы, все типовые работы по наладке станка имеют графическую поддержку в интерактивном режиме оболочки SINUMERIK Operate. Например, необходимо всего лишь три клика мышью, чтобы заменить измерительный щуп. После  сбоя питания, инструмент может быть легко извлечен из детали при помощи  расширенной функции  отвода. В тоже самое время, последующий процесс обработки может быть продолжен далее от точки прерывания.

Экономящее время управление инструментом

Функция управления инструментом  наглядно отображает в рамках единого окна как данные инструмента так и его место в инструментальном магазине. Соответствующая ячейка магазина выбирается автоматически: выбираем инструмент, нажимаем клавишу и SINUMERIK немедля предоставляет необходимое. Так же отслеживается срок службы инструмента, поэтому по-мере необходимости загружается замена. Это экономит время во процессе наладки станка. 

Открытая Архитектура SINUMERIK - индивидуализированные расширения в SINUMERIK Operate

Благодаря открытости архитектуры (функция Open Architecture), SINUMERIK предлагает к услугам разработчиков интерфейс, который позволяет проводить дополнительную настройку оборудования ЧПУ под технологические требования,  возникающие на конкретном станке. Таким образом гарантируется высокий уровень свободы в процессе автоматизации.   

Методы программирования SINUMERIK

SINUMERIK поддерживает три различных способа программирования, что соответствует различным производственным потребностям - от производства единичных деталей до крупносерийного производства. Пользователю предоставляется: ShopMill и ShopTurn - программирование шагов обработки, язык высокого уровня SINUMERIK и, конечно же, программирование в рамках стандарта DIN-ISO. 

Для каждой специфической задачи - свой правильный SINUMERIK

Во множестве случаев ЧПУ SINUMERIK является правильным выбором: например всякий раз при создании станков с новейшими революционными концепциями. И конечно же каждый раз, когда требуется предельная производительность для специфических станочных применений.

Технология с SINUMERIK

Всё, что вам необходимо знать о технологии

К брошюрам

Загрузки и поддержка

Дальнейшая информация по технологии для станков с ЧПУ

Здесь можно найти необходимые загрузки и помощь по нашим продуктам семейства SINUMERIK.

Инструкции по программированию

Наши инструкции по программированию в полной мере соответствуют потребностям программистов, технологов и операторов станков. Посредством предоставления простых примеров программ, производится разъяснение команд и инструкций на соответствие их DIN66025, можно увидеть, как создать программу обработки сложной детали, изучить, как программировать измерительные циклы и выполнять сложные задачи измерений. Инструкции по программированию оказывают помощь в разработке программ и программных пользовательских интерфейсов, а так же при  выявлении ошибок.

Эта инструкция разъясняет общепринятые команды и инструкции в соответствии с DIN 66025 на примере просты программ.

Данная инструкция описывает как создавать программы обработки сложных деталей, например объемных поверхностей, взаимосвязь между каналами и пр.).

Инструкция разъясняет программирование измерительных циклов, необходимых для выполнения специфических задач измерения. Гибкая структура измерительных циклов даёт возможность исполнения практически любых измерений необходимых для токарных или фрезерных станков.

Инструкции по функциям

Наши инструкции по функциям предназначены для инженеров-разработчиков, технологов (фирм-производителей станков) и инженеров по пуско-наладке (систем управления/станков). Здесь в деталях даётся информация о применении функций SINUMERIK.

Даная инструкция описывает базовые функции SINUMERIK

Данная инструкция описывает специальные функции  SINUMERIK.

Данная инструкция описывает расширенные функции  SINUMERIK.

Данная инструкция описывает конфигурирование, программирование и исполнение функции "Управление инструментом" и е варианты.