Системы распределенной автоматизации

Должна ли система ввода-вывода отвечать особым требованиям заказчика?
Многофункциональная модульная система SIMATIC ET 200 применяется в распределенной автоматизации. Ее можно установить в шкафах управления или непосредственно на оборудовании или в опасных зонах. Все продукты можно интегрировать в систему автоматизации с помощью PROFIBUS или PROFINET.
SIMATIC ET 200 - система ввода-вывода для использования в шкафах управления и за их пределами
Благодаря модульной конструкции можно легко и постепенно масштабировать и расширять системы ET 200, добавляя такие технологические модули: модуль цифрового и аналогового ввода / вывода, полнофункциональные процессоры S7-1500, модули защиты, пускатели двигателей, преобразователи частоты и многие другие.Гибкие решения со степенью защиты IP20
Требования к современным системам ввода-вывода постоянно повышаются. SIMATIC ET 200MP и SIMATIC ET 200SP для центральных шкафов управления повышают удобство эксплуатации, расширяют диапазон масштабирования и функциональные возможности. Благодаря модульной конструкции можно без труда постепенно масштабировать и расширять системы ET 200.
Надежная и высокопроизводительная система со степенью защиты IP65/67 .Модули SIMATIC ET 200 с высокой степенью защиты IP65/67 характеризуются компактностью, высокой надежностью и производительностью. Они идеально подходят для эксплуатации в жестких промышленных условиях непосредственно на оборудовании. Поскольку установка не требует много времени, решения для распределенной автоматизации можно гибко внедрять даже за пределами цехов, под открытым небом.
Быстрое, легкое и безошибочное конфигурирование с помощью TIA Selection Tool
Станцию ввода-вывода можно легко сконфигурировать с помощью TIA Selection Tool Безошибочный подбор конфигурации не требует экспертных знаний и осуществляется с помощью интеллектуальных вспомогательных средств. Версии для работы оф-лайн и он-лайн создают возможность для максимально гибкой совместной работы.
Одна линейка продуктов - множество вариантов применения
ET 200 - дополнительная ценность заложена в самой системе
Наша модульная система ввода-вывода SIMATIC ET 200 содержит многочисленные встроенные функции и возможности, с помощью которых можно найти простой способ реализации даже сложных задач. Общий обзор.