Програмне забезпечення для контролерів SIMATIC - сімейства STEP 7

Інтуїтивна і ефективна розробка - від мікроконтролера до контролера на базі ПК.

Використовуючи SIMATIC, користувачі покладаються на інтегроване інженерне середовище. Ефективне програмне забезпечення підтримує користувачів протягом усього життєвого циклу машини або установки - від етапу розробки та проектування, конфігурації і програмування до введення в експлуатацію, експлуатації та модернізації. Завдяки можливостям інтеграції та узгодженості інтерфейсів програмне забезпечення SIMATIC забезпечує високий ступінь цілісності даних протягом усього процесу розробки.

У Вас є питання щодо нашого асортименту рішень? Наші фахівці будуть раді допомогти.

Контакти

   

STEP 7 (TIA Portal)

STEP 7 (TIA Portal) - програмне забезпечення для контролерів нового покоління

SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) продовжує історію успіху SIMATIC STEP 7.
За допомогою SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) користувачі конфігурують, програмують, тестують і діагностують основні, розширені і розподілені контролери кожного покоління, незалежно від того, чи базуються вони на ПЛК або ПК. Програмне забезпечення для контролерів.
Завдяки широкому спектру простих у використанні функцій програмне забезпечення STEP 7 значно підвищує ефективність виконання всіх завдань по автоматизації. Будь то конфігурація апаратного забезпечення, встановлення зв'язку, програмування, тестування, введення в експлуатацію та обслуговування, документування та архівування, а також експлуатаційні та/або діагностичні функції - програмне забезпечення задає стандарти в цій сфері.

STEP 7 V 5.6

STEP 7 V5.6 - перевірене рішення з протестованою функціональністю.

SIMATIC STEP 7 - це найвідоміше і найбільш широко використовуване у світі інженерне програмне забезпечення в області промислової автоматизації. SIMATIC STEP 7 V5.6 - це перевірене програмне забезпечення для програмування контролерів сімейства S7-300, S7-400, C7 і WinAC 

  

Інформація про версії STEP 7
Для програмування контролерів останнього покоління S7-1200, S7-1500, ET 200SP CPU і програмного контролера S7-1500 необхідно інженерне програмне забезпечення STEP 7 (TIA Portal).
Звичайно ж, Ви можете запрограмувати контролери S7-300, S7-400 і SIMATIC WinAC також за допомогою цього програмного забезпечення.

STEP 7 Professional 2017 включає в себе базове програмне забезпечення STEP 7 V5.6 і додаткові редактори. Нове ПЗ STEP 7 Professional 2017 доступне тільки у вигляді комбінованих ліцензій разом зі STEP 7 Professional V16 (TIA Portal). Ця комбінована ліцензія для обох платформ дозволяє працювати як з STEP 7 (TIA Portal), так і з традиційним інженерним програмним забезпеченням.

 

Системні інновації та міграція
Підвищення продуктивності, ефективності та доступності за рахунок модернізації
Щоб залишатися конкурентоспроможними, машини і обладнання повинні постійно адаптуватися до сучасніших вимог.
Якщо Ваша система автоматизації застаріла, прийшов час для її модернізації.

Служба ліцензування та оновлення програмного забезпечення

Служба ліцензування та оновлення програмного забезпечення

Сучасне програмне забезпечення необхідно для ефективної роботи і отримання достовірних результатів. Однак навіть для програмного забезпечення витрати повинні залишатися прозорими і зрозумілими. Саме тому програмне забезпечення SIMATIC пропонує Вам не тільки різні типи ліцензій, але і корисні інструменти, які допоможуть Вам зручно управляти Вашими ліцензіями і підтримувати Ваше програмне забезпечення в актуальному стані.

Масштабоване інженерне ПЗ для лінійки контролерів

Siemens пропонує відповідний контролер для широкого спектра задач автоматизації. Асортимент контролерів SIMATIC охоплює базові, розширені, розподілені та програмні контролери, які забезпечують виняткову масштабованість і інтеграцію своїх функцій. Інжиніринг в Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) дозволяє знайти оптимальні рішення по автоматизації для кожної програми.

Завантаження та підтримка

Додаткова інформація

Все про програмне забезпечення для контролерів SIMATIC
Сервісна підтримка

Сервісна підтримка

Якщо у Вас виникли проблеми з продуктами або системами департаменту "Цифрова промисловість", будь ласка, зателефонуйте в нашу сервісну службу за телефонами:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Підтримка на Інтернет-сайті: http://support.automation.siemens.com

 

Або електронною поштою: service.ua@siemens.com

 

Запити на сервіс, ремонт, діагностику і запасні частини приймаються з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00 через Центр прийому заявок на обслуговування за телефоном:

 

+38 (068) 325-9831

Контакти

Модернізація Вашого підприємства

Перший крок завжди найважчий, особливо, коли мова йде про впровадження нової системи. Ось чому наші експерти завжди готові допомогти Вам  та надати кваліфіковану консультацію.

У Вас є питання щодо нашого асортименту рішень? Наші фахівці будуть раді допомогти.

Зворотня форма зв'язку

Смотрите также