SIMATIC Field PG

Нове покоління потужних промислових комп'ютерів.

SIMATIC Field PG має міцний корпус, саме тому це ідеальне рішення для мобільного застосування в жорстких умовах: удари та вібрації, а також електромагнітні перешкоди в машинно-орієнтованому промисловому середовищі не впливають на прилад. Підключення до машин і установок можливо як через PROFIBUS, так і через два швидких інтерфейси PROFINET. Також підтримуються послідовні з'єднання. Карти пам'яті SIMATIC можуть бути видалені й запрограмовані безпосередньо у відповідних слотах. Попередньо встановлене інженерне програмне забезпечення робить SIMATIC Field PG готовим до миттєвого використання. TIA Portal спрощує швидку та ефективну конфігурацію, введення в експлуатацію, сервісне та технічне обслуговування. SIMATIC Field PG доступний в двох варіантах виконання: Comfort і Advanced.

Отримаєте враження від роботи з SIMATIC Field PG!

SIMATIC Field PG – готовий до використання

SIMATIC Field PG в умовах експлуатації

Для виконання мобільних операцій на промислових підприємствах SIMATIC Field PG пропонує як надійне апаратне забезпечення, так і встановлене інженерне програмне забезпечення TIA Portal для швидкої й ефективної конфігурації, введення в експлуатацію, сервісу та технічного обслуговування.

Завдяки надійній конструкції, SIMATIC Field PG особливо добре підходить для використання в жорстких промислових умовах: від проєктування заводу в офісному середовищі до тестування та обслуговування поруч з обладнанням, аж до робіт з техобслуговування на заводі - можливо все.

Технічні характеристики

SIMATIC Field PG M6 доступний в двох варіантах продуктивності і може бути індивідуально налаштований Field PG Configurator 

Особливості
M6 Comfort
M6 Advanced
M6 Advanced with S5-Option
Опції
 -
 - 
S5 онлайн-інтерфейс / S5 EPROM програматор, вкл. Ліцензія STEP 5, кабель S5 AG і адаптер S5 EPROM
Процесор
 Intel® Core™ i5-8400H
(8-е покоління, 4 ядра, 8 потоків),
Кеш 8 МБ,
до 4,2 ГГц
з технологією turbo boost
Intel®Core™ i7-8850H
(8-е покоління, 6 ядер, 12 потоків),
Кеш-пам'ять 9 МБ,
до 4,3 ГГц
з технологією turbo boost
Пам'ять
8 / 16 / 32 ГБ DDR4-SDRAM, 2666 МГц
Solid State Drive (SSD)
250 ГБ, 500 ГБ, 2 ТБ (SATA 6 Гбіт/с)
Графіка
Intel®UHD Graphics 630, 4K Support (4096 x 2304 Pixel @ 60Hz) 
Дисплей
15, 6 " wide screen, 300 cd
Розширення 
Full-HD (1920 x 1080 Pixel)
Optical Drive
Dual layer multi standard DVD - RW
Status LED
8 світлодіодних індикаторів, які можна визначити при відкритій або закритій кришці дисплея

Інтерфейси:
  • 2 x Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000 MBit) / PROFINET
  • 1 x MPI/PROFIBUS
  • 2 x USB 3.0 Type A (1 x 1.5 A функція зарядки при вимкненому живленні)
  • 2 x USB 3.1 Gen2 Type A / Type C
  • 1 x COM 1
  • 1 x SIMATIC Memory Card, 1 x SIMATIC Multimedia Card
  • 1 x Smart card slot (ID card)
  • 1 x Universal audio jack (in/out)
  • 1 x Card-Reader (SD, SDHC UHS-II, MMC)
  • 1 x DP Display Port (для зовнішних моніторів і проекторів, max. 4096 x 2304 Pixel)
  • 1 x DVI-I (для зовнішних моніторів і проекторів)

Попередньовстановлене інженерне ПЗ (може бути замовлена версія Trial, TIA Portal або Combo ліцензія)

 

  • STEP 7 Professional (інтегроване в TIA Portal) та STEP 7 Professional 2017
  • WinCC Advanced (інтегроване в TIA Portal) та WinCC flexible Advanced 2008
  • STEP 7 Safety and Distributed Safety
  • Startdrive
  • PLCsim
  • TIA Selection Tool
  • S7-PCT
  • Option: STEP 5

 

Операційна система

  • Windows 10 Enterprise, 64-Bit MUI

Preinstalled software 

as Trial, TIA Portal and combo license

Operating system

no operating system / Windows 10 / Windows 10 LTSC

Engineering for SIMATIC S7 controller

STEP 7 Professional (based on TIA Portal) and STEP 7 Professional 2017

Engineering for visualization/HMI panels

WinCC Advanced (based on TIA Portal) and WinCC flexible Advanced 2008

Engineering for failsafe installations

STEP 7 Safety and Distributed Safety

Parametrization for drives 

Startdrive

Logic simulation

PLCsim

Configurator, Selection tool 

TIA Selection Tool

Parameterization of IO-Link Master/Devices

S7-PCT

Engineering for SIMATIC S5 controller 

STEP 5 (include GRAPH 5)

Відео

Отримаєте враження від роботи з SIMATIC Field PG!

Аксесуари

Аксесуари для промислових комп'ютерів SIMATIC

Аксесуари для SIMATIC Field PG - це ідеальний вибір, який оптимально гармоніює з основними продуктами. Ми пред'являємо до наших аксесуарів такі ж вимоги якості, як і до наших основних продуктів.  

Оригінальні, корисні і надійні.

Комплект поставки

• Рюкзак для ноутбука

• Легкий, компактний блок живлення

• Кабель живлення для конкретної країни

• Потужний літій-іонний акумулятор

• Адаптер S5 EPROM і з'єднувальний кабель S5 AG (з версією апаратного забезпечення M6 Advanced + S5 HW-option)

• DVI-I to VGA adapter

• Керівництво по швидкій установці - інструкції для швидкого початку роботи

Type
Опис
Order directly in the Mall (Article-No.)
Рюкзак
Рюкзак, для SIMATIC Field PG
Розширення пам'яті
1x 8 GB DDR4 SD-RAM SO-DIMM, 2666 MHz
1x 16 GB DDR4 SD-RAM SO-DIMM, 2666 MHz 
Exchangable SSD kit

SSD 512 GB (в комплекті з захисним чохлом та викруткою Torx)

SSD 2 TB (в комплекті з захисним чохлом та викруткою Torx)

USB to SATA adaptor
USB 3.0 to SATA адаптер для змінного накопичувача, до SIMATIC Field PG M6/M5/M4/M3
Spare battery
Літій-іонна батарея до SIMATIC Field PG M6, 8.25 Ah
MPI cable
MPI з'єднувальний кабель між SIMATIC S7 і SIMATIC Field PG, 5 м
S5 AG cable
MPI з'єднувальний кабель між SIMATIC S7 і SIMATIC Field PG, 5 м
S5 EPROM adaptor
Адаптер для SIMATIC Field PG для програмування S5 EPROMs
Программное обеспечение SIMATIC
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5, USB Flash-Drive
Служба оновлення програмного забезпечення (SUS)
STEP 7 Prof. Combo SUS, download
 
STEP 7 Prof. im TIA Portal, SUS, download
 
STEP7 Safety Advanced SUS, download
 
WinCC Advanced SUS, download
Тип
Опис
Article-No.
Блок живлення
Блок живлення до SIMATIC Field PG M6, 100-240V~, 1.2A, 50-60 Hz, 19V=, 4.74A, без шнура живлення
Шнури живлення, 3 м
3м до SIMATIC Field PG M6/M5/M4/M2
 
для Німеччини, Франції, Іспанії, Нідерландів, Бельгії, Швеції, Австрії, Фінляндії
 
для Великобританії
 
для Швейцарії
 
для США
 
для Італії
 
для Китаю. Сертифікат CCC

Контакти

Ми будемо раді відповісти на Ваші запитання

Звертайтеся до нас з запитаннями щодо систем автоматизації Siemens.

Тут Ви можете залишити свій запит, наші експерти зв'яжуться з Вами якомога скоріше.

Зв'яжіться з нами

Смотрите также