Системи управління SIMATIC - дуже гнучкі у використанні

Системи управління SIMATIC

SIMATIC TDC та SIMATIC FM 458-1 DP

SIMATIC TDC - це ідеальна модульна багатопроцесорная система автоматизації для вирішення приводних і технологічних задач з великими обсягами і коротким робочим циклом. SIMATIC TDC складається з одного або декількох допоміжних блоків. Блоки оснащені процесорами, периферійними пристроями та комунікаційними модулями. Вдосконалений прикладний модуль FM 458-1 DP поєднує в собі потужні можливості арифметичних операцій, високу швидкість обробки, точність і гнучкість. Це властивості, необхідні для вирішення широкого спектра завдань і універсальні навіть при надзвичайно високій продуктивності.

У Вас є питання щодо нашого асортименту рішень? Наші фахівці будуть раді допомогти.

Контакти

Портфоліо

Лінійка систем управління

Кожна система управління ПЛК SIMATIC від Siemens пропонує найвищу продуктивність, гнучкість і функціональність для вирішення складних мехатронних завдань.

Багатопроцесорна система управління SIMATIC TDC

Система управління ПЛК SIMATIC TDC легко конфігурується за допомогою STEP 7, інженерних інструментів CFC і SFC, а також бібліотеки модулів D7-SYS. Він містить вільно комбіновані функціональні блоки, від простих математичних або логічних операцій до управління рухом всіх лінійних і обертальних осей.

SIMATIC TDC вирішує навіть складні завдання приводу, управління і технології з максимальною кількістю конструкцій і найменшим часом циклу на одній платформі.

Система використовується, зокрема, для великих установок в технологічному, енергетичному і приводному обладнанні:

  • Виробництво металів і металообробка: волочильні стани, вирівнювачі, гнучкі і правильні верстати, преси, установки дугового типу, прокатні стани, пристрої для висадки, ножиці і намотувальні машини
  • Системи передачі постійного струму високої напруги (HVDC)
  • Гнучкі системи передачі змінного струму (FACTS), наприклад, рішення по компенсації реактивної потужності

SIMATIC FM 458-1 DP високопродуктивний модуль

SIMATIC FM 458-1 DP базується на більш ніж 15-річному досвіді роботи з високопродуктивними системами управління і поєднує в собі це ноу-хау з перевагами SIMATIC - провідної системи автоматизації протягом десятиліть. На відміну від інших функціональних модулів зі статичними структурами / функціями, прикладний модуль FM 458-1 DP може гнучко конфігуруватися і адаптуватися до індивідуальних вимог.

Модуль FM 458-1 DP з системи SIMATIC S7-400 доступний для мехатронних рішень з високою швидкістю циклу, особливо у виробництві, упаковці та друкованих машинах.

Контакти

Модернізація Вашого підприємства

Перший крок завжди найважчий, особливо, коли мова йде про впровадження нової системи. Ось чому наші експерти завжди готові допомогти Вам  та надати кваліфіковану консультацію.

У Вас є питання щодо нашого асортименту рішень? Наші фахівці будуть раді допомогти.

e-mail

Смотрите также