Больше мощности для для еще большего контроля над системами Вашего предприятия

Технологии SIMATIC
Современные машины и оборудование часто связаны с выполнением самых сложных технических задач. В таких случаях SIMATIC Technology предлагает интеллектуальные решения, которые помогут Вам решить любые проблемы, касающиеся управления движением, вводом-выводом сигналов, а также ПИД-управлением - до последовательной связи. Интегрированные и масштабируемые решения автоматизации SIMATIC Technology не только экономят Ваше дорогостоящее время на проведение разработок, но также обеспечивают максимальную эффективность и гибкость. Результат: один инженерный проект, один контроллер и одна системя связи для стандартной автоматизации, безопасности и технологий.

Что приводит мир автоматизации в движение?
Системы управления движением Siemens
Откройте для себя преимущества «большей мощности для управления»
С помощью SIMATIC Technology одиночный CPU может использоваться для экономически эффективного внедрения широкого спектра эксплуатационных требований к технологическим задачам: от сбора / вывода сигналов к управлению движением и ПИД-управления при условии сохранения неизменно высокого уровня качества.
Новый процессор SIMATIC S7-1500 T-CPU предлагает широкие возможности с точки зрения расширенных функций управления движением, таких как передача и синхронизация с кулачковым диском и управления кинематикой от 2D к 4D. Разработка в TIA Portal поддерживается интегрированными редакторами и является доступной и понятной.
Основные особенности SIMATIC Technology
От простого к сложному
SIMATIC Technology предлагает широкую, масштабируемую линейку оборудования для различных классов производительности с интегрированными технологическими решениями с целью обеспечения максимальной интеграции и гибкости. Вместе с Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) достигается максимальная эффективность общей среды разработки. Вместо программирования сложных технологий пользователи могут легко параметризировать технологические объекты. Технические функции оптимально поддерживаются технологическими модулями со стороны оборудования.Идеально согласованное управление
Интегрированные функции управления движением обеспечивают простой и эффективный контроль одно- и многоосевыми приводными системами. Контроллеры SIMATIC и технологические модули, дополненные системами привода SINAMICS, предлагают линейку продукции, которая идеально подходит для выполнения этих задач.
Инструкции по управлению движением, предусмотренные для запрограммированной последовательности движений, основанные на международном стандарте PLCopen и позволяют программировать системы управления движением без специальных базовых знаний.
Управление движением для одинарных осей: динамическое и надежное для выполнения простых задач
Одноосная конфигурация - это когда приводы или оси в машине отделяются друг от друга во время работы. Типичные одинарные оси - это оси скорости и позиционирования, такие как конвейерные ленты и настройка формата. Пользователь может запрограммировать координацию нескольких одинарных осей машины для обеспечения необходимых передвижений.
Управление движением для скоординированных осей: точное и гибкое управление всеми процессами
Скоординированные оси служат заменой сложных механических муфт, что позволяет упростить конструкцию машин. Взаимодействие в электронной форме поддерживает линейные и нелинейные зависимости, а также быстрые изменения формата для обеспечения большей гибкости.
Управление движением для орбитальных движений со связанными осями в количестве до четырех
Кинематика - свободно программируемые механические системы, в которых несколько механически связанных осей обеспечивают движение рабочей точки. Технологические процессоры S7 1500T с кинематикой технологических объектов предоставляют функции для управления кинематикой, например, для таких задач, как подъем и перемещение, составление и паллетирование.
Библиотека программных модулей SIMATIC Safe Kinematics для безопасного технологического процессора (ЦП 1517TF-3PN / DP), комбинированного с SINAMICS S120 (FW5.1), позволяет контролировать кинематическое движение в пространстве. Контроль скорости для рассмотренных точек (например, центральной точки инструмента) и свободных гибких областей (например, рабочей и защитной зоны) защищает станочников во время работы.
Управление движением с контролем скорости и положения с помощью внешних датчиков
В дополнение к датчикам положения привода могут быть установлены отдельные внешние датчики для определения положения машины. Например, они могут компенсировать скольжение или другие механические воздействия, возникающие при работе машины.
Инкрементные и абсолютные датчики оптимально интегрируются в систему с помощью технологических модулей.
Быстрое обнаружение сигналов, немедленное и точное реагирование
Специальные модули позволяют получать и выводить сигналы с разрешением до 1 мкс. Это оправдывает себя с точки зрения обеспечения качества продукции и производительности.
Точность и гибкость с помощью электронного кулачкового механизма
Электронные кулачковые блоки управления генерируют сигналы переключения на основе точного расположения. Они практически не изнашиваемые и предлагают простую регулировку. При необходимости они могут действовать в зависимости от направления или скорости.
Точные импульсы для быстрого и точного вывода сигнала
Длительность импульса, частота и количество переменных импульсов предоставляют отличные возможности для решения широкого спектра задач, таких как управление клапаном и дозировка. Управление вводом-выводом, рассчитанными на микросекунды, обеспечивает высокую скорость работы машины.
Точные производственные процессы и высокое качество продукции благодаря функциям измерения
Определение частоты или продолжительности периода с помощью временной последовательности встречных импульсов или значений положения. Это позволяет осуществлять точный мониторинг и контроль угловой или линейной скорости в процессе производства. Доступные цифровые входы позволяют проводить точное измерение длины.
Управление движением с контролем скорости и положения с помощью внешних датчиков
В дополнение к датчикам положения привода могут быть установлены отдельные внешние датчики для определения положения машины. Например, они могут компенсировать скольжение или другие механические воздействия, возникающие при работе машины.
Инкрементные и абсолютные датчики оптимально интегрируются в систему с помощью технологических модулей.
Управление параметрами процесса с замкнутым контуром с помощью интегрированных технологических объектов
Контроллеры SIMATIC включают в себя функции управления для выполнения задач в области автоматизации. Никаких специальных аппаратных средств управления не требуется. Фактические значения, заданные значения и значения позиционирования должны быть подключены только к объекту технологии. Двухступенчатый интегрированный процесс автонастройки обеспечивает оптимальную настройку параметров управления.
Точное управление с помощью интеграторных приводов
Шаговые контроллеры специально разработаны для интеграторных приводов, в частности для клапанов с управляющими двигателями. Поэтому они имеют дополнительные входы для подключения сигналов обратной связи по положению или сигналов конечного выключателя.
Интеллектуальное управление активными нагревательными и охлаждающими элементами
Контроллеры температуры осуществляют поддержку нагрева или охлаждения отдельных приводов, каждый из которых имеет свой собственный набор параметров. Таким образом, температура может контролироваться быстро и без перегрузок. Механизмы синхронизации доступны для приложений с несколькими температурными зонами. Контроллер также подходит для аналогичных задач с другими переменными процесса.
Широкий спектр возможностей для подключения различных устройств
В дополнение к системам шин, таким как PROFINET IO и PROFIBUS DP, передача данных в области автоматизации может быть реализована с помощью последовательных двухточечных или многоточечных соединений. Различные физические интерфейсы и протоколы обеспечивают высокую степень гибкости и обеспечивают связь с несистемными компонентами, такими как взвешивающее оборудование, счетчики и другие.
Безошибочная коммуникация с функцией безопасности
При передаче данных с помощью протокола 3964, контрольные символы добавляются к информационным данным. Это дает возможность партнерам по связи проверять, были ли данные доставлены в полном объеме. 3964R также использует контроль блоков, чтобы выявить фальсификацию данных.
Протокол для приводного оборудования
Универсальный протокол последовательного интерфейса (USS) идеально подходит для приводной техники. Главное устройство USS может управлять ведомыми устройствами / приводами в количестве до 31. Для циклических данных процесса, а также для изменения параметров доступны отдельные каналы.
Высокая пропускная способность данных с подтвержденным протоколом
Modbus RTU (удаленный терминал) - протокол широкого круга применений для передачи данных в области технологий автоматизации. Передача данных осуществляется между главным устройством Modbus и одним или несколькими ведомыми устройствами Modbus.
На портале онлайн-поддержки Siemens Industry Online Support Вы найдете все важные документы и ссылки, а также примеры применения, актуальные вопросы и дискуссионные форумы о SIMATIC.
Независимо от того, являетесь ли Вы новичком или опытным пользователем, эта информация поможет Вам решить Ваши индивидуальные технологические задачи.
SIMATIC Technology на портале онлайн-поддержки Siemens Industry Online Support (SIOS)
У Вас есть вопросы о SIMATIC Technology? Наши специалисты помогут Вам!
Технология SIMATIC оправдывает себя
Интеллектуальные и эффективные решения для технологических задач
SIMATIC Technology предлагает эффективные комплексные и перспективные решения, с помощью которых Вы можете легко справиться с самыми сложными технологическими задачами самостоятельно. Кратко: «Больше мощности для управления!»