SIMATIC TOP connect

SIMATIC TOP connect - системна кабельна мережа для SIMATIC S7

Інноваційна та ефективна кабельна система для Ваших шаф управління

Завдяки SIMATIC TOP connect компанія Siemens поставляє повний спектр технологій підключення для SIMATIC S7-300, S7-1500 і S7-1200, а також для SIMATIC ET 200M, ET 200MP і ET 200SP і LOGO! Попередньо зібрані для зручного підключення. Доступні різні варіанти: повністю модульне з'єднання за принципом модульної конструкції і гнучке з'єднання з пучковими одножильними проводами або з'єднання за допомогою універсального з'єднувального кабелю. Результат однаковий в обох випадках: контакт встановлено, з'єднання встановлено, джерела помилок усунені, і Ви готові до роботи.

SIMATIC TOP connect для SIMATIC S7-1500 і ET 200MP

Для SIMATIC S7-1500 і ET 200MP

Системні кабелі для S7-1500 і ET 200MP

SIMATIC TOP connect пропонує дві кабельні системи для ефективного підключення модулів вводу-виводу SIMATIC S7-1500 і ET 200MP: повністю модульне з'єднання для швидкого і чіткого з'єднання з датчиками і механізмами на місцях, а також гнучке з'єднання для простого підключення всередині шафи управління.

 

Модульне з'єднання

  • Повна відповідність з системами SIMATIC S7-1500 і ET 200MP
  • Скорочення кабельних робіт
  • Швидке підключення датчиків і пристроїв
  • Модульна система з мінімальними витратами на установку
  • Відсутність перетину одножильних проводів
  • Скорочення часу введення в експлуатацію, тестування та обслуговування
  • Клемні модулі замінюють клемні колодки і забезпечують сигналізацію цифрових входів-виходів з допомогою світлодіодів і регулювання напруги, наприклад, від 230 В змінного струму до 24 В постійного струму

Гнучке з'єднання

  • Повна відповідність з системами SIMATIC S7-1500 і ET 200MP
  • Просте підключення датчиків і пристроїв
  • Скорочення часу введення в експлуатацію, так як вхідний роз'єм вже підключений
  • Поперечний переріз проводів 0,5 мм² для більш високих навантажень
  • Одножильні проводи, сертифіковані UL і CSA для ринку США
  • Безгалогенові версії для використання в системах автоматизації будівель
SIMATIC TOP connect для SIMATIC S7-1200 і 25-мм-S7-1500, ET200 SP і LOGO!

Для S7-1200, 25-мм-S7-1500, ET 200SP і LOGO!

Системна кабельна розводка для SIMATIC S7-1200, 25-mm-S7-1500 / -ET 200SP і LOGO!

Універсальний з'єднувальний кабель є сполучною ланкою між стандартними з'єднувальними модулями SIMATIC S7-1200, LOGO !, SIMATIC ET 200SP або SIMATIC S7-1500 IO (25 мм) і сполучними клемними модулями SIMATIC TOP. Він передає вісім сигналів і напругу Кабель доступний в діапазоні довжин від 0,5 до 2 метрів.

 

Універсальний з'єднувальний кабель

  • Кабельні з’єднувачі для універсального підключення до входів і виходів контролера
  • Маркування кінців кабелів для забезпечення безпомилкової підключення
  • 16-контактний штекер IDC для 8 цифрових термінальних модулів вводу-виводу
  • Підключення до проміжного реле для ізоляції та регулювання потенціалу
  • TOP-з'єднання тепер також є для SIMATIC S7-1500 IO (25 мм), ET 200SP, S7-1200 і LOGO! для багаторазового локального використання
  • Перевірені з’єднувальні кабелі для безпомилкової роботи
SIMATIC TOP connect для SIMATIC S7-300 і ET 200M

Для SIMATIC S7-300 і ET 200M

Системні кабелі для S7-300 і ET 200M

SIMATIC TOP connect пропонує дві кабельні системи для ефективного підключення модулів вводу-виводу SIMATIC S7-1500 і ET 200MP: повністю модульне з'єднання для швидкого і чіткого з'єднання з датчиками і механізмами на місцях, а також гнучке з'єднання для простого підключення всередині шафи управління.

 

Модульне з'єднання:

  • Швидке і ефективне підключення
  • Скорочення помилок підключення і часу тестування
  • Добре продумана проводка шафи управління
  • Напруга живлення з цифровими і аналоговими сигналами гнучко підключається на вхідному або на клемному модулі
  • Можливе управління навантаженнями 24 В до 4 А і до 500 Гц
  • У разі дефекту, швидка і легка заміна кожного окремого компоненту завдяки модульній конструкції системи

Гнучке з'єднання

  • Окремі компоненти можуть бути прокладені безпосередньо до кожного елементу в шафі управління
  • Скорочення обсягу електромонтажних робіт за рахунок простого підключення попередньо зібраного кабелю до модуля вводу-виводу
  • Більш високі показники струму можливі за рахунок більшого поперечного перерізу, меншого падіння напруги
  • Простота підключення: номер, надрукований на проводах, відповідає точці підключення на вхідному роз'ємі
  • Покращена чіткість проводки в шафі управління за рахунок пучків одножильних проводів
  • Вхідний роз'єм доступний як з різьбовим з'єднанням, так і з обтискним з'єднанням
  • Обрані варіанти різьбового з'єднання доступні з одножильними проводами, сертифікованими UL/CSA
Прокладка системних кабелів

Проста прокладка кабелю: SIMATIC TOP connect

Безпомилкове і надійне підключення як всередині, так і зовні електрошафи є важливим фактором забезпечення роботи Вашої установки. Кабель системи SIMATIC TOP connect допомагає заощадити час підключення і мінімізувати джерела помилок. Доступні різні варіанти проводки: повністю модульне підключення за принципом будівельного блоку, гнучке підключення за допомогою пучка одножильних проводів і універсальний сполучний кабель. Перевага для Вас - це чіткість замість сплутаних кабелів, швидке і надійне з'єднання замість переплутаних контактів і надійність замість пошуку та усунення несправностей. Просте TOP-з'єднання, що дозволяє заощадити до 80 відсотків витрат на проводку.

Повністю модульне швидке підключення

Модульний "будівельний блок" забезпечує найшвидшу і безпечну прокладку кабелів системи

Повністю модульні з'єднання просто, швидко і надійно з'єднують датчики і пристрої з SIMATIC S7 або пристроями розподіленого вводу-виводу. З'єднання складається з фронтальних сполучних модулів для S7-1500 і S7-300, ET 200MP і ET 200M, прикріплюваних сполучних кабелів і клемних модулів для заміни звичайних клемних колодок, а також дозволяє адаптувати напругу і продуктивність.

Гнучке з'єднання: проста проводка в шафі управління

Чітко скомпоновані окремі дроти забезпечують повну гнучкість

Гнучке з'єднання дозволяє швидше і простіше підключати датчики і виконавчі пристрої, встановлені в шафі управління, до SIMATIC S7. Для цього вхідний роз'єм попередньо під'єднується до цифрового блоку вводу-виводу за допомогою 20 або 40 окремих проводів. Чітко позначені окремі жили на іншому кінці проводового пучка можуть бути прокладені до будь-якого елементу в шафі управління.

Універсальні з'єднувальні кабелі - для всіх концепцій шаф управління

Зв'язок між стандартним підключенням і клемним модулем

Підключення SIMATIC S7-1500 IO (25 мм), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 і LOGO! до датчиків є суттєвим аргументом з точки зору часу/витрат накладних витрат, конфігурації, налаштування шаф управління, закупівлі і простоти обслуговування. За допомогою сполучних кабелів системи SIMATIC TOP встановити надійне з'єднання дуже просто і швидко.

 

Універсальний з'єднувальний кабель довжиною від 0,5 до 2 м доступний для широкого спектра концепцій шаф управління. Він використовується для встановлення стандартного з'єднання на пристроях SIMATIC або LOGO! з клемним модулем SIMATIC TOP connect і передає вісім сигналів і напругу живлення.

Для повного огляду:

SIMATIC TOP connect брошюра

Все, що вам потрібно знати про SIMATIC TOP connect

Додаткові брошури і документи по системах з'єднання SIMATIC TOP connect і кабелям розподільних шаф. Посилання на службу підтримки містять відповіді на найбільш поширені запитання, посібники, повідомлення про продукти і технічні дані, що мають відношення до конкретних систем. Водночас Ви можете ознайомитися з нашим спектром практичних послуг.
Сервісна підтримка

Сервісна підтримка

Якщо у Вас виникли проблеми з продуктами або системами департаменту "Цифрова промисловість", будь ласка, зателефонуйте в нашу сервісну службу за телефонами:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Підтримка на Інтернет-сайті: http://support.automation.siemens.com

 

Або електронною поштою: service.ua@siemens.com

 

Запити на сервіс, ремонт, діагностику і запасні частини приймаються з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00 через Центр прийому заявок на обслуговування за телефоном:

 

+38 (068) 325-9831

Контакти

Виникли питання?

Якщо Ви бажаєте дізнатися ще більше про нашу систему підключення SIMATIC TOP connect і кабелі шаф управління, або якщо у Вас виникли будь-які питання, просто зверніться до наших фахівців з відділу технічної підтримки. Вони будуть раді допомогти Вам.

SIMATIC TOP connect: Support Request (SIOS)

Смотрите также