Швидке та гнучке перетворення: від проекту до готового верстата

Програмне забезпечення ЧПК для управління цехом: підвищена продуктивність у галузі машинобудування
Щоб забезпечити оперативне і гнучке реагування на вимоги ринку і замовників, машинобудівні підприємства вдаються до все більшої віртуалізації і паралельної реалізації етапів розробки нових верстатів. Передумовою стало послідовне використання всіх можливостей цифровізації: від ідеї до пусконалагодження готового верстата.
Як зробити розробку верстатів більш ефективною?
Представники сектора машинобудування ставлять перед собою два завдання: з одного боку, підвищена ефективність і гнучкість при розробці, наприклад, за рахунок поступової віртуалізації в ході процесу розробки. З іншого боку, поставка додаткової продукції і рішень для цифровізації виробництва замовника за рахунок створення нових моделей бізнесу.Оптимізація процесу машинобудування
Підвищення продуктивності та ефективності процесу розробки верстатів
Для швидкого і рентабельного виводу нових продуктів на ринок виробники повинні бути готові гнучко реагувати на запити замовників про внесення змін. Все більшим попитом користуються індивідуальні концепції верстатів з найкоротшими термінами поставки.
Цифровий двійник забезпечує більшу гнучкість
Завдяки цифровізації процесу розробки виробник верстатів вже на ранніх етапах бачить всі необхідні дані у вигляді віртуальної моделі верстата.
Результат – цифровий двійник верстата, який можна використовувати для найрізноманітніших процесів: з самого початку при розробці концепції верстата, при віртуальному пусконалагодженні, замовленні запчастин у виробництво аж до модернізації та сервісного обслуговування. Таким чином, забезпечується істотна економія часу і удосконалення концепції, якості та обсягу виробництва.
Віртуальна пусконаладка ЧПК скорочує строки пусконалагоджувальних робіт
Розробник концепцій NX Mechatronics сприяє істотному скороченні процесу розробки верстатів. Віртуальне пусконалагодження дозволяє значно скоротити рівень витрат у порівнянні з фактичним пусконалагодженням.
З цією метою віртуальний верстат підключається до реального контролера – SINUMERIK. Таким чином, функції верстата можна випробувати і оптимізувати в практично реальних умовах.
Підвищена безпека за рахунок використання віртуального середовища
Віртуальне середовище забезпечує максимальну безпеку машинобудівного підприємства. Таким чином, можна запобігти потенційним збиткам та завданню шкоди реальному верстату на етапі пусконалагоджувальних робіт і введення в експлуатацію.
Ще одна перевага: оператор верстатів може провести випробування своєї частини виробничих програм у віртуальному середовищі на ранніх етапах в практично реальних умовах.
Manage MyMachines для машинобудівних підприємств
Manage MyMachines підтримує вдосконалені сервісні процеси на базі існуючих верстатів і виробничих даних, а також історії їх експлуатації для відображення змін.
Це дозволяє експертам, що володіють необхідними ноу-хау, виявити можливі причини виникнення помилок. Таким чином, стає можливим створення нових цифрових бізнес-моделей.