Цифрова епоха
Світова енергетика слідує тенденціям децентралізації у виробництві електроенергії, а також декарбонізації. Тільки цифровізація дозволить створити комплексну енергетичну систему. Величезна кількість датчиків в сучасних енергетичних системах дозволяє збирати великі обсяги даних, забезпечуючи взаємодію на абсолютно новому рівні і в новому масштабі. Штучний інтелект і аналітика великих даних докорінно змінюють процес прийняття рішень. Найважливішими факторами успіху в цифровій економіці є гнучка інфраструктура і системи, що дозволяють адаптуватися до вимог майбутнього. Крім того, захист даних фізичних осіб і підприємств має першорядне значення для мінімізації ризику кібератак.У цифрову епоху перед операторами енергосистем стоїть безліч завдань. У їх число входять гнучкість для адаптації до нових умов, нових бізнес-моделей і послуг, а також забезпечення експлуатаційної готовності і надійності енергосистеми. Оператори повинні управляти трансформацією енергосистем, тоді як раніше електроенергія вироблялася централізовано і поставлялася в умовах обмеженого ринку. Сьогодні ця концепція може з успіхом застосовуватися при великій кількості учасників і безлічі потоків енергії, інформації та фінансів. Крім того, оператори енергосистем повинні оптимізувати управління інвестиціями з урахуванням поточних технологічних змін і операційної ефективності. Це дозволить їм поставляти продукти за оптимальною ціною з оптимальною функціональністю і оптимальною якістю, повністю задовольняючи потреби своїх клієнтів.
Наші цінності
В умовах зростаючої децентралізації енергетичної галузі наявність у операторів енергосистем інформації про встановлене обладнання стає все більш важливим. Воно забезпечує повне розуміння ситуації для всіх відповідних активів, що сприяє підтримці їх актуальності за кількома напрямками, наприклад, в області функціональної безпеки або кібербезпеки. Володіючи даними про дати установки конкретного обладнання, Ви можете більш ефективно спланувати термін служби Ваших активів і спростити профілактичне обслуговування.Традиційний підхід
Системи автоматизації підстанцій включають в себе безліч пристроїв, таких як захисні пристрої, RTU, маршрутизатори, комутатори і ПК. Використання даного додаткового обладнання призводить до необхідності обробки великої кількості даних, таких як версії внутрішнього програмного забезпечення, серійні номери, версії виправлень і багато іншого. Ви можете здійснювати управління активами традиційним методом, безпосередньо збираючи необхідну інформацію з дисплеїв і вносячи її в (електронну) таблицю. Можливо, Ви вже використовуєте спеціалізовані інструментальні програми для збору інформації з встановлених пристроїв. Тим не менш, вам все одно доведеться окремо підключатися до кожного пристрою для збору даних.
Уявіть, наскільки трудомістким є це завдання для десятків або сотень підстанцій у Вашій енергосистемі. Також уявіть, що на кожній підстанції встановлено кілька десятків пристроїв і програмних компонентів. А якщо ще взяти до уваги, що для кожної підстанції у Вас є безліч електронних таблиць, які Ви повинні заповнювати і синхронізувати для складання загальної картини, то ситуація стає ще більш складною.
Розглянемо приклад мережі з 10 підстанціями, кожна з яких обладнана в середньому 50 одиницями додаткового обладнання, що в сумі становить 500 пристроїв.
Просте завдання
Завдання запобігання збоям постачання електроенергії, викликаних кібератаками, стає все більш складним. Одним з найефективніших способів забезпечення безпеки Ваших систем є установка на додатковому обладнанні останніх версій виправлень і мікропрограмного забезпечення.Традиційний підхід
Кожен встановлений інтелектуальний електронний пристрій повинен мати працездатне програмне і мікропрограмне забезпечення. Захисні пристрої оснащуються комунікаційним і основним модулями, кожен з окремим мікропрограмним забезпеченням. Маршрутизатори мають власне мікропрограмне забезпечення, а на ПК встановлюється операційна система і додаткове програмне забезпечення. Для забезпечення кібербезпеки і функціональної безпеки, а також для відповідності нормативним вимогам на Вас можуть бути накладені зобов'язання по оновленню компонентів такого мікропрограмного і програмного забезпечення. Уявіть, що для пошуку інформації про виправлення Вам необхідно відстежувати кілька десятків веб-сайтів і новинних розсилок різних постачальників. Уявіть, що Вам необхідно керувати або зберігати таку інформацію про виправлення в архіві електронної пошти або електронній таблиці. Виглядає як трудомістка робота, чи не так?
Розглянемо приклад системи з 40 програмними компонентами від 15 різних постачальників.
Фактична економія часу може відрізнятися залежно від того, яким чином постачальники представляють інформацію про виправлення для своїх продуктів: це можуть бути інформаційні розсилки по електронній пошті, прес-релізи, веб-сайти і т. д. Проте, економія часу значна у всіх випадках.
Завдання, які вирішує концепція управління пристроями підстанцій
За рахунок поєднання інформації про версії, управління виправленнями і дистанційної підтримки ми надаємо нашим клієнтам додатковий набір інструментів і керовану послугу для документування параметрів і моніторингу активів підстанції.- Для реєстрації змін мікропрограмного ПЗ або виправлень потрібно всього 10 % часу в порівнянні з традиційними методами з використанням паперової документації.
- Підвищення безпеки за рахунок установки останніх версій виправлень.
- Скорочення часу і трудовитрат за рахунок отримання повідомлень про виправлення, що відносяться до встановлених пристроїв.
- При використанні віддаленого підключення відсутня необхідність відвідування підстанцій.
- Масштабованість для можливості роботи з великою кількістю цифрових пристроїв в майбутньому.
- Гнучка інтеграція з пристроями сторонніх виробників через інтерфейси SNMP, WMI і 61850.
- Планування операцій профілактичного обслуговування або модернізації на підставі даних про встановлене обладнання.
- Дотримання нормативних вимог, наприклад ISO 27001.
Контакти
Зв'яжіться з нами!
Коли справа стосується вирішення завдань, які в майбутньому будуть стояти перед енергетикою, Siemens може багато чого запропонувати своїм клієнтам. Комплексне портфоліо компанії включає в себе фізичні та цифрові технології, продукти і послуги, підкріплені бездоганним сервісом і фаховим персоналом. Зв'яжіться з нами!